カテゴリ別の参照
車載対応、Bluetooth LE (BLE) ワイヤレス マイコン
カー アクセス、デジタル キーフォブ、タイヤ空気圧監視に適した、車載対応、AEC-Q100 認証取得済み、Bluetooth LE (BLE) ワイヤレス マイコン (MCU) で構成された TI の製品ラインアップをご確認ください
車載ワイヤレス接続製品 の設計と開発
シンプルな設計、または複雑なシステム構築のどちらに取り組む場合でも、自信を持って設計を進めるだけの根拠が必要です。TI の包括的で使いやすいハードウェア ツールやソフトウェア ツールと、業界のエキスパートに 24 時間 365 日アクセスすることができるので、技術革新を推進しやすくなります。
TI デベロッパー・ゾーン
クラウド環境またはデスクトップ環境から、コードの開発、デバッグ、分析を簡単に実行するために必要な開発ツール、ソフトウェア、トレーニングのすべてにアクセスし、ダウンロードすることができます。
ハードウェア
ワイヤレス コネクティビティに関するお客様のニーズに対応できる、コスト最適化済みソリューションで構成された TI の幅広い製品ラインアップをご確認ください。
ソフトウェア
SimpleLink SDK は、さまざまなワイヤレス プロトコルの開発に適した、包括的でポータブルなソフトウェア パッケージを取り揃えています。
教育用リソース
TI の包括的なサポートは、設計プロセスのあらゆる段階で迅速な解決に役立つ情報源として活用できます。
パートナー
TI のパートナーは、知名度が高く強い基盤を持つ企業で構成される世界的なコミュニティを形成し、TI の半導体デバイス ソリューションを補完する製品とサービスを提供しています。
設計と開発に役立つリソース
SimplElink™ CC2xxx デバイス向けハードウェア設計レビュー
SimpleLink ハードウェアの設計レビュー・プロセスは、問い合わせの手段を提供します。その後、関連する設計に関するエキスパートと 1 対 1 で連絡、エキスパートはお客様の設計に対するレビューを実施し、役に立つフィードバックをお知らせします。レビューの依頼に関する 3 ステップのシンプルなプロセスと、関連する技術資料やリソースへのリンクは、こちらで見つかります。
開始
2.4GHz ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。
Hardware Design Review Request Form (...)
Bluetooth Power Calculator Tool
サードパーティ無線モジュール検索ツール
サード・パーティーのワイヤレス・モジュール検索ツールを使用すると、開発中の最終製品の仕様を満たす製品を特定し、製造に対応したワイヤレス・モジュールを調達することができます。この検索ツールに掲載されているサード・パーティーのモジュール・ベンダ各社は、TI のワイヤレス・コネクティビティ製品を活用したワイヤレス・モジュールの設計や製造に関する専門知識がある独立系サード・パーティー企業です。
TI の車載ワイヤレス接続製品の利点
30 年以上にわたって革新を推進
ワイヤレス接続機能に対して、水晶不使用のマイコンや高度なセキュリティ機能などの革新を統合し、コスト効率と電力効率に優れた高性能ソリューションの実現に貢献します。
信頼性の高いソフトウェア スタック
SimpleLink ソフトウェア開発キット (SDK) を使用すると、多様なアプリケーションにこの 1 箇所で対処できます。この SDK は、TI の低消費電力デバイス向けに最適化済みで、非常に信頼性が高く完成度の優れたソフトウェア製品です。
品質、信頼性、認証
TI の Bluetooth ソリューションは、車載や規制準拠に関する最高水準の各種規格に適合できるように実証 / テスト済みであり、Bluetooth® SIG (Special Interest Group:規格策定や認証を行う業界団体) による容易な認証取得に役立ちます。
車載ワイヤレス接続テクノロジー
Bluetooth チャネル サウンディング機能を活用した、高精度、低コスト、セキュアな距離測定機能
Bluetooth チャネル サウンディング機能を使用すると、Bluetooth ワイヤレス テクノロジーをベースとする距離測定機能を、受信信号強度インジケータの対応能力を上回る水準まで強化できます。その結果、高精度、低コスト、セキュアな距離測定機能を設計できるようになります。
Bluetooth チャネル サウンディング テクノロジーは、位相ベースの距離測定機能を使用し、ランダム変調データ パケットの精度と往復時間を改善するとともに、セキュリティを強化します。
TI のワイヤレス BMS ソリューション採用で EV (電気自動車) のバッテリ管理を革新
ワイヤレス バッテリ管理システム (BMS) を採用すると、複数のケーブルとコネクタを除外する方法で、信頼性や設計のフレキシビリティを向上させると同時に、システムのコストを削減することもできます。ただし、ワイヤレス BMS には、ASIL D 機能安全準拠を達成するなどの課題があります。
TI には、TÜV SÜD 評価済みの機能安全コンセプトと独自のワイヤレス プロトコルがあります。これらを通じて、業界で初めて最善のネットワーク可用性を実現しました。その結果、お客様は信頼性と効率が世界最高クラスの電気自動車 (EV) を製作しやすくなります。"