TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

Matter

ホーム オートメーションやビル オートメーションでコネクテッド デバイス (ネットワーク接続されたモノ) の土台に関して、接続のシンプル化、セキュア特性の強化、スケーラビリティの向上を実現できます。

Matter とは

相互運用可能、オープン規格、セキュア、そしてシンプルにMatter は、互換性のある各種デバイスやシステムを相互接続するためのロイヤリティ フリーな接続規格を実現します。Matter は、Thread と Wi-Fi® の各ネットワーク レイヤ上で動作し、Bluetooth® Low Energy を使用してコミッショニングを行います。Matter ソリューションは、Apple® Homekit®、Google AssistantTM、Amazon Alexa、Samsung SmartThings などの主要なスマート ホーム エコシステムとの相互運用性を実現する見込みです。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 6:20
Loaded: 2.61%
Stream Type LIVE
Remaining Time 6:20
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

接続:Matter の紹介

CSA (Connectivity Standards Alliance) は、Matter という新しい規格を導入しました。TI の複数のエキスパートが、この新しいプロトコルとそのさまざまなアプリケーションについて説明しています。

ビデオを見る

ホーム オートメーションで重要な、ワイヤレスにおける2つのトレンド

Matter が加速しているいくつかのトレンドを詳細に検討し、この規格がどのような方法でホーム オートメーション分野を変革する可能性があるのか考えます。

記事を読む

Matter プロトコルで TI 製品を選択する理由

checkmark

業界でのリーダーシップ

TI は 10 年間にわたって CSA の主要メンバーとして行動し、Matter の開発に携わってきました。TI は Thread Group に貢献しているほか、Wi-Fi Alliance のメンバーでもあり、20 年以上にわたって接続分野の経験を蓄積してきました。

checkmark

フレキシブルな製品ラインアップ

2.4GHz、Sub-1GHz、Wi-Fi の各接続機能に適した幅広いワイヤレス無線製品ラインアップから最適な製品を選定できます。適切なプロトコルと機能を選択すると、開発中の接続ソリューションで革新を推進できます。

checkmark

業界で最小の消費電力

温度範囲全体で 0.85μA のスタンバイ電流や、10dBm 以上の強度を確保できるクラス最高のコインセル動作などの特長を達成する TI の Thread デバイスや Matter デバイスを採用して、バッテリ動作期間を延長することができます。

checkmark

内蔵セキュリティ機能

TI の SimpleLink マイコンは、30 以上のセキュリティ イネーブラと、Wi-Fi 接続向けのマルチレイヤ セキュリティ アプローチを採用しているため、データの保護とサイバー セキュリティ攻撃への対処に役立ちます。

Matter と互換性のある TI の各種 Thread 製品

TI の SimpleLink™ 製品ラインアップは超低消費電力という特性を実現しており、Thread を土台として動作する Matter 対応デバイス向けに、高品質のワイヤレス ハードウェアとソフトウェアを提供します。TI は、Matter に対応できる包括的な Thread エコシステムをサポートする目的で、幅広いハードウェアを提供しています。これらに該当するのは、シングルチップ使用事例向けの大容量メモリ デバイスや、ゲートウェイ アプリケーション用途でホスト マイコンや MPU との組み合わせを想定して最適化を行ったワイヤレス コプロセッサなどです。開発中のアプリケーションに適した価格で製品を選定できます。

CC2674x10

CC2755x10

CC2652x

概要 1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス MCU
1MB フラッシュ搭載、SimpleLink Arm Cortex-M33 マルチプロトコル 2.4GHz 高性能ワイヤレス MCU
352KB フラッシュ搭載、SimpleLink Arm Cortex-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス MCU
プロトコル Bluetooth® 5.3 Low Energy
Thread
ZigBee 3.0
Matter
Bluetooth 6.0 Low Energy
Thread
ZigBee 3.0 
Matter
Bluetooth 5.2 Low Energy
Thread
ZigBee 3.0
Matter の使用事例
Matter エンド デバイス
Matter ゲートウェイ (Thread RCP)
Matter エンド デバイス
Matter ゲートウェイ (Thread RCP)
Matter ゲートウェイ (Thread RCP)
フラッシュ メモリ (KB) 1024 1024 352
RAM (KB) 296 162 88
統合型パワー アンプ
yes
yes
yes
セキュリティ機能 暗号化アクセラレータ
セキュア キー ストレージ
TrustZone®
電圧グリッチ監視
暗号化アクセラレーター
セキュアキーストレージ
TrustZone®
暗号化アクセラレータ

Matter と互換性のある TI の各種 Wi-Fi 製品

Matter をサポートする TI の各種 Wi-Fi デバイスは、セキュリティ機能と低消費電力機能を搭載しています。これらの Wi-Fi CERTIFIED™ デバイスは、230 以上のアクセス ポイントとの組み合わせをテスト済みであり、世界各地で堅牢性と信頼性の高い接続機能を確保しています。TI の各種 SimpleLink マイコンは、30 以上のセキュリティ イネーブラと、Wi-Fi 接続向けのマルチレイヤ セキュリティ アプローチを採用しているため、データの保護に役立ちます。

CC3301

CC3351

CC3501E

CC3551E

概要 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy 5.4 コンパニオン IC
SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC
SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy 5.4 対応ワイヤレス マイコン
SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy 5.4 対応ワイヤレス マイコン
プロトコル Wi-Fi
BLE
Matter
Wi-Fi
BLE
Matter
Wi-Fi
BLE
Wi-Fi
BLE
デバイスの特長 802.11ax、AP、Bluetooth Low Energy、COEX、マルチロール、STA
802.11ax、AP、Bluetooth Low Energy、COEX、マルチロール、STA
802.11ax、AP、Bluetooth Low Energy、COEX、マルチロール、STA
802.11ax、AP、Bluetooth Low Energy、COEX、マルチロール、STA
スループット (最大 UDP) (Mbps)
65 65 20 20
セキュリティ機能
FW 認証およびアンチロールバック保護、ネットワーク セキュリティ (WPA3)、セキュアなホスト インターフェイス
FW 認証およびアンチロールバック保護、ネットワーク セキュリティ (WPA3)、セキュアなホスト インターフェイス
信頼できる実行環境向けの Arm TrustZone、暗号化アクセラレーション (RNG)、デバッグ セキュリティ、FW 認証とアンチロールバック保護、ネットワーク セキュリティ (WPA3)、PSA Level 1 および 2 対応、セキュア ブート、セキュア キー ストレージ、デバイス ID
信頼できる実行環境向けの Arm TrustZone、暗号化アクセラレーション (RNG)、デバッグ セキュリティ、FW 認証とアンチロールバック保護、ネットワーク セキュリティ (WPA3)、PSA Level 1 および 2 対応、セキュア ブート、セキュア キー ストレージ、デバイス ID

開発を今すぐ開始

ソフトウェア開発キット (SDK)
SimpleLink™ 低消費電力 SDK (ソフトウェア開発キット)

SimpleLink™ Low Power SDK は、CC13xx、CC23xx、CC26xx の各製品ファミリをサポートしています。これらの SDK を組み合わせると、SimpleLink CC13xx/CC23xx/CC26xx の各ワイヤレス マイコン上で Bluetooth® Low Energy、Mesh、ZigBee®、Matter、Thread、802.15.4 ベース、独自仕様、マルチプロトコルの各ソリューションをサポートする Sub-1GHz/2.4GHz アプリケーションを開発するための包括的なソフトウェア パッケージを実現できます。

ソフトウェア開発キット (SDK)
SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx ソフトウェア開発キット(SDK)

SimpleLink™ Wi-Fi® CC32XX SDK には CC3220/CC3235 の各プログラマブル・マイコン向けドライバと、ソリューションの使用に必要な技術資料が付属しています。また、フラッシュ・プログラマや、ソフトウェアのフラッシュとネットワーク構成やソフトウェア・パラメータの設定(SSID、アクセス・ポイント・チャネル、ネットワーク・プロファイルなど)を行うためのコマンド・ライン・ツール、システム・ファイル、およびユーザー・ファイル(証明書、Webページなど)も含まれています。この SDK は TI の SimpleLink Wi-Fi (...)

アカデミー
SimpleLink Academy
Matter SimpleLink Academy モジュールは、ステップバイステップ形式でプロセスの概要を説明し、Matter デバイスの迅速な開発開始に役立ちます。これらのチュートリアルは、Apple® Homekit®、Google Assistant™、Amazon Alexa、Samsung SmartThings など、主なスマート ホーム エコシステムとの組み合わせを想定した設計を採用した、Matter の相互運用性に注目します。
評価ボード
CC2652R7 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

この LaunchPad™ は、SimpleLink™ マルチスタンダード CC2652R7 ワイヤレス マイコンを搭載した開発の迅速化に使用でき、Bluetooth®、ZigBee®、Thread をサポートしています。  ソフトウェア サポートは、SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK (SimpleLink 低消費電力 SDK) ソフトウェア開発キットを通じて実現しています。

評価ボード
CC2652R7 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

この LaunchPad™ は、SimpleLink™ マルチスタンダード CC2652R7 ワイヤレス マイコンを搭載した開発の迅速化に使用でき、Bluetooth®、ZigBee®、Thread をサポートしています。  ソフトウェア サポートは、SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK (SimpleLink 低消費電力 SDK) ソフトウェア開発キットを通じて実現しています。

開発キット
CC3235SF dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235SF デュアル・バンド LaunchPad™ 開発キット (LAUNCHXL-CC3235SF) はシングルチップ・セキュリティ・ソリューション / ワイヤレス・マイコン (MCU) である CC3235SF を使用しています。このマイコンはユーザー・アプリケーション専用 ARM® cortex®-M4 マイコンのほか、2.4GHz/5GHz Wi-Fi、インターネット、セキュリティ・プロトコルを実行するネットワーク・プロセッサを搭載しています。LAUNCHXL-CC3235SF (...)

動作している Matter を見る

  

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 6:13
Loaded: 2.67%
Stream Type LIVE
Remaining Time 6:13
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

Matter technology demo: コネクテッド (ネットワーク接続型) 製品向けの統合型規格

設計者は、TI の Matter 対応ワイヤレス マイコン SDK (ソフトウェア開発キット) を 使用して、細分化された IoT エコシステムを統合することができます。この SDK は、 Wi-Fi と Thread の各 SimpleLink™ ワイヤレス マイコンを対象にしています。

ビデオを見る

 

  

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:20
Loaded: 4.97%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:20
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

Matter technology demo: コネクテッド (ネットワーク接続型) 製品向けの統合型規格

これは、TI の SimpleLink ワイヤレス マイコン プラットフォームをベースとして使用する、新しい Matter 規格のデモです。Matter は、互換性のある各種デバイスやシステムを相互接続するための単一の統合接続規格を実現します。

ビデオを見る

  

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:51
Loaded: 8.86%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:51
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

TI のワイヤレス マイコン上で Matter プロトコルを使用

TI と標準的なスマート ホーム エコシステムの間に暫定的な相互運用性があることを提示します。TI がどのような方法で Matter を具体化しているのかご覧ください。このビデオは、スマート ホーム デバイスの寿命について解説します。

ビデオを見る

技術リソース

技術記事
技術記事
Wi-Fi を使用して Matter の開発を開始
このクイック スタート ガイドでは、 Wi-Fi ネットワークを土台とし、Matter をセットアップして動作させる方法をステップバイステップ形式で紹介します。
技術記事
技術記事
SimpleLink™ Academy の Matter トレーニング
このトレーニング ガイドでは、Thread ネットワークを土台とし、Matter をセットアップして動作させる方法をステップバイステップ形式で紹介します。
技術記事
技術記事
An FAQ about the Matter connectivity standard
この FAQ (よくある質問) は、Matter に関する質問に取り組むほか、開発を早期に開始する方法について説明します。
document-pdfAcrobat PDF