TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

Wi-Fi 製品

Linux® や RTOS をベースとするシステムに適した、低コスト、高信頼性、スケーラブルな Wi-Fi® 製品

parametric-filter製品をすべて表示
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:16
Loaded: 12.95%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:16
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
TI の製品ラインアップは、 最新のコネクティビティ規格である Wi-Fi 6 (802.11ax) や Bluetooth® Low Energy 5.3 技術を搭載した低コスト製品も取り揃えています。これらの製品は、Linux や RTOS をベースとするシステムに簡単に統合できる設計を採用しているため、自信を持って IoT デバイスを接続することができます。TI は、産業用 IoT に適した Wi-Fi 製品の開発で 20 年以上の実績のある、信頼できるパートナーです。

カテゴリ別の参照

コンパニオン IC

プロセッサ (MPU) またはマイコン (MCU) を搭載した既存のシステムに、Wi-Fi と Bluetooth Low Energy を追加できます。

ワイヤレス マイコン

SimpleLink™ Wi-Fi ワイヤレス マイコンをメイン アプリケーション プロセッサとして使用すると、クラウド コネクティビティを実現できます。

Wi-Fi 製品ラインアップの概要

Wi-Fi 製品 の設計と開発

シンプルな設計、または複雑なシステム構築のどちらに取り組む場合でも、自信を持って設計を進めるだけの根拠が必要です。TI の包括的で使いやすいハードウェア ツールやソフトウェア ツールと、業界のエキスパートに 24 時間 365 日アクセスすることができるので、技術革新を推進しやすくなります。

TI デベロッパー・ゾーン

クラウド環境またはデスクトップ環境から、コードの開発、デバッグ、分析を簡単に実行するために必要な開発ツール、ソフトウェア、トレーニングのすべてにアクセスし、ダウンロードすることができます。 arrow-right

ハードウェア

ワイヤレス コネクティビティに関するお客様のニーズに対応できる、コスト最適化済みソリューションで構成された TI の幅広い製品ラインアップをご確認ください。 arrow-right

ソフトウェア

SimpleLink SDK は、さまざまなワイヤレス プロトコルの開発に適した、包括的でポータブルなソフトウェア パッケージを取り揃えています。 arrow-right

教育用リソース

TI の包括的なサポートは、設計プロセスのあらゆる段階で迅速な解決に役立つ情報源として活用できます。 arrow-right

パートナー

TI のパートナーは、知名度が高く強い基盤を持つ企業で構成される世界的なコミュニティを形成し、TI の半導体デバイス ソリューションを補完する製品とサービスを提供しています。 arrow-right

設計と開発に役立つリソース

評価ボード
SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール

Linux® を実行するプロセッサ・ホスト、または RTOS (リアルタイム OS) を実行するマイコン・ホストを使用する組込みアプリケーションで、SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6/Bluetooth® Low Energy の各種デバイスを採用すると、低コスト、高信頼性、セキュアな接続を実現できます。CC3301 ブースタパック・プラグイン・モジュール (BP-CC3301) は、TI LaunchPad™ 開発キットやプロセッサ・ボードに簡単に接続できるテスト / 開発ボードであり、迅速なソフトウェア開発が可能です。

このキットは、以下の 3 つの構成で使用できます。

(...)
トレーニング
SimpleLink Wi-Fi アカデミー
自分のペースで学べる実践的なトレーニング モジュールを活用すると、TI の SimpleLink Wi-Fi ソリューションを使用する開発を開始できます。
設計ツール
SimplElink™ Wi-Fi デバイス向けハードウェア設計レビュー

CC3XXX Wi-Fi ハードウェアの設計レビュー プロセスは、問い合わせを開始します。その後、関連する設計に関するエキスパートと 1 対 1 で接触し、エキスパートはお客様の設計に対するレビューを実施し、役に立つフィードバックをお知らせします。  レビューを依頼する前に、対応する製品ページに掲載されている技術資料と設計や開発向けのリソースをお客様の側で参照することが重要です。製品ページに掲載のリソースを活用すると、設計レビューが不要になることもあります。

Wi-Fi ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。

(...)

CC3551E
Wi-Fi 製品

SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy 5.4 対応ワイヤレス マイコン

概算価格 (USD) 1ku | 2.10

CC3501E
Wi-Fi 製品

SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy 5.4 対応ワイヤレス マイコン

概算価格 (USD) 1ku | 1.95

CC3301MOD
Wi-Fi 製品

SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール

概算価格 (USD) 1ku | 2.88

CC3351
Wi-Fi 製品

SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy 5.4 コンパニオン IC

概算価格 (USD) 1ku | 1.94

CC3350
Wi-Fi 製品

SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC

概算価格 (USD) 1ku | 1.74

TI の Wi-Fi を選択する理由

checkmark

堅牢性の高い性能

TI の Wi-Fi 技術は、いつでもどこでも使用できます。数十年にわたる実績を土台とする TI の高信頼性 Wi-Fi 無線は、世界各地の 220 種類以上のアクセス ポイントとの組み合わせで、整合性のある性能を実現できます。

checkmark

低コストの各種ソリューション

TI の各種製品は、高集積ソリューション、最小の BOM (部品表) 点数、全体のシステム コスト削減を意図した設計を採用しています。

checkmark

プロセッサやマイコンとの組み合わせが簡単

TI の各種製品は、フレキシブルなシステム アーキテクチャを採用し、Linux や RTOS をサポートしているため、多様なプロセッサやマイコンとの組み合わせが可能です。

checkmark

高度なセキュリティ機能

TI の各種 Wi-Fi 製品は、WPA3 のような最新のセキュリティ機能を内蔵しており、コネクテッド (ネットワーク接続型) アプリケーションに必要なセキュリティ対策の実装に役立ちます。

Wi-Fi 技術

TI の Wi-Fi 6:低コストと信頼性を両立

 

TI の最新の CC33xx コンパニオン IC は、1,000 個発注時の単価が 1.60 ドルからであり、220 種類以上のアクセス ポイントとの組み合わせで Wi-Fi 6 ネットワークの効率と安定性の高い接続を実現すると同時に、-40℃ ~ +105℃ の温度範囲で動作します。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
      Wi-Fi 6 に関する主な製品
      CC3300 アクティブ SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC
      CC3301 アクティブ SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy 5.4 コンパニオン IC

      Matter

      新しい Matter 規格は従来、CHIP (Project Connected Home over IP:IP 上で動作するネットワーク接続型ホーム開発プロジェクト) と呼ばれていました。TI の SimpleLink™ Wi-Fi デバイスをベースとする、この規格に対応するデモをご覧ください。Matter は、互換性のある各種デバイスやシステムを相互接続するための単一の統合接続規格を実現します。メーカー各社はこの統合型アプリケーション レイヤを活用して、開発期間を短縮し、IoT スマート デバイス全体の互換性を向上させることができます。TI は、Matter アクセサリで利用できるように、Wi-Fi ベースのすべてのトポロジをサポートしています。

      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 3:20
      Loaded: 4.97%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 3:20
       
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Matter に関する主な製品
      CC3235SF アクティブ 1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 デュアル・バンド Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)
      CC3301 アクティブ SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy 5.4 コンパニオン IC

      主なアプリケーションの概要

      ビル オートメーション
      多様な低消費電力ビル オートメーション製品に対して、信頼性が高く安全な Wi-Fi 6 クラウド接続機能を追加することができます。
      EV 充電インフラ
      TI のスケーラブルな Wi-Fi 6 接続を活用して、EV (電気自動車) チャージャでローカルとクラウドそれぞれの接続を確立し、効率的なエネルギー管理を推進することができます。
      医療用
      医療用機器で、セキュアかつ信頼性の高い Wi-Fi 接続を実現可能
      大型および小型家電
      大小の各種家電製品にクラウド接続機能を追加するために、Wi-Fi 6 コンパニオン IC やワイヤレス SoC (システム オン チップ) などの多様な製品ラインアップから選択することが可能
      ソーラーとエネルギー蓄積
      安全で信頼性の高い TI の Wi-Fi 6 を使用して、ソーラー インバータとバッテリをスマート グリッドに接続することができます。

      多様な低消費電力ビル オートメーション製品に対して、信頼性が高く安全な Wi-Fi 6 クラウド接続機能を追加することができます。

      20 年以上にわたって Wi-Fi デバイスの開発経験を積んできた TI は、以下の点でお客様のお役に立ちます。

      • クラウド接続型 HVAC (エアコン) システムを製作できます。その結果、多様なセンサをリンクし、効率的な監視と制御を実現することができます。
      • 屋内または屋外設置の低消費電力ビデオ カメラを製作し、HD (高品位) ビデオとオーディオを安全な方法でストリーミング送信して安心感を高めることができます。
      • バッテリ動作期間を重視して最適化した Wi-Fi® ドア ロックを開発し、クラウド経由でそれらのロックに安全にアクセスすることができます。

      主なリソース

      リファレンス・デザイン
      • TIDM-1020 – SimpleLink™ ワイヤレス MCU ベース・サーモスタットのリファレンス・デザイン
      • TIDA-010224 – バッテリ動作時間を延長する低消費電力ワイヤレス・カメラのリファレンス・デザイン
      • TIDC-01005 – SimpleLink™ Wi-Fi® によるクラウド接続機能搭載、バッテリ駆動スマート・ロックのリファレンス・デザイン
      製品
      • CC3220SF – 1MB フラッシュと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)
      • CC3235SF – 1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 デュアル・バンド Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)
      • CC3301 – SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy 5.4 コンパニオン IC

      TI のスケーラブルな Wi-Fi 6 接続を活用して、EV (電気自動車) チャージャでローカルとクラウドそれぞれの接続を確立し、効率的なエネルギー管理を推進することができます。

      TI の Wi-Fi コネクティビティは、EV (電気自動車) 充電インフラに適したスケーラブルで機能の豊富な製品ラインアップを取り揃えています。

       

      主な利点:

      • 信頼性の高い Wi-Fi コネクティビティ (最大 50Mbps) を活用して、ロード バランシングを強化することができます。
      • 導入先サイトに合わせ、AP/STA (アクセス ポイント / ステーション モード) または Wi-Fi メッシュ トポロジを使用してスケーラブルなインフラを製作することができます。
      • マルチロール機能と統合型 Bluetooth Low Energy を使用すると、導入と保守を簡素化できます。
      • 産業用グレードの温度範囲 (-40℃ ~ +85℃) をサポートする認定取得済みモジュールを活用すると、エンジニアリングの設計労力を低減できます。
      • ホストの MPU やマイコンに対して Wi-Fi をシームレスに統合し、業界標準の OCPP (open charge point protocol:オープン規格の充電ポイント プロトコル) を実現できます。

      主なリソース

      製品
      • CC3300 – SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC
      • CC3301 – SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy 5.4 コンパニオン IC
      • CC3235MODAS – SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ デュアル・バンド ワイヤレス・アンテナ・モジュール・ソリューション
      ハードウェア開発
      • LAUNCHXL-CC3235SF – CC3235SF dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU

      医療用機器で、セキュアかつ信頼性の高い Wi-Fi 接続を実現可能

      幅広いインストール ベースと医療機器メーカーへの長年にわたるサポート経験のある TI は、開発中の医療設計で Wi-Fi コネクティビティのニーズを満たすことができる強力な長期的パートナーです。

       

      主な利点

      • デュアルバンド (2.4GHz および 5GHz) に対応し、病院などの混雑した RF 環境でも信頼性の高い接続を確立
      • 規制機関の認証取得済み (FCC/IC/CE/Telec) モジュールを採用すると、設計の簡素化と市場投入期間の短縮を実現可能
      • WPA3 と FIPS 検証済み暗号化モジュールを活用すると、最新セキュリティに対応可能
      • 統合型 Bluetooth Low Energy を活用して、複数の 2.4GHz 技術相互間のスループットを最適化可能

      大小の各種家電製品にクラウド接続機能を追加するために、Wi-Fi 6 コンパニオン IC やワイヤレス SoC (システム オン チップ) などの多様な製品ラインアップから選択することが可能

      信頼性とセキュリティに優れた TI の Wi-Fi 製品ラインアップの特長:

      • バッテリ動作とライン電源動作の各アプリケーションに適した低消費電力機能
      • 30 以上のセキュリティ イネーブラを搭載した多層セキュリティ アプローチ

      主なリソース

      製品
      • CC3230S – 256kB RAM、共存、WPA3、16 TLS ソケット、セキュア・ブート搭載、SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi® マイコン (MCU)
      • CC3301 – SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy 5.4 コンパニオン IC
      • CC3235SF – 1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 デュアル・バンド Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)
      ハードウェア開発
      • LAUNCHXL-CC3235S – CC3235S dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU
      技術資料
      ソフトウェア開発

      安全で信頼性の高い TI の Wi-Fi 6 を使用して、ソーラー インバータとバッテリをスマート グリッドに接続することができます。

      TI の Wi-Fi コネクティビティは、ソーラー インバータやホーム バッテリから取得するリアルタイム データを管理し、集中型グリッド (従来型の電力網) へのエネルギー依存度を下げるのに役立ちます。

       

      主な利点:

      • 信頼性の高い Wi-Fi コネクティビティ (最大 50Mbps) を使用するリアルタイム監視と制御。
      • 高温 (最大 105℃) に対応し、非常に過酷な環境でも信頼性の高い Wi-Fi コネクティビティを実現できます。
      • マルチロール機能と統合型 Bluetooth Low Energy を活用して、プロビジョニングを容易にすることができます。
      • TI の Wi-Fi IC を活用してお客様独自のモジュールを設計すると、認証取得済みモジュールの採用を通じたエンジニアリング設計の労力軽減や、システム コストの削減につながります。

      技術リソース

      ビデオ
      ビデオ
      Wi-Fi テスト ラボのツアー
      TI の相互運用性テスト ラボが利用できます。ここでは、TI のすべての Wi-Fi デバイスをテスト対象にしています。 
      ビデオ・シリーズ
      ビデオ・シリーズ
      Wi-Fi セキュリティ
      TI の Wi-Fi 製品ラインアップが搭載しているセキュリティ機能の詳細をご確認ください。
      関連資料
      関連資料
      Matter コネクティビティ規格に関する FAQ
      TI は、実証済みの技術をベースにした統合アプリケーション層を提供しています。メーカー各社はこのオープン ソース プロトコルを活用すると、開発期間を短縮できます。