환경 지속가능성
TI의 프로그램과 목표는 천연 자원을 보존하고, 소비를 줄이고, 환경에 미치는 영향을 줄이는 데 초점을 맞추고 있습니다.
지속 가능한 미래 만들기
TI는 좋은 기업 시민이 되고자 하는 우리의 약속에 대해 자부심을 느끼며, 자연 자원 보존, 소비 절감 및 환경 영향 완화에 중점을 둔 프로그램과 목표를 포함하여 책임감 있고 지속 가능한 제조를 위해 오랫동안 노력해 왔습니다.
환경 약속
다년간의 목표를 바탕으로, 당사는 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 노력하고 있으며, 매년 에너지, 재료 및 물 소비량, 온실가스(GHG) 배출량을 줄이기 위해 수백 개의 프로젝트에 투자하고 있습니다. 여기에는 고급 제조 도구 및 기술 사용, 텍사스 인스트루먼트에서 다년 간 태양광 및 풍력 계약을 체결하고, 인도 방갈로르에 있는 당사 사이트에 태양광 지붕을 설치하는 것이 포함됩니다.
환경 지속 가능성에 초점을 맞춘 주요 영역
GHG 배출 감소
당사는 환경 영향을 줄이고 효율성을 개선하기 위해 온실가스(GHG) 배출 목표를 설정합니다. 2025년까지 TI는 절대 범위 1 및 2 GHG 배출량을 2015년 기준 연도보다 25% 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.
칩당 에너지 강도
당사는 재생 가능한 에너지원의 전기 사용을 확대하고 있습니다. TI의 300mm 웨이퍼 팹은 2025년까지 전적으로 재생 가능한 전기로 구동되며, 2027년까지 미국에서 100%, 2030년까지 전 세계적으로 100%라는 추가 마일스톤을 달성할 예정입니다.
물 절약
TI는 물을 책임감 있고 효율적으로 사용하는 것에 특히 중점을 두고 있습니다. 2023년, TI는 용수 절감 프로젝트를 시행하여 2022년 사용량의 4.1%에 해당하는 연간 물 사용량을 절약했습니다.
폐기물 및 자재 관리
TI는 환경을 보호하고 매립 폐기물을 줄이기 위해 재료와 화학물질의 사용과 폐기를 책임감 있게 관리합니다. TI는 매립지에서 자재의 90%를 전용하여 환경 영향을 줄이는 것을 목표로 합니다.
지속 가능한 기술 지원
TI는 고객이 더 나은 세상을 만들기 위해 혁신하는 데 도움이 되는 흥미로운 기술을 연구하게 된 것을 행운으로 생각합니다. TI의 반도체 제품은 전기 자동차, 재생 가능 에너지 애플리케이션과 같은 전 세계의 혁신에 원동력을 제공하고 있으며 점점 더 많은 분야에서 긍정적인 영향을 미칠 수 있도록 돕고 있습니다.