기부

보다 강력한 커뮤니티 구축

TI는 전 세계에 거주하고 일하는 더 강력한 공동체를 만들기 위해 최선을 다하고 있습니다.

회사 및 TI 재단 기부를 통해 TI는 주요 현장 지역 사회 내에서 우선 순위 문제를 대상으로 하는 프로그램에 투자하고 있습니다. 이를 통해 TI는 교육, 인적 서비스, 인종 평등 및 예술 분야에 대한 신중하고 측정된 투자를 통해 주로 TI의 본사인 댈러스에서 삶의 질을 개선하기 위해 노력하고 있습니다 이 모든 것은 모든 피부색과 문화를 가진 사람들이 살아가고 일하고 싶어하는 번창하고 공정한 지역 사회에 매우 중요합니다. 또한 TI 재단은 직원과 퇴직자의 금전적 기부를 최대 $30,000까지, 자원 봉사 시간의 가치를 연간 최대 $1,000까지 매칭하여 직원과 퇴직자의 목소리와 지역 사회 마인드를 지원합니다.

우리가 투자하는 곳

교육
인적 서비스
인종 평등
예술
미국의 경우: 모든 학생들에게 훌륭한 STEM 결과를 이끌어내기 위해 지식과 역량을 갖추고 열정을 가진 훌륭한 K-12 STEM 교사 및 교장의 수, 효과 및 보유율을 높여 강력한 수학 및 과학 능력을 갖춘 흑인, 라틴계 및 여고 졸업생 수를 늘립니다.                                                                                    
미국 외 지역: TI의 국제 현장 지역 사회에서 교육 리소스에 액세스합니다.

미국: 인종 및 경제적으로 소외된 인구의 중요한 요구에 대한 프로그램 및 서비스를 강화합니다. 자연 재해나 인공 재해로 인해 피해를 입게 된 현장 지역 사회 및 직원의 비상 자금을 보존합니다.  

미국 외 지역: 자연 재해나 인공 재해로 인해 피해를 입게 된 현장 지역 사회 및 직원을 위한 구호 노력. 또한 지역 사회 참여 팀의 추천을 바탕으로 현지 요구 사항에 투자합니다.                                         

댈러스만 해당: 모든 사람들이 공평하게 정책을 시행하고 우리 지역사회가 보다 안전한 생활 및 근무 장소가 될 수 있도록 책임감을 강화하는 경찰 훈련 및 관행을 강조하면서 인종 평등에 대한 장벽을 없애는 지원 프로그램.

댈러스 이외 지역: 고려하지 않음

댈러스만 해당: 도달 범위와 프로그래밍의 다양성을 강조하는 프리미어 조직에 다년간의 지원금을 제공하고 도달 범위와 영향력이 더 커질 수 있는 다양한 그룹에 대한 혁신적인 보조금을 통해 댈러스를 문화적으로 포괄적이고 활기차게 만드는 예술을 지속합니다.

댈러스 이외 지역: 고려하지 않음

적격 조직

당사의 보조금 대부분은 초대를 통해 이루어지며, 일반적으로 원치 않는 제안은 고려되지 않습니다.

지원 대상:

  • 내국세법의 섹션 501(c)(3)에 따라 또는 본 강령의 섹션 170(c)1 또는 이에 상응하는 조항에 의해 제공되는 연방, 주 또는 지방 정부의 대행 수단으로 면세 자격을 갖춘 공공 기관 및 비영리 조직
  • 조직은 주요 현장 지역 사회 중 하나에 기반을 두고 있거나 해당 지역 내에서 서비스를 제공해야 합니다.

미지원:

  • 프로그램 북 및 연감을 포함한 무료 광고
  • 공제 조합 또는 노동 조직
  • 장학금을 포함한 개인에 대한 보조금
  • 병원
  • 개별 학교 또는 로봇 팀에 보조금 제공(TI 직원/퇴직자 지원자가 있는 로봇 팀 제외)
  • 승인된 TI 직원 기부 캠페인과 연계되지 않는 한 특정 의료 조건(예: 암, 심장 질환, 당뇨병)에 중점을 둔 조직
  • 인종, 피부색, 종교, 신념, 장애, 유전 정보, 국적, 성별, 성 정체성 및 표현, 연령, 성적 취향, 결혼 여부 또는 군복무 여부에 따라 차별하는 조직
  • 정치 활동, 정당 또는 후보자
  • 사립 재단 또는 기부 기금
  • 종파 또는 교파 종교 단체
  • 골프 토너먼트를 포함한 스포츠 행사 또는 팀
  • 컨벤션 또는 엔터테인먼트 행사
  • 여행 또는 투어
  • 국내 또는 국제 조직에 대한 무제한 선물

적용 방법

위 범주 및 설명에 적합한 프로그램을 보유한 적격 조직에 대한 신청:

자세한 내용은 giving@ti.com으로 이메일을 보내주십시오.