한눈에 보는 TI

TI는 아날로그와 임베디드 프로세싱 칩을 설계, 제조하고 판매까지 하는 글로벌 반도체 회사입니다.

TI는 전자 시스템의 필수 구성 요소인 반도체를 판매합니다

TI는 아날로그와 임베디드 프로세싱 칩을 설계, 제조하고 판매까지 하는 글로벌 반도체 회사입니다. 약 80,000개에 달하는 TI의 제품들은 100,000곳 이상의 고객들이 전력을 효율적으로 관리하고, 데이터를 정확하게 감지 및 전송하며, 설계의 핵심 제어 또는 프로세싱을 수행할 수 있도록 지원합니다. 이러한 제품들은 산업용, 자동차, 데이터 센터, 개인용 전자 제품, 통신 장비와 같은 시장에 공급되고 있습니다.

주요 사실:

  • 1930년에 설립되었습니다.
  • 텍사스 주 댈러스에 본사를 두고 있습니다.
  • 상장법인(Nasdaq: TXN)
  • Haviv Ilan이 사장 겸 CEO입니다
  • 매년 수백억 개의 칩이 생산됩니다

 
  • 최대 33,000명의 직원
    • 미주 지역에 최대 13,000명
    • 아시아 태평양 지역에 최대 18,000명
    • 유럽 지역에 최대 2,000명
80,000+

제품

100,000

고객

33K

직원

2025년 매출

글로벌 제조 풋프린트

TI는 웨이퍼 팹, 조립 및 테스트 공장 7개, 전 세계 현장에 걸쳐 범프 및 프로브 시설 15개를 포함하여 전 세계적으로 소유되고 지역적으로 다양한 내부 제조 운영의 오랜 역사를 가지고 있습니다.

다운로드

인정 및 기부

  • Barron에서 가장 지속 가능한 100대 기업 중 하나로 인정
  • Forbes에 의해 졸업생을 위한 최고의 고용주 중 하나로 인정
  • Forbes에 의해 베테랑을 위한 최고의 고용주 중 하나로 인정
  • WayUp에서 상위 100대 인턴쉽 프로그램 중 하나로 인정
  • Glassdoor 선정 가장 일하기 좋은 직장 중 하나로 인정
  • EcoVadis의 환경 지속 가능성 부문 은메달 수상자로 인정
  • 1964년 설립 이래 TI 재단에서 지원하고 매칭한 금액 약 3억 7천만 달러