2024 High-voltage Seminar
2024년 9월 25일 수요일 | 오후 1:30 - 4:50
고전압 설계의 잠재력을 세미나에서 확인해 보세요
High-voltage Seminar에 초대합니다.
복잡한 광대역 갭 전력 토폴로지를 관리하는 것부터 견고한 절연 아키텍처 보장까지, 고전압 시스템의 작업은 고유한 여러 과제가 있습니다. 수십 년에 걸친 TI의 고전압 전문가들이 제공하는 트레이닝 세션을 통해 이를 해결하는 방법을 알아보고, 효율적이고, 안정적이며, 안전한 고전압 애플리케이션을 설계하는 데 관련된 가장 중요한 주제를 살펴보세요.
지금 바로 등록하세요.
세션 | 시간 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
확장가능한 전기 구동 장치 설계하기: TI와 EMPEL 시스템의 혁신적 설계 접근법 | 오후 1:30 - 2:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
간소하지만 정확한 고전압 시스템 전류 감지 설계하기 | 오후 2:10 - 2:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최신 절연 기술로 광학 및 전자 기계 스위치 대체하기 | 오후 2:50 - 3:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
디지털 제어의 혁신: TI 디지털 전력 MCU와 컨트롤러 자세히 알아보기 | 오후 3:30 - 4:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI GaN으로 모터 드라이브의 효율성 높이기 | 오후 4:10 - 4:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세한 장소 및 시간 정보는 등록 페이지에서 확인 가능합니다. |
세션 안건
주제 및 설명 |
---|
확장가능한 전기 구동 장치 설계하기: TI와 EMPEL 시스템의 혁신적 설계 접근법 차세대 하이브리드 및 전기 자동차(EV) 트랙션 인버터는 모터 토크 및 전기 특성에 대한 더 높은 제어로 더 높은 성능을 높이고, 더 높은 수준의 시스템 모니터링 및 보호를 지원하기 위해 더 높은 확장성, 더 높은 전력 밀도, 더 높은 효율성, 더 낮은 무게, 더 정교한 센서 기능이 필요합니다. 이 세션에서는 전력계 구성 요소(절연 게이트 드라이버 및 절연 전원 모듈) 및 마이크로컨트롤러에 중점을 두고 EMPEL EDU에 사용되는 TI의 핵심 지원 기술을 자세히 살펴봅니다. |
간소하지만 정확한 고전압 시스템 전류 감지 설계하기 시스템을 효율적으로 보호, 모니터링 및 제어하기 위한 전류 감지가 특히 고전압 공간에서 늘어나는 요구 사항이 되고 있습니다. 이번 세션에서는 효율성을 극대화하기 위해 정확도가 중요한 애플리케이션에서 홀 효과 전류 센서 포트폴리오, 사용 사례 및 성능을 알아볼 것입니다. |
최신 절연 기술로 광학 및 전자 기계 스위치 대체하기 전기 기계 릴레이 및 광학 또는 사진 릴레이는 수년에 걸쳐 많은 산업용 및 오토모티브 애플리케이션에서 사용되어 왔습니다. 전기 기계 릴레이에는 아크가 발생하기 쉬운 움직이는 부품이 있으며, 광학 솔루션은 LED 저하를 처리해야 합니다. TI의 최신 정전식 및 자기 절연 기술은 전기 기계와 광학 릴레이에서 이러한 안정성 문제를 우회합니다. 이번 세션에서는 TI의 절연 기술과 이 기술을 활용하는 솔리드 스테이트 릴레이 및 옵토 에뮬레이터 스위치를 간단히 소개합니다. 견고하고 안정적인 절연 서브시스템을 설계할 수 있도록 실제 사용 사례에 대한 TI의 솔루션을 확인해보시기 바랍니다. |
디지털 제어의 혁신: TI 디지털 전력 MCU와 컨트롤러 자세히 알아보기 MCU(디지털 전원 컨트롤러 및 마이크로컨트롤러)는 최신 디지털 전원 시스템에서 매우 중요한 역할을 합니다. 이러한 장치는 전력 변환 및 분배의 효율성, 신뢰성 및 유연성을 향상시키는 데 필수적입니다. 아날로그 전원 관리 솔루션과 달리 디지털 전원 MCU/컨트롤러는 고급 알고리즘 및 디지털 신호 처리를 활용하여 전원 공급에 대한 정밀한 제어를 제공하여 실시간 모니터링 및 적응형 조정을 지원합니다. 이러한 기능은 최적의 전력 활용도가 성능과 지속 가능성에 직접 영향을 미치는 재생 가능 에너지 시스템에서 데이터 센터에 이르는 애플리케이션에 매우 중요합니다. 이 세션에서는 TI의 광범위한 디지털 전원 제어 제품군에 대한 개요와 부품 선택 가이드를 제공합니다. |
TI GaN으로 모터 드라이브의 효율성 높이기 크기와 효율성은 모터 드라이브 애플리케이션에서 두 가지 경쟁하는 목표입니다. 기존 Si 모터 드라이브에서는 크기와 효율성이 균형을 이룹니다. 스위칭 주파수를 올리면 DC 링크 커패시턴스와 필터 구성 요소의 크기를 줄이는 데 도움이 될 수 있지만, 이는 스위칭 손실이 높고 효율성이 더 낮은 절충으로 발생합니다. 마찬가지로, 스위칭 주파수를 낮추면 스위칭 손실을 줄이고 효율을 높일 수 있지만, 이는 매우 큰 DC 링크 커패시턴스와 대형 필터 구성 요소의 장단점이 발생합니다. 이번 세션에서는 모터 드라이브 애플리케이션을 위한 TI의 GaN 제품을 간단히 소개하고 실리콘과 비교한 GaN 기술의 이점에 대해 설명합니다. |