전원 공급 장치 설계 세미나

2024년 9월 | 온라인 

전력 설계의 기초와 고급 개념 및 실제 응용 사례를 배워보세요.

전원 공급 장치 설계 세미나 2024 온라인 세션에 초대합니다.

전원 공급 장치 설계 세미나(Power Supply Design Seminar, PSDS) 시리즈는 1977년에 도입된 이후로 전원 공급에 대한 전력 설계의 기초와 고급 개념 및 실제 응용 사례를 결합해 풍부하고 기술적이며 실용적인 교육을 제공해 왔습니다. 이 세미나는 전원 관리에 대한 새로운 지식을 얻으려는 입문자부터 전원 공급 장치 설계를 다시 한번 배우고자 하는 경력자까지, 모든 수준의 전문 지식에 보탬이 되는 주제로 구성되어 있습니다.

지금 바로 등록하시고 지난 세션 영상들을 VOD로 시청해보세요.
* 지금 myTI에 등록해 영문/국문 자료를 확인해 보세요. 

Session 
Date & Time
Registration Link
English Slides
Korean Slides
GaN에 최적화된 전환모드 역률 보정하기
2024년
9월 24일
오전 10시
등록  다운로드 다운로드
고전압 기기의 공간 거리 및 연면 거리의 이해
2024년
10월 1일
오전 10시
등록 다운로드 다운로드
트랜스 인덕터 전압 레귤레이터(TLVR) 소개 
2024년
10월 8일
오전 10시
등록 다운로드 다운로드
선형 레귤레이터 설계 팁, 요령 및 고급 애플리케이션 활용
2024년
10월 15일
오전 10시
등록 다운로드 다운로드
Phase-shifted full-bridge 컨버터의 기초
2024년
10월 22일
오전 10시
등록 다운로드 다운로드
기존 부스트 컨트롤러를 이용한 1차측 조정 플라이백 컨버터 만들기
2024년
10월 29일
오전 10시
등록 다운로드 다운로드
3상 산업용 시스템을 위한 AC/DC 전력 변환 토폴로지 비교 2024년
11월 5일
오전 10시
등록 다운로드 다운로드
자세한 장소 및 시간 정보는 등록 페이지에서 확인 가능하며, 모든 세션은 영어로 진행됩니다.

세션 안건

주제 및 설명

GaN에 최적화된 전환모드 역률 보정하기

이 세션에서는 고성능, 고밀도 및 비용 효율적인 PFC(역률보정)를 구현하기 위한 GaN 최적화 PFC 토폴로지 및 제어 방법을 소개합니다. 새로운 제로 전압 감지 회로 및 알고리즘을 채택하여 전체 라인 사이클 및 부하 범위에서 제로 전압 스위칭 및 THD(Total Harmonic Distortion)를 향상시킵니다. 전력 밀도가 120W/in3이고 THD가 6% 미만인 5kW 프로토타입은 시동, 과도 반응 및 AC 드롭아웃을 위한 최적의 제어 방법을 시연하기 위한 개념 증명 역할을 합니다.

고전압 기기의 공간 거리 및 연면 거리의 이해

안전 및 설계 가이드라인을 따르면서 가능한 최고의 전력 밀도를 달성하려면 고전압 PCB 공간과 IC 패키지를 더욱 조심스럽게 선택해야 합니다. 이 세션에서는 통신, 서버 및 무선 인프라, 모터 드라이브, 태양광 인버터 및 충전 파일, 컨슈머 AC/DC 애플리케이션, 전기차 및 하이브리드차 등 대표적인 최종 제품들에 대한 고려사항을 요약하고 노하우를 제공합니다. 
트랜스 인덕터 전압 레귤레이터(TLVR) 소개

2019년에 도입된 트랜스인덕터 전압 레귤레이터(TLVR) 토폴로지는 기존의 다중 위상 벅 전압 레귤레이터 토폴로지에 비해 주요 과도 응답, 전력 밀도 및 솔루션 비용 개선을 제공합니다 (본 세션에서 커패시터를 40% 이상 줄이는 설계 예시가 소개됩니다). 본 세션에서는 TLVR 토폴로지의 작동 원리, 기존 전압 조정기 대비 성능 및 비용 개선, 설계 방정식 및 가이드라인을 다룰 예정입니다. 

Phase-shifted full-bridge 컨버터의 기초

Phase-shifted full-bridge 컨버터(PSFB)는 빠른 과도 반응, 높은 전력 밀도 및 높은 컨버터 효율을 갖춘 고성능 전원 공급 장치에서 일반적으로 사용됩니다. 이 세션에서는 PSFB의 작동 원리와 특성, 다양한 정류기 유형, 클램프 옵션, 컨버터 제어 모드, 동기 정류기 작동 모드 및 경부하 관리 옵션을 다룰 예정입니다. M-CRPS 전원 공급 장치 기본 사양을 기반으로 한 PSFB 설계는 활성 클램프 회로가 있는 PSFB가 높은 과도 응답을 통해 고전력 설계를 달성할 수 있음을 보여줍니다.

선형 레귤레이터 설계 팁, 요령 및 고급 애플리케이션 활용

이 세션에서는 LDO(저손실) 레귤레이터의 성능을 극대화하는 몇 가지 일반적인 팁과 요령을 살펴보고, 잡음, 전원 공급 장치 제거 비율, 열 해고 및 시스템 효율성을 개선하는 방법을 다룹니다.
또한 다중 입력 단일 출력 LDO 설계에 대한 새로운 자료를 포함하여 병렬 LDO와 같은 더 복잡한 주제를 논의 할 것입니다. 본 세션은 LDO 설계 또는 시스템 성능을 극대화하고자 하는 모든 사람에게 유용합니다. 

기존 부스트 컨트롤러를 사용한 1차측 조정 플라이백 컨버터 만들기

1차측 조정(PSR, Primary-Side Regulation)은 계통 비용을 줄이고 안정성을 높이는 접근 방식인 1차 또는 보조 권선에서 전압을 감지하여 옵토커플러에 기반한 피드백의 필요성을 제거합니다.
1차측 감지를 위해 특별히 설계된 통합 고급 피드백 회로를 갖춘 플라이백 컨트롤러는 이미 널리 사용되고 있지만, 표준 부스트 컨트롤러를 통해서도 PSR 유형 피드백을 얻을 수도 있습니다. 이 구현은 단순한 것임에도 불구하고 고유한 주의사항을 가지고 있습니다. 이 세션에서는 이러한 주의 사항에 대해 설명하고, 설계 예제와 함께 장단점이 필요한 영역을 다룹니다.

3상 산업용 시스템을 위한 AC/DC 전력 변환 토폴로지 비교

이 세션에서는 2단계, T형, ANPC(active neutral point clamped), NPC(neutral point clamped) 및 FC(flying capacitor) 토폴로지에 대한 분석을 중심으로 3상 산업용 애플리케이션의 2단계 및 3단계 AC/DC 컨버터를 비교합니다. 이러한 비교평가에는 효율성, 전자기 간섭, 작동 원리, 전원 스위칭 선택 및 DC 링크 커패시터 응력 등의 시스템 상충 관계와 다양한 토폴로지의 BOM에 미치는 영향에 대한 논의를 함께 다룰 예정입니다.

전 세계 전원 공급 장치 설계 세미나