TI, 컨셉에서 프로토타입까지 단 몇 분 만에 구현할 수 있도록 지원하는 프로그래머블 로직 포트폴리오 출시

· 코딩이 필요 없는 툴로 설계의 복잡성을 줄여 보드 공간, 개발 시간 및 비용을 절감
· 최대 40개의 조합 및 순차 로직과 아날로그 기능을 하나의 디바이스에 통합할 수 있는 새로운 PLD 포트폴리오

15 10월 2024 | 제조

TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr), 2024년 10월 15일 –텍사스 인스트루먼트(TI)가 업계를 선도하는 로직 포트폴리오를 기반으로, 모든 애플리케이션에 대한 로직 설계 과정을 간소화할 수 있는 새로운 프로그래머블 로직 디바이스(PLD)를 출시했다.

 

최대 40개의 조합 및 순차 로직과 아날로그 기능을 하나의 디바이스에 통합할 수 있는 TI의 새로운 PLD 포트폴리오는 개별 로직 구현에 비해 보드 크기를 최대 94%까지 줄이고 시스템 비용을 절감할 수 있다. 또한 새로운 포트폴리오는 시중에 나와 있는 유사한 프로그래머블 로직 디바이스에 비해 공간을 크게 절약할 수 있다.

 

엔지니어는 사용이 간편한 TI의 인터커넥트 스튜디오(InterConnect Studio) 툴을 활용하여 소프트웨어 코딩 없이도 몇 분 만에 평가용 디바이스를 설계, 시뮬레이션 및 구성할 수 있다. 인터커넥트 스튜디오(InterConnect Studio)는 드래그 앤 드롭 GUI와 통합 시뮬레이션 기능으로 로직 설계 프로세스를 신속하게 처리해준다. 또한 설계자는 프로그래밍과 구매 과정을 클릭 한 번으로 간소화하는 클릭 투 프로그램 및 직접 주문 기능을 활용하여 출시 시간을 단축할 수 있다.

 

TI의 인터페이스 부문 부사장 겸 총괄 매니저인 체데니야 아브라함(Tsedeniya Abraham)은 “점점 더 많은 엔지니어들이 설계 복잡성과 보드 공간을 줄이고, 공급망 관리를 간소화하고, 출시 기간을 단축하기 위한 방법으로 프로그래머블 로직 디바이스를 고려하고 있다" 라고 하면서, “기존의 프로그래머블 로직 디바이스는 애플리케이션이 요구하는 조건보다 더 복잡하거나 프로그래밍 전문 지식을 필요로 하거나 패키징 옵션이 제한되어 있다. TI의 새로운 프로그래머블 로직 포트폴리오는 로직 설계 분야에서 60년간 쌓아온 TI의 경험을 토대로 차량용, 산업용 및 개인용 전자 제품을 포함한 애플리케이션에 2.56mm2의 산업 표준 패키지로 소형 폼 팩터, 저전력 소비, AEC Q-100 인증, -40°C~125°C까지의 온도 범위를 제공한다"라고 설명했다.

 

업계 최소의 리드 패키지를 포함한 PLD 포트폴리오

TI의 PLD 포트폴리오에는 모든 시장을 통틀어 업계에서 가장 작은 리드 패키지가 포함되며, 크기는 2.1mm x 1.6mm이고 피치는 0.5mm이다. 이 리드 패키지는 경쟁사 제품보다 92% 더 작은 크기로 납땜이 필요한 제조업체의 요구를 충족시킬 수 있다. TI의 차량용 등급 PLD는 경쟁사 대비 최대 63% 더 작다. 이 포트폴리오는 또한 자동화된 광학 검사를 가능하게 하여 안전성과 장기적인 시스템 신뢰성을 보장하는 쿼드 플랫 무연(QFN) 패키징 옵션을 제공한다.

 

TI의 새로운 PLD는 대기 전류가 1µA 미만으로 유사한 제품에 비해50% 적은 유효 전력을 사용해 전력 소비를 낮추어 전기차, 전동 공구, 배터리 팩, 게임 컨트롤러와 같은 제품의 배터리 수명을 연장하는 데 도움을 준다.

 

새롭게 선보인 PLD 포트폴리오의 모든 제품은 범용 입출력, 룩업테이블, 디지털 플립플롭, 파이프 지연, 필터 및RC발진기(RC Oscillator)를 지원한다. 또한, TPLD1201 및 TPLD1202 디바이스는 아날로그 비교기와 같은 아날로그 기능을 통합하고 내부에서 선택 가능한 전압 레퍼런스 옵션과 히스테리시스를 제공한다. TPLD1202는 직렬 주변 장치 인터페이스(SPI), I2C, 감시 타이머 및 스테이트 머신(state machine)과 같은 추가 기능도 제공한다.

TI.com에서 구매 가능

새로운 PLD 제품 포트폴리오의 사전 생산 수량은 TI.com에서 확인할 수 있다. 아래 표는 1,000개 단위로 제공되는 제품 세부 정보 및 가격이다. 또한 개발 툴에는 다음과 같은 옵션이 포함되어 있다.

 

·       평가 모듈: TI.com에서 US$69로 구매 가능

·       USB 프로그래머: US$59

·       InterConnect Studio: TI.com에서 무료로 다운로드

 

디바이스

패키지

가격

평가 모듈

TPLD801

SOT – 8핀

US$0.19

TPLD801-DRL-EVM

TPLD801-Q1

SOT – 8핀

US$0.224

TPLD801-DRL-EVM

TPLD1201

VSSOP – 10핀

US$0.34

TPLD1201-DGS-EVM

QFN – 12핀

US$0.38

TPLD1201-RWB-EVM

TPLD1201-Q1

VSSOP – 10핀

US$0.40

TPLD1201-DGS-EVM

TPLD1202

SOT – 14핀

US$0.44

TPLD1202-DYY-EVM

QFN – 12핀

US$0.48

TPLD1202-RWB-EVM

TPLD1202-Q1

SOT – 14핀

US$0.52

TPLD1202-DYY-EVM

 

 

참고자료

·       새로운 PLD 포트폴리오 자세히 알아보기: ti.com/tpld

·       [기술 기고문] 프로그래머블 로직의 가능성 실현

 

 

 

텍사스 인스트루먼트 (TI, Texas Instruments)

세계적인 반도체 업체 텍사스 인스트루먼트(나스닥: TXN)는 산업용, 차량용, 개인용 전자기기, 통신 장비 및 엔터프라이즈 부문의 아날로그 IC 및 임베디드 프로세서를 설계∙제조∙시험∙판매하고 있다. 수십년 동안 TI는 반도체를 통해 더 합리적인 가격의 전자 제품을 만들어서 더 나은 세상을 만들고자 하는 기술적 진보 정신에 준해 모든 전자기기에 반도체가 적용될 수 있도록 보다 높은 신뢰성과 효율성을 제공하는 기술 혁신을 거듭해왔다. TI에 대한 보다 자세한 내용은 공식 홈페이지 TI.com에서 확인할 수 있다.

 

관련 보도자료

TI의 새로운 MCU 시리즈, 엣지 AI 및 업계 최고 수준의 실시간 제어 기능을 구현해 효율성, 안전성 및 지속가능성 강화
21 Nov 2024 | 제조

TI의 새로운 MCU 시리즈, 엣지 AI 및 업계 최고 수준의 실시간 제어 기능을 구현해 효율성, 안전성 및 지속가능성 강화

· 통합 엣지 AI 하드웨어 액셀러레이터가 탑재된 TMS320F28P55x 시리즈 C2000™ MCU는 최대 99%의 결함 감지 정확도를 바탕으로 더욱 스마트한 실시간 제어 기능을 구현
· 최신 64비트 C29 코어를 적용한 F29H85x 시리즈는 기존보다 두 배 향상된 실시간 제어 성능으로 ASIL D 및 SIL 3수준의 안전 무결성을 지원

TI, GaN(질화갈륨) 전력 반도체의 자체 제조 역량 4배로 강화
25 Oct 2024 | 제조

TI, GaN(질화갈륨) 전력 반도체의 자체 제조 역량 4배로 강화

텍사스 인스트루먼트(TI)가 일본 아이주 제조 시설에서 GaN(질화 갈륨) 기반 전력 반도체 제조를 시작했다.

TI, 컨셉에서 프로토타입까지 단 몇 분 만에 구현할 수 있도록 지원하는 프로그래머블 로직 포트폴리오 출시
15 Oct 2024 | 제조

TI, 컨셉에서 프로토타입까지 단 몇 분 만에 구현할 수 있도록 지원하는 프로그래머블 로직 포트폴리오 출시

· 코딩이 필요 없는 툴로 설계의 복잡성을 줄여 보드 공간, 개발 시간 및 비용을 절감
· 최대 40개의 조합 및 순차 로직과 아날로그 기능을 하나의 디바이스에 통합할 수 있는 새로운 PLD 포트폴리오

모두 보기

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.