션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기

션트 레지스터를 통합하고 개선된 시스템 정확도, 피드백 제어 및 보호를 가능하게 합니다

parametric-filter모든 제품 보기
션트 레지스터가 통합된 전류 감지 증폭기는 교정과 동등한 측정 정확도와 낮은 온도 드리프트 성능을 제공하는 동시에 감지 저항에 최적화된 켈빈 레이아웃을 보장합니다. 이러한 장치는 또한 공급 장치보다 높은 공통 모드 전압에서 고정밀 전류 측정을 지원합니다.
INA751A
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기

110V, 35ARMS integrated shunt, ultra-precision current sense amplifier with fast transient response

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.17

INA750A
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기

110V, 35ARMS integrated shunt, ultra-precision current sense amplifier with enhanced PWM rejection

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.17

INA790A
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기

향상된 PWM 제거를 지원하는 110V, 75ARMS 통합 션트, 초고정밀 전류 감지 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.17

INA791A
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기

110V, 75ARMS 통합 션트, 빠른 과도 응답을 갖춘 고정밀 전류 감지 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.17

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI 정밀 랩 - 계측 증폭기
전류 감지 증폭기에 대한 이 포괄적인 커리큘럼을 확인해 보세요. 이 시리즈는 전류 감지 증폭기의 기본 사항, 애플리케이션 팁, 디버깅, 주요 사양 등을 다루는 짧은 교육 비디오로 구성되어 있습니다!
E-book
E-book
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
애플리케이션별 전류 센서 설계 과제 및 이러한 과제를 해결할 수 있는 방법에 대한 포괄적인 라이브러리를 찾아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Integrating the Current Sensing Resistor (Rev. D)
TI의 전류 센서에 포함된 통합 션트 레지스터는 시스템 설계를 간소화하고 부품 수를 줄이고 보드 공간 요구 사항을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
document-pdfAcrobat PDF

설계 및 개발 자료

계산 툴
전류 감지 증폭기 비교 및 오류 도구
이 Excel 계산기에서는 TI 표준 전류 감지 증폭기 2~5종을 비교해 각 장치의 기본 매개 변수가 포함된 차트를 제공합니다. 또한 이 계산기는 사용자로부터 공통 모드 전압, 공급 전압, 션트 저항기 값 및 공차 등의 시스템 조건 입력값을 받아 조정 가능한 전류 범위에 걸쳐 오류 곡선을 그립니다. 이 계산기는 계산된 풀스케일 입력 전압을 최대 측정 전류롤 나눠 최대 션트값(mΩ)을 출력합니다.
시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
평가 보드
손쉬운 테스트 액세스 기능을 갖춘 INA253 전류 감지 평가 모듈
INA253EVM은 3개의 개별 PCB를 잘라내는 옵션이 있는 1개의 PCB로 구성됩니다.  각 PCB 컷아웃은 INA253Ax 장치(여기서 Ax는 보드 1~3의 경우 각각 A1, A2, A3)와 외부 하드웨어 연결을 위한 테스트 지점으로 구성됩니다.