TI의 통합 션트 디지털 전력 모니터는 외부 션트 저항기가 필요 없어 전류 감지 설계를 간소화합니다. 통합 션트가 저온 드리프트 성능 및 교정에 상응하는 측정 정확도를 지원합니다. TI의 EZShunt™ 기술은 비용 최적화된 고정밀 완전한 전류 감지 솔루션을 모두 제공합니다. EZShunt™ 디지털 전원 모니터 포트폴리오는 다중 모드 감지를 지원하여 MCU 리소스를 추가 작업에 사용할 수 있도록 합니다.
카테고리별로 찾아보기
신제품
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
800µΩ EZShunt™ 기술을 지원하는 AEC-Q100 40V 16비트 고정밀 I²C 출력 디지털 전원 모니터
대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.194
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
800μΩ EZShunt™ 기술을 지원하는 40V, 16비트 고정밀 I²C 출력 디지털 전원 모니터
대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.012
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
WCSP 패키지의 5mΩ EZShunt™ 기술을 지원하는 40V 16비트 I²C 출력 디지털 전원 모니터
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.5
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
800µΩ EZShunt™ 기술을 지원하는 AEC-Q100, 40V 16비트 I²C 출력 디지털 전원 모니터
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.814
기술 리소스
E-book
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
애플리케이션별 전류 센서 설계 과제 및 이러한 과제를 해결할 수 있는 방법에 대한 포괄적인 라이브러리를 찾아보세요.
기술 기고문
설계 간소화와 낮은 드리프트, 작은 크기의 이점이 모두 결합된 일체형 션트 솔루션
TI의 EZShunt™ 기술은 외부 션트 저항기의 필요를 없애 전류 감지 설계를 간소화합니다. 이러한 차세대 솔루션이 어떻게 단순성과 낮은 드리프트, 작은 크기에 따른 이점을 결합하는지 알아보세요.
Application brief
Integrating the Current Sensing Resistor (Rev. D)
TI의 전류 센서에 포함된 통합 션트 레지스터는 시스템 설계를 간소화하고 부품 수를 줄이고 보드 공간 요구 사항을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
설계 및 개발 자료
계산 툴
전류 감지 증폭기 비교 및 오류 도구
이 Excel 계산기에서는 TI 표준 전류 감지 증폭기 2~5종을 비교해 각 장치의 기본 매개 변수가 포함된 차트를 제공합니다. 또한 이 계산기는 사용자로부터 공통 모드 전압, 공급 전압, 션트 저항기 값 및 공차 등의 시스템 조건 입력값을 받아 조정 가능한 전류 범위에 걸쳐 오류 곡선을 그립니다. 이 계산기는 계산된 풀스케일 입력 전압을 최대 측정 전류롤 나눠 최대 션트값(mΩ)을 출력합니다.
시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
평가 보드
고정밀 전류 션트 모니터 평가 모듈
INA260 평가 모듈(EVM)은 INA260의 주요 기능과 성능을 평가하기 위한 편리한 플랫폼입니다. 이 EVM은 최대 10A의 전류 측정을 지원하고 장치 레지스터를 읽고 쓰기 위한 GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 지원을 제공합니다.