Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

완전 차동 증폭기

차동 ADC 드라이버는 동적 범위를 높이고 신호 체인 요구 사항에 맞게 왜곡을 개선합니다

parametric-filter모든 제품 보기
업계 최고의 완전 차동 증폭기(FDA)를 사용하여 정밀 및 고속 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 구동합니다. TI는 설계를 구동하는 초저잡음, 왜곡 및 전력과 최고 성능을 제공합니다. 또한 TI의 FDA는 정밀 및 고속 DAC(디지털-아날로그 컨버터)의 출력을 구동하는 데 적합합니다. TI의 FDA는 단일 종단-차동 및 차동-단일 종단 기능을 모두 지원합니다.

카테고리별로 찾아보기

매개 변수 사양으로 선택

주요 완전 차동 증폭기

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
완전 차동 증폭기 소개
FDA 작동의 기본 사항과 차동 신호의 이점을 알아보십시오.
Circuit design
Circuit design
Single-ended input to differential output circuit using a fully-differential amp (Rev. A)
디지털화를 위한 큰 신호를 감쇠하고 대형 단일 종단 입력 신호를 ADC로 샘플링된 차동 신호로 변환하는 솔루션을 만들 때 직면하는 문제에 대해 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Maximizing System Total Harmonic Distortion Using High Speed Amplifiers
증폭기 대역폭과 아날로그-디지털 컨버터의 선형성 간의 관계를 파악합니다. 차동 입력 ADC를 구동할 때 최고의 저왜곡 완전 차동 증폭기를 선택할 때 절충점을 살펴보세요.
document-pdfAcrobat PDF

설계 및 개발 자료

레퍼런스 디자인
기기 인증을 위한 높은 Q 액티브 차동 대역 통과 필터 레퍼런스 디자인
The TIDA-01036 reference design demonstrates a high quality factor (Q factor) active differential bandpass filter. Such filters improve signal source SNR and may be used for data acquisition (DAQ) module testing. This filter may also be used to design a signal conditioning circuit in a DAQ (...)
레퍼런스 디자인
고속 ADC 레퍼런스 설계를 위한 Dallas Logic Corp 고성능 액티브 인터페이스

이 레퍼런스 설계는 ADC34J22 12b 50MSPS JESD204B 데이터 컨버터 및 THS4541 완전 차동 증폭기를 사용하여 고속 ADC를 위한 고성능 액티브 인터페이스를 설계하는 방법을 보여줍니다. 이러한 유형의 회로는 센서 프론트 엔드, 모터 제어, 테스트 및 측정 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 설계 방정식의 회로 모델 및 파생 모델은 PCB의 실제 구현과 함께 제공됩니다. 이 구현 결과는 수동 AC 결합 변압기 인터페이스와 비교할 때 매우 유사한 성능을 표시하기 위해 제공됩니다.

레퍼런스 디자인
AC 및 DC 결합 고정 게인 증폭기를 지원하는 16비트 1GSPS 디지타이저 레퍼런스 디자인
This reference design discusses the use and performance of the Ultra-Wideband, Fixed-gain high-speed amplifier, the LMH3401 to drive the high-speed analog-to-digital converter (ADC), the ADS54J60 device. Different options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and (...)