범용 연산 증폭기

TI의 광범위한 범용 연산 증폭기 포트폴리오는 모든 시스템 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

parametric-filter모든 제품 보기
소형 및 업계 표준 패키지로 제공되는 광범위한 범용 연산 증폭기 포트폴리오에서 선택하세요. TI의 포트폴리오는 차량용, 산업용 및 개인용 전자 제품 분야에 사용되는 경쟁력 있는 가격으로 다기능성과 성능을 제공하는 핀 대 핀 솔루션을 제공합니다.

카테고리별로 찾아보기

매개 변수 사양으로 선택

업계 표준 연산 증폭기

광범위한 공급 전압을 다루는 대형 연산 증폭기 포트폴리오에서 LM358, TL074 또는 LM2904와 같은 업계 표준 연산 증폭기를 선택하세요.

소형 풋프린트 연산 증폭기

0.8mm x 0.8mm 크기의 소형 범용 증폭기 패키지로 보드 크기 축소

레일 투 레일 I/O(RRIO) 연산 증폭기

TI의 RRIO 연산 증폭기로 동적 범위 및 신호 무결성 향상

설계에 적합한 올바른 연산 증폭기 선택

TLV9041D
범용 연산 증폭기

싱글, 5.5V. 3.5MHz, 초저 1.2V, 낮은 정동작 전류(10μA) 비보상 연산 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.24

TLV9042D
범용 연산 증폭기

듀얼, 5.5V, 3.5MHz, 초저 1.2V, 낮은 정동작 전류(10μA) 비보상 연산 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.444

범용 연산 증폭기를 선택하는 이유

checkmark

핀 대 핀 패키지

0.8mm x 0.8mm의 작은 풋프린트를 지원하는 업계 표준 패키지로 제공되는 기존 증폭기 솔루션에 대한 핀 대 핀 대안으로 설계 프로세스를 간소화하세요.

checkmark

공급 연속성

TI의 강화된 제조 역량을 통해 높은 볼륨의 요구 사항을 충족하고 지속적인 공급을 보장합니다.

checkmark

제품 수명

TI의 재고 및 제조 전략을 통해 20년 이상 증폭기 생산을 유지할 수 있었습니다.

checkmark

개선된 성능

TI의 일반 장치와 특수 연산 증폭기는 일반 성능과 고유한 기능 모두를 위해 사양을 업그레이드했습니다.

연산 증폭기 감시 기능

시스템이 지정된 조건에서 작동하는지 확인합니다

전압 모니터링에는 시스템이 안전하고 지정된 한도 내에 있도록 전기 신호를 추적하는 것이 포함됩니다. 이 프로세스는 주변 부품의 손상을 방지하고 가동 중지 시간을 방지하여 효율적인 시스템을 유지하는 데 필수적입니다. 연산 증폭기는 산업용 전력 분배, 테스트 및 측정, 모터 드라이브 등과 같은 많은 애플리케이션 전반에서 정확한 전압 감지를 보장합니다.

다양한 증폭기 토폴로지에 걸쳐 전압 모니터링을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 버퍼 구성은 상당한 소스 전류를 그리거나 회로를 로드하지 않고 전압을 측정할 때 사용될 수 있습니다. 또는 연산 증폭기를 콤퍼레이터로 사용하여 모니터링되는 신호가 특정 전압 임계값보다 높은지 낮은지를 감지할 수 있습니다.

입력 간 차이를 측정하여 신호를 증폭

입력 전압이 낮아질 때 연산 증폭기를 사용하여 두 신호의 차이를 증폭할 수 있습니다. 일반적으로 어떤 종류의 저항 네트워크는 하나의 신호를 다른 신호에서 빼도록 설계되었습니다. 차동 증폭기는 외부 저항기 및 커패시터와 별도로 결합하거나, 전체 회로가 단일 칩에 조립되어 입력 신호 사이에 높은 수준의 정밀도를 제공하는 통합. 등 두 가지 방법 중 하나로 구현될 수 있습니다.

응용 분야에는 의료 기기, 오디오 시스템 및 DAQ(데이터 수집) 시스템 등이 포함됩니다. 의료 장치의 연산 증폭기에는 높은 게인과 탁월한 공통 모드 제거가 필요한 반면, 정밀 DAQ 시스템은 신호 무결성을 유지하기 위해 낮은 입력 오프셋을 요구합니다. 

차동 증폭기을 위한 주요 제품
INA500 활성 저전력, 1MΩ RIN 이상, 13.5µA IQ, 소형 감쇠 차동 증폭기

전압을 증폭하여 정확한 전류 흐름을 보장합니다.

전류 감지는 회로의 전기 전류의 흐름을 측정하며 모터 제어, 배터리 관리 및 전원 공급 장치에서 중요한 애플리케이션을 자주 볼 수 있습니다. 연산 증폭기는 션트 저항(전류 감지 저항)의 전압 강하를 증폭하여 전류에 비례하는 정확한 전압 판독을 가능하게 합니다. 알려진 저항 값을 사용하여 원래 전류를 출력 전압을 통해 계산할 수 있습니다.

낮은 입력 오프셋 전압, 낮은 입력 바이어스 전류, 정밀 레지스터 사용은 연산 증폭기가 작은 전압 강하를 처리하는 감지 전류를 위해 바람직합니다. 따라서 차동 증폭기 토폴로지는 션트 전체에 걸쳐 밀리볼트의 전압 강하를 특성화하는 데 유용할 수 있습니다.

전류 감지을 위한 주요 제품
OPA2992 활성 듀얼 40V, 11MHz, 레일 투 레일 입력 및 출력, 낮은 오프셋 전압 저잡음 연산 증폭기

연산 증폭기로 원치 않는 신호를 필터링하고 고조파를 제거하세요

능동 필터는 연산 증폭기를 저항기 및 커패시터와 함께 사용하여 신호의 주파수 응답을 형성합니다. 수동 필터와 달리, 능동 필터는 신호를 증폭하여 게인 대역폭과 안정성 측면에서 더 나은 성능을 제공하는 데 사용됩니다. 높은 입력 임피던스와 낮은 출력 임피던스와 같은 요소들로 인해 연산 증폭기는 추가 회로 부품이 없어도 정밀한 필터 특성을 달성할 수 있습니다.

필터링 애플리케이션을 위한 연산 증폭기를 선택할 때 고대역폭과 같은 사양을 통해 넓은 주파수 범위에서 신호 처리를 허용합니다. 시스템 내에서 신호 무결성을 유지하기 위해서는 저잡음이 바람직할 수도 있습니다.

실제 데이터를 연산 증폭기로 사용하세요.

온도 및 압력 감지 응용 분야에는 일반적으로 물리적 양을 전기 신호로 변환하여 측정할 수 있습니다. 온도 감지에서 열전대를 설계에 사용할 수 있는 반면, 압력에 민감한 애플리케이션은 압전 또는 정전식 센서를 사용하여 아날로그 데이터를 캡처합니다.

연산 증폭기는 이러한 실제 센서에서 읽은 신호를 증폭하여 다음 회로 부품으로 쉽게 처리할 수 있습니다. 낮은 입력 오프셋 및 드리프트로 다양한 조건과 시간에 대한 정확한 측정이 가능합니다. 애플리케이션에 따라 신호 무결성을 위해 낮은 잡음이 필요할 수 있습니다.

연산 증폭기 조절을 통해 깨끗하고 안정적인 신호로 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 구동합니다

연산 증폭기는 ADC로의 입력을 버퍼링하고 증폭함으로써 아날로그-디지털 변환을 위한 신호를 준비하는 데 중요한 역할을 합니다. ADC의 판독값을 최적화하려면 입력된 데이터가 명확하고 읽을 수 있어야 합니다. ADC는 입력이 지정된 범위 이내와 특정 전압 임피던스의 범위에 있어야 하는 경우가 많습니다. 연산 증폭기가 이 신호 조절 기능을 제공합니다.

증폭기는 신호를 판독 가능한 레벨로 부스트하는 데 사용되며, 그 낮은 출력 임피던스는 ADC를 구동하는 데 사용됩니다. 임피던스 매칭은 ADC 입력에서 부하 효과를 방지하여 신호가 왜곡되지 않도록 합니다. ADC는 작동하기 위해 특정 전류를 필요로 하는 경우가 많으며, 연산 증폭기는 ADC에 이 출력 전류 드라이브를 생성하고 유지하는 기능을 가지고 있습니다.

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI Precision Labs
40개 이상의 실습 교육과 랩 비디오를 제공하는 아날로그 엔지니어를 위한 온라인 강의실입니다.
E-book
E-book
Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D)
자주 사용되는 아날로그 공식을 손쉽게 찾아볼 수 있는 e북
document-pdfAcrobat PDF
리소스
리소스
필터 설계 툴
몇 분 이내에 완벽한 여러 단계의 능동 필터 솔루션을 설계, 최적화 및 시뮬레이션합니다.