Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

트랜스임피던스 증폭기

포토다이오드 애플리케이션을 위한 TIA

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 고대역폭 트랜스임피던스 증폭기(TIA) 포트폴리오에는 다양한 게인 설정, 빠른 복구 시간, 내부 입력 보호 및 광범위한 포토다이오드 애플리케이션에 최적화된 완전 차동 출력을 갖춘 장치가 포함되어 있습니다. 광학적 ToF(Time of Flight) 및 LIDAR 시스템에 대해 통합된 다중 채널 TIA의 전체 라인을 사용할 수 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

매개 변수 사양으로 선택

개별 TIA

개별 고대역 증폭기는 트랜스임피던스 애플리케이션에 최적화된 베어 다이 및 소형 패키징 옵션으로 제공됩니다.

통합 TIA

선택 가능한 통합 전류 클램프, 선택 가능한 게인, 주변광 계산 및 완전 차동 출력을 갖춘 증폭기입니다.

광 네트워크 TIA

1G~100G 시스템용 광학 모듈을 위한 광 네트워킹 TIA입니다.

주요 트랜스임피던스 증폭기

설계 및 개발 자료

레퍼런스 디자인
광대역 광학 프론트 엔드 레퍼런스 디자인

This reference design implements and measures a complete 120MHz wide bandwidth optical front end comprising a high speed transimpedance amplifier, fully differential amplifier, and high speed 14-bit 160MSPS ADC with JESD204B interface.  Hardware and software are provided to evaluate the (...)

평가 보드
250MHz, 쿼드 채널, 차동 출력 트랜스임피던스 증폭기 평가 모듈
LMH32404RHFEVM은 LMH32404RHF 차동 출력 트랜스임피던스 증폭기용 평가 모듈(EVM)입니다. 이 EVM에는 출력을 50Ω 단일 종단 연결로 변환하는 변압기가 있어 표준 테스트 장비를 사용하여 쉽게 측정할 수 있으며, 완전 차동 DC 결합 신호로 변환하는 옵션이 있습니다. 입력은 기본적으로 50Ω 정합되고 2kΩ 저항을 통해 전류로 변환되는 전압 입력을 수신하도록 구성되지만, 보드 뒷면의 포토다이오드 바이어스 연결(옵션)을 통해 실제 전류 입력을 수신하도록 재구성할 수 있습니다. 이 EVM에는 장치 게인, 입력 (...)
평가 보드
OPA855DSG 평가 모듈

OPA855DSG는 DSG(8핀 WSON) 패키지의 단일 OPA855을 위한 평가 모듈(EVM)입니다. OPA855DSG EVM은 증폭기의 기능과 다기능성을 쉽게 시연할 수 있도록 설계되었습니다. 이 EVM은 온보드 커넥터를 사용하여 전원, 신호 소스 및 테스트 기기에 연결할 수 있습니다. 기본 증폭기 구성은 7배의 비반전 게인 구성과 분할 전원입니다. 이 EVM은 다른 게인 및 단일 전원 작동용으로 간편하게 구성할 수 있습니다.