ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)
확장 가능한 감지, 프로세싱, 네트워킹 및 전원 기술을 이용해 고급 실내 모니터링 시스템을 설계하세요.
실내 감지 시스템에 TI를 선택해야 하는 이유?
확장 가능하고 효율적인 처리
고효율 하드웨어 및 딥 러닝 가속기로 처리된 카메라와 레이더 데이터에서 실시간 인사이트를 제공합니다.
안정적인 고속 통신
실시간 카메라와 레이더 데이터를 전송하여 정확하고 지능적인 환경 분석을 지원합니다.
전력 효율
기능 안전 요구 사항을 충족하면서 전력 소비와 설치 공간을 줄입니다.
안전하고 지능형 주행 환경을 구현하는 실내 감지 시스템 설계
비전 및 레이더 데이터를 실시간으로 처리
실내 감지 시스템에는 정확한 실시간 비전 및 레이더 데이 터 분석이 필요합니다. TI의 Arm® 기반 프로세서는 컴퓨터 비전, 신호 및 이미지 프로세싱에서 인공 지능 및 딥 러닝 기능까지 승객과 도로 안전을 개선하기 위한 광범위하고 효율적인 컴퓨팅 성능을 지원합니다. 중요한 리소스를 희생하지 않고 확장 가능하고 효율적인 실내 모니터링 시스템을 설계하고 시스템 설계를 간소화하십시오.
네트워크를 통해 데이터를 안정적이고 안전하게 전송
TI의 고급 통신 기술은 차량 아키텍처 전반에 걸쳐 카메라와 레이더 데이터를 안전하고 안정적으로 전송하여 시간이 중요한 안전 결정을 지원합니다. TI의 다양한 차량 네트워킹 포트폴리오에는 이더넷 물리적 계층(PHY), 평면 패널 디스플레이 링크(FPD-Link) 시리얼라이저와 디시리얼라이저, CAN(컨트롤러 영역 네트워크), 로컬 상호 연결 네트워크(LIN)가 포함되어 있으며, 모두 안전에 중요한 운전자 지원 애플리케이션을 위해 데이터 속도와 안정성을 향상시키도록 설계되었습니다.
다중 프로토콜 통신을 위한 주요 제품
전력 효율이 높은 성능
증가하는 성능 요구 사항을 충족하면서 전력 요구 사항을 줄이는 것은 카메라 시스템 설계자의 관심사입니다. 특정 시스템 온 칩 또는 이미지 센서 전용의 통합 전원 관리 통합 회로(PMIC)는 효율성과 열 성능을 높이면서 부품 수와 시스템 크기를 줄일 수 있습니다. TI의 프로그래머블 전원 관리 통합 회로는 카메라 시스템 설계의 잡음을 제한하고 전력 밀도를 유지하는 동시에 국제 표준화 기구 26262 표준을 최대 자동차 안전 무결성 수준 D까지 충족하는 데 도움이 됩니다
전력 효율을 위한 주요 제품
효율적인 실내 감지를 위한 레이더 장치 제공
TI의 매우 안정적인 차량용 레이더 장치 포트폴리오는 고해상도, 고성능 아날로그 프론트 엔드 및 통합 SoC부터 저전력, 저비용 레이더 칩까지 다양합니다. TI의 장치는 확장 가능한 실내감지 애플리케이션을 지원하여 탑승자의 안전을 향상시키고 글로벌 신차 평가 프로그램 규정을 준수하는 데 도움이 됩니다.
설계 및 개발 자료
DMS 및 기타 카메라 모듈을 위한 오토모티브 2MP 카메라 모듈 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 차량용 운전자 모니터링 시스템(DMS) 및 기타 비전 애플리케이션을 위한 확장 가능한 소형 카메라 모듈을 제공합니다. 2메가픽셀(2MP) 이미저와 4Gbps 시리얼라이저 및 4채널 전원 관리 통합 회로(PMIC)를 결합합니다.
카메라 모듈은 ADAS 애플리케이션에 따라 다양한 이미지 센서에 대한 전원 및 시리얼라이저 구성 요소의 유연성과 확장성을 보여주는 2보드 설계입니다. 4Gbps 시리얼라이저는 FPD-Link III 시리얼라이저/디시리얼라이저 기술이 통합되어 있어 압축되지 않은 비디오 데이터를 디스플레이 (...)
차량 탑승 감지 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 차량의 생명체를 감지할 수 있도록 하는 VOD(차량 탑승 감지) 및 CPD(어린이 탑승 감지) 센서로 DSP가 통합된 AWR6843 60GHz 단일 칩 mmWave 센서를 사용하는 방법을 보여줍니다. 이 설계는 C674x DSP에서 실행되는 레퍼런스 소프트웨어 프로세싱 체인을 제공하여 ±60도의 FOV(시야각)에서 탑승자를 감지할 수 있는 히트 맵을 생성할 수 있습니다.
추가 정보
레이더를 사용하여 차량 내 탑승자를 감지하는 레퍼런스 소프트웨어 프로세싱 체인.
저전력 Sitara™ 프로세서용 AM62A 스타터 키트
SK-AM62A-LP 스타터 키트(SK) 평가 모듈(EVM)은 6 fps에서 최대 5MP를 지원하는 ISP(이미지 신호 프로세서), 2 TOPS(초당 테라연산) AI 가속기, 쿼드 코어 64비트 Arm® Cortex®-A53 마이크로프로세서, 싱글 코어 Arm Cortex-R5F 및 H.264/H.265 비디오 인코드/디코드를 포함하는 TI AM62A AI 비전 프로세서를 기반으로 구축되었습니다. SK-AM62A-LP는 저전력 스마트 카메라, 대시캠, 머신 비전 카메라 및 차량용 전방 카메라 애플리케이션 개발 용도로 이상적인 (...)