ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)
자율 주행 기술 향상
주요 애플리케이션
차량의 센서 및 비전 데이터를 빠르고 정확하며 안정적으로 계산해야 하는 지속적인 요구 사항 충족
확장 가능한 감지, 프로세싱, 네트워킹 및 전원 기술을 이용해 고급 실내 모니터링 시스템을 설계하세요.
고급 네트워킹, 프로세싱 및 전원 관리를 통해 더 안정적인 차량용 멀티 카메라 시스템 설계
모든 아키텍처에 오토모티브 레이더를 지원하는 감지, 통신 및 전원 기술로 차량의 안전을 향상시킵니다
운전자 지원 시스템에 TI를 선택해야 하는 이유
모든 환경에서 감지
레이더, 카메라 및 LIDAR의 키 감지 시스템을 위한 TI의 고급 기술을 통해 더 안전하고 향상된 주행 환경을 구현하세요.
실시간 통신
ADAS 설계에서 고속 데이터 전송을 최적화하는 동시에 시스템 크기와 비용을 줄이세요.
대량 데이터 처리
도메인 컨트롤러, 중앙 컴퓨팅 및 영역 아키텍처에서 데이터를 빠르고 안정적으로 처리하는 TI의 전용 솔루션으로 자동 주행을 향상하세요.
기능 안전 인증 간소화
TI의 기능 안전 제품을 사용하여 ISO(국제 표준화 기구) 26262 요구 사항 및 최대 ASIL D 수준의 ASIL(차량용 안전 무결성 수준)을 충족할 수 있습니다.
ADAS의 파트너
높은 정확성 달성
카메라 또는 레이더 시스템을 설계할 때 정밀도에 좌우됩니다. 업계 선두의 확장 가능한 Jacinto™ TDAx ADAS SOC 및 고정밀 mmWave 센서를 포함한 TI의 광범위한 아날로그 및 임베디드 IC 포트폴리오는 설계 시 최고의 정밀도를 구현하는 데 도움이 됩니다.
차량용 카메라 모듈의 전원 공급 장치
단일 칩 차량용 레이더 센서
고정밀 감지을 위한 주요 제품
빠르고 안정적인 통신 지원
ADAS 기술이 발전하고 아키텍처가 계속 진화함에 따라 차량 내 통신은 안전하고, 보안이 뛰어나고, 안정적이어야 합니다. 컨트롤러 영역 네트워크(CAN) 버스, 이더넷, FPD-Link(독점 오토모티브 SerDes 프로토콜) 및 PCIe(주변 기기 구성 요소 상호 연결 익스프레스) 버스를 포함한 다양한 전용 통신 표준 및 솔루션 중에서 선택하여 ADAS 설계 요구 사항을 충족하세요.
확장 가능한 처리 솔루션 개발
자동차 전체의 카메라와 레이더 센서는 레벨 5 자율 주행의 원동력을 제공하고 있습니다. TI의 TDAx ADAS SoC(System on Chip)는 다양한 분석 및 시각 애플리케이션에 쉽게 사용할 수 있는 소프트웨어와 함께 확장 가능한 개방형 솔루션을 제공합니다.
차량에서 ADAS 기술에 쉽게 액세스할 수 있도록 하는 기능
시스템을 구동하기 위한 오토모티브 도메인 컨트롤러
기능 안전 인증 간소화
운전 시 위험 상황에 대비하여 기능 안전은 필요한 위험 관리 프레임워크를 제공합니다. TI의 기능 안전 제품에는 시간 내 기능 안전 장애 및 고장 모드 배포와 같은 주문형 문서가 포함되어 있습니다.
자동차 및 산업 분야의 기능적 안전성 인증 간소화
ADC를 통해 기능 안전을 달성하는 방법
기능 안전 정보을 위한 주요 제품
SAE(Society of Automotive Engineers)의 주행 자동화 수준
드라이빙의 미래에는 휠에 놓인 두 손 이상이 필요합니다. 레벨 2 주행 자동화 또는 운전자 지원 기능이 도로의 거의 모든 차량에 침투하고 있습니다. 운전자가 가장 필요로 할 때 두 번째 눈동자와 손이 있으며 모든 레벨의 자율 주행을 통해 추진력을 지속하는 것이 중요합니다. 운전자와 함께 하는 모니터링, 제동 및 스티어링에는 더 높은 레벨의 감지가 필요합니다. 여기에는 추가 전력, 무게, 크기 요구 사항이 포함됩니다. 가장 까다로운 설계 요구 사항을 충족하고 운전자가 도로에 나설 때마다 확신을 갖고 임할 수 있도록 도와드리겠습니다.
TI의 mmWave 센서로 자동화 발전
확장 가능한 오토모티브 카메라 모듈 레퍼런스 디자인
500개가 넘는 애플리케이션 살펴보기
필요한 애플리케이션을 검색하거나 시장 카테고리별로 찾아보세요