차량용 조명 요구에 TI를 선택해야 하는 이유
픽셀 수 요구 사항 충족
픽셀 수 요구 사항을 충족하는 매트릭스 관리자, 다채널 전류 레귤레이터 및 DLP 기술을 사용하십시오.
고효율 달성 및 EMC 요구 사항 충족
TI의 디더링 기반 스위칭 전류 레귤레이터, 전류 공유 선형 LED 드라이버 및 고압측 패키징을 사용하여 높은 효율을 달성하고 방출 제한을 충족합니다.
조명 제어 모듈 BOM 최적화
광범위한 정전압 레귤레이터, 트랜시버, 싱글 보드 컴퓨터, 이상적인 다이오드 컨트롤러, 고압측 스위치 및 조명 제어 모듈을 위한 마이크로컨트롤러의 포트폴리오에서 선택하십시오.
고급 조명 솔루션 구현
LED 조명 효율성 및 기능 향상
TI는 고객의 조명 요구 사항이 고유하다는 것을 알고 있습니다. TI는 광범위한 선형 및 스위칭 LED 드라이버 회로 토폴로지에서 조명 시스템을 설계할 수 있는 적절한 리소스와 전문 지식을 제공합니다. 픽셀 수가 많은 헤드라이트에 업계 최고의 매트릭스 관리자 및 DLP 기술을 사용하십시오. TI의 LED 드라이버 패키지를 사용하면 열 효율적인 솔루션을 설계할 수 있으며, 광범위한 선형 LED 드라이버 포트폴리오를 통해 모든 폼 팩터 램프를 설계할 수 있습니다.
LED 조명으로의 마이그레이션을 위한 주요 제품
TI의 넓은 입력 전압 오토모티브 LED 드라이버로 높은 전력 밀도 구현
TI의 다양한 통합 디바이스 포트폴리오로 높은 시스템 전력 출력의 균형을 잡는 과제를 해결하는 데 필요한 옵션을 제공합니다. 더 높은 전류 출력을 효율적으로 구동하고, 열적으로 향상된 패키지로 열을 더 효과적으로 제거하고, 모놀리식 선형 및 DC/DC LED 드라이버로 시스템 풋프린트를 줄일 수 있습니다.
밀도를 가능하게 합니다.을 위한 주요 제품
자동차 응용 제품을 위한 DLP 기술
자동차 응용 제품에 적합한 DLP 기술은 -40°C~105°C의 전체 작동 온도 범위에서 일관된 성능을 제공합니다.
오토모티브 인증은 증강 현실 헤드업 디스플레이, 홀로그램 투명 윈도우 디스플레이, 고해상도 전방 조명 및 동적 접지 프로젝션에 최적화된 DLP 칩셋을 통해 아카데미 수상 경력을 자랑하는 TI의 기술을 일상적인 출퇴근에 활용할 수 있습니다. DLP 기술의 반사형 마이크로미러는 초당 수천 번을 켜고 끌 수 있어 시네마 기술을 기반으로 생생한 고해상도 오토모티브 디스플레이를 구현할 수 있습니다.
DLP 기술을 위한 주요 제품
더 먼 거리에서 네트워크 인터페이스를 최적화하고 데이터 안정성 및 시스템 성능 개선
TI의 다양한 고집적 CAN(컨트롤러 영역 네트워크) 및 LIN(로컬 상호 영역 네트워크) 버스 트랜시버와 관련 시스템 기반 칩(IC) 포트폴리오는 CAN, CAN 유연한 데이터 전송률 및 LIN 통신에 대한 성능, 버스 보호 및 방출을 개선합니다. 이러한 장치는 여러 프로토콜, 업계 표준 핀아웃 및 혁신적인 패키지 가용성을 지원하여 차량용과 산업용 네트워크 전반에 더 많은 데이터, 더 빠르고 안정적으로 데이터를 제공할 수 있도록 지원합니다.
네트워크 인터페이스을 위한 주요 제품
LED 드라이버 솔루션의 기능 안전 간소화
운전 시 위험 상황에 대비하여 기능 안전은 필요한 위험 관리 프레임워크를 제공합니다. TI의 기능 안전 제품에는 시간 내 기능 안전 장애 및 고장 모드 배포와 같은 주문형 문서가 포함되어 있습니다.
안전 시스템을 위한 주요 제품
500개가 넘는 애플리케이션 살펴보기
필요한 애플리케이션을 검색하거나 시장 카테고리별로 찾아보세요