차체 모터 모듈에 TI를 선택해야 하는 이유
출시 시간 단축 및 보드 공간 최적화
아날로그 기능을 통합함으로써 모터 제어 집적 회로를 통해 개발 시간을 단축하고 보드 공간을 줄일 수 있습니다. TI의 패키징 옵션은 더 작은 솔루션을 가능하게 합니다.
다양한 트림 옵션을 위한 확장 가능한 솔루션 설계
TI의 다양한 드라이버, 트랜시버 및 마이크로컨트롤러는 각 제품군 내에서 적절한 기능과 확장 가능한 옵션 조합을 선택하여 쉽게 사용자 지정할 수 있도록 지원합니다.
보호 및 진단 기능 향상
안전하지 않은 상황이 발생할 경우 TI의 모터 드라이버에는 시스템 보호 기능이 있으며, 진단 기능은 시스템 상태에 대한 추가 가시성을 제공합니다.
TI 오토모티브 차체 모터 장점
차체 모터 제어 모듈 설계의 시간 및 공간 절약
차체 모터 모듈은 할당된 애플리케이션을 제어하기 위해 전자 기능이 필요하지만 크기가 제한된 경우가 많습니다. TI의 차체 모터 모듈 제품은 설계 시간을 단축하고 보드 공간을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
장점:
- 전류 피드백 및 회전율 제어와 같은 기능을 통합하는 모터 드라이버를 구현하여 외부 부품 수를 줄입니다.
- 차체 모터 모듈에 자주 필요한 아날로그 회로가 포함된 TI의 마이크로컨트롤러를 사용하여 추가 제품 패키지의 필요성을 최소화하십시오.
- 통합 감시 기능을 갖춘 시스템 기반 칩을 선택하여 설계 시간을 단축하고 보드 공간을 확보하십시오.
- 2x
- 1.75x
- 1.5x
- 1.25x
- 1x, selected
- 0.75x
- 0.5x
- Chapters
- descriptions off, selected
- subtitles settings, opens subtitles settings dialog
- subtitles off, selected
- en (Main), selected
- 1080p1080pHD
- 720p720pHD
- 540p540p
- 360p360p
- 270p270p
- AutoA, 선택됨
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
차체 모터 모듈을 지능적으로 진단 및 보호
차체 모터 모듈은 외부 부하 상태를 모니터링하고, 고장을 식별하며, 차량 네트워크 전반에 걸쳐 실시간 상태를 보고합니다. TI의 통합 보호 기능을 통해 차체 모터 모듈 설계를 분석하고 개선할 수 있습니다.
장점:
- 까다로운 조건에서 작동할 수 있는 안정적인 모듈을 제작하여 모터 전류 및 실시간 제어를 정확하게 감지합니다.
- TI의 통합 자체 모니터링 및 센서 기능을 통해 안정적인 작동을 위해 더 스마트한 설계를 구현할 수 있습니다.
- TI의 내장 보호 기능을 사용하여 고장 상태 시 안전한 상태를 보장합니다.
Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A)
소형 드라이브에서 복잡한 다축 애플리케이션에 이르기까지 확장 가능한 접근 방식 지원
확장 가능한 전력 수준에 대한 설계 리소스를 최소화하고 플랫폼 전반에 걸쳐 채널 수를 조정할 수 있습니다. 단순한 설계부터 복잡한 설계까지, 당사의 제품은 현재의 요구 사항을 해결하고 미래를 계획하는 데 도움을 줍니다.
장점:
- 핀 대 핀, 확장 가능한 드레인-소스 온 저항 옵션을 사용하여 설계 변경을 최소화하면서 부하를 지원합니다.
- 확장 가능한 출력 채널 수를 제공하는 드라이버 제품군으로 설계를 미래에 대비하십시오.
- TI의 리드 또는 리드가 없는 패키지 옵션 중에서 선택하여 보드 공간 및 제조를 최적화합니다.
주요 제품
기술 리소스
브러시드 DC 모터 드라이버 선택 - 차량 차체 전자 장치를 위한 모터 드라이버를 선택하는 방법
How many electric motors are in your car?
TI Motor Drives Automotive Body Motors Webinar
500개가 넘는 애플리케이션 살펴보기
필요한 애플리케이션을 검색하거나 시장 카테고리별로 찾아보세요