차량 액세스 및 보안 시스템을 위해 TI를 선택하는 이유는 무엇입니까?
업계 전문 기술
Bluetooth Special Interest Group 및 자동화 회원사인 TI의 Bluetooth LE 무선 마이크로컨트롤러(MCU)와 CAN 시스템 기반 칩(SBC)은 자동차 액세스 및 디지털 주요 솔루션을 지원합니다.
시스템 비용 최소화
TI의 솔루션으로 작고 경제적인 자동차 액세스 시스템을 설계하세요. TI의 SBC는 CAN 버스와 전원 공급 장치를 통합하며, 칩의 Bluetooth LE 시스템은 Bluetooth LE 라디오와 MCU를 결합합니다.
안정적이고 인증된 솔루션
당사의 제품은 자동차, 배기 가스 배출 및 규정 준수 표준을 충족하는 것으로 입증되고 테스트를 통해 원활하고 안전한 차량 출입 및 제어를 보장합니다.
개발 간소화
오토모티브 Spice(ASPICE) 프로젝트 흐름에 따라 오토모티브 최적화된 SimpleLink™ 소프트웨어 개발 키트를 통해 안전한 Bluetooth LE 통신을 보장하고 시장 출시 시간을 단축하세요.
안정적이고 전력 효율이 높은 보안 솔루션으로 디지털 키 시스템을 개선하세요
TI의 Bluetooth LE 제품은 차량과 디지털 키 간 안전하고 효율적이며 안정적인 통신을 지원합니다.
TI의 제품은 포괄적인 개발 에코시스템과 최신 Bluetooth LE 표준에 대한 지원과 Car Connectivity Consortium을 통해 제조업체가 안전한 디지털 주요 솔루션을 만들 수 있도록 도와줍니다.
Bluetooth 채널 사운딩을 이용한 높은 정확도, 저렴한 비용 및 안전한 범위 지정
Bluetooth 채널 사운딩 기술은 위상 기반 범위를 사용하여 정확도를 높이고 임의 변조 데이터 패킷의 왕복 시간을 향상시켜 보안을 강화합니다. Bluetooth LE는 초광대역 대역보다 피크 전력 요구 사항이 더 낮으며 한 기술로 통신과 범위를 지원합니다.
Bluetooth 채널 사운딩 기능은 수신 신호 강도 표시의 한계를 넘어 Bluetooth 무선 기술 기반 범위 지정의 기능을 확장하여 정확도가 높고 비용이 저렴하며 안전한 범위 지정 설계를 할 수 있도록 도와줍니다.
초광대역 대역에 비해 피크 전력 요구 사항이 더 낮은 Bluetooth LE는 단일 기술을 통한 통신 및 범위 측정을 지원하여 더 긴 거리 범위에 이상적입니다.
TI의 연결 모니터 진단 툴은 연결된 장치 간에 전송되는 Bluetooth LE 패킷을 캡처하고 분석합니다. 신호 강도, 채널 사용, 연결 이벤트 및 데이터 처리량을 비롯한 연결 매개변수에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
연결 모니터는 보안 강화, 신뢰성 향상, 성능 최적화, 개발 및 테스트 지원 등을 통해 자동차 액세스 시스템을 제공합니다.
CAN 기반 SBC는 원활한 Bluetooth LE 핸드오버를 지원합니다.
모바일 키 시스템은 차량에 가까이 다가갈 때 운전자의 휴대폰 위치를 정확하게 파악해야 하며 원활한 연결 핸드오버는 사용자 환경을 개선합니다.
CAN SBC는 차량 액세스 시스템에서 Bluetooth LE 연결 핸드오버 및 삼각 측량을 위한 주소 인코딩을 간소화합니다.
SBC ID 핀 내에서 Bluetooth LE 주소 정보를 인코딩하고 버스 통신 라인을 통해 다른 피어 Bluetooth LE 연결과 공유할 수 있습니다.
CAN 기반 SBC을 위한 주요 제품
TI SBC를 사용하여 안정적인 전력 효율 달성
Bluetooth LE 앵커는 연결이 설정될 때까지 항상 광고 모드에 있습니다. Bluetooth LE는 배터리를 소모하지 않고 항상 전원을 켜 두어야 합니다.
TI의 Bluetooth LE와 CAN SBC는 함께 작동하여 시스템을 작동하면서 전체 배터리 전력 소비를 줄입니다.
이러한 장치를 사용하면 매우 낮은 정동작 전류를 유지하면서 CAN SBC의 전원 공급 장치로 Bluetooth LE 장치에 전원을 공급할 수 있습니다. 통합된 고효율 벅은 낮은(<100µA)과 고부하 전류(>100mA) 모두에서 유입되는 작은 배터리 전류를 유지하는 데 도움이 됩니다.
CAN SBC을 위한 주요 제품
주요 제품
500개가 넘는 애플리케이션 살펴보기
필요한 애플리케이션을 검색하거나 시장 카테고리별로 찾아보세요
검색 결과가 없습니다. 다시 시도하거나 전체 애플리케이션 시장 및 섹터를 둘러보세요.