차체 전자 장치 및 조명

승객의 편안함과 편리함을 앞당기기 위해 노력

차량의 차체 전자 장치 및 조명 시스템은 운전자, 승객, 그리고 경우에 따라 차량 외부에 있는 사람에게도 편안함과 편의를 제공합니다. 적응형 헤드라이트 및 효율적인 차체 모터 및 HVAC(난방, 환기 및 공조) 시스템에서 차체 제어 모듈, 게이트웨이 및 차량 액세스 시스템을 위한 확장 가능한 솔루션에 이르기까지, TI는 차체 전자 장치 및 조명의 변화하는 설계 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되는 전문 기술을 보유하고 있습니다. TI의 제품 및 시스템 리소스를 활용하여 더 발전되고 효율적이며 유연한 차체 전자 장치 및 조명 시스템을 만드세요. 지금 바로 설계를 시작하세요.

주요 애플리케이션

진화하는 EV 열 관리 아키텍처를 위한 효율적인 시스템 솔루션으로 주행 거리를 극대화하고 전기 자동차(EV)의 비용 절감

주행 중인 차량의 편안함, 편리함, 조명 및 차량 내 통신

픽셀 방식의, 확장 가능하고 효율적인 차량용 조명 솔루션을 만들기

탑승객의 편안함과 편의를 위한의 발전 가속화

안정적인 통신으로 디지털 키 시스템 발전 추진

모든 차체 전자 장치 및 조명 제품 보기

선택 도구를 사용하여 차체 전자 장치 및 조명 설계에 적합한 장치를 필터링하고 비교하고 선택할 수 있습니다.

차체 전자 장치 및 조명 시스템에 TI를 선택해야 하는 이유

checkmark

끊임없이 진화하는 설계 요구 사항에 신속하게 적응

차량 차체 아키텍처는 빠르게 진화하고 있습니다. TI는 현재와 미래의 차량 차체 및 조명 요구 사항을 충족하는 첨단 제품을 개발하고 있습니다.

checkmark

전력 솔루션 최적화

TI는 제품의 기능 최적화에 중점을 두고 전력 효율, 열 관리 및 EMI를 위해 고도로 최적화된 시스템 솔루션을 개발하도록 지원합니다.

checkmark

개발 시간 단축

차량 차체 기술은 매우 다양한 아키텍처와 구현으로 구성됩니다. TI의 광범위한 제품 포트폴리오와 심도 있는 기술 전문 지식을 통해 설계 시간을 단축할 수 있습니다.

탑승객의 편안함과 편의를 위한의 발전 가속화

차체 모터 및 시트

대부분의 차량에는 도어, 시트, 트렁크, 선루프 및 윈도우 등에 있는 모듈을 통해 편안함과 편의성을 향상시키기 위해 20개 이상의 차체 모터가 있습니다. 업계에서 가장 작은 패키징에 아날로그 기능을 통합한 TI 제품을 통해 에지 노드 모터 드라이브 설계의 크기를 줄이세요. 전원 차단 제동 및 다중 공급 토폴로지를 지원하는 TI의 멀티 채널 장치와 전도 및 방사 방출 및 내성에 대한 심도 있는 전문 지식을 통해 다양한 공급 아키텍처를 위한 솔루션을 설계할 수 있는 자유와 유연성을 확보할 수 있습니다. 

차체 모터 및 시트을 위한 주요 제품
DRV8718-Q1 활성 인라인 전류 감지 증폭기를 지원하는 오토모티브 40V, 8채널 하프 브리지 스마트 게이트 드라이버
TCAN1043A-Q1 활성 웨이크/인히비트/슬립을 지원하는 오토모티브 CAN FD 트랜시버
TPS1HB16-Q1 활성 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 16mΩ, 1채널 차량용 스마트 고압측 스위치

영역 및 차체 도메인 컨트롤러

자동차 제조업체는 도메인부터 영역 제어에 이르는 차량 아키텍처를 발전시키고 있습니다. TI는 다양한 영역 모듈에 폭넓고 확장 가능한 부스트, 벅, 벅-부스트 및 선형 파워 트리 기술을 제공합니다. 전류 제한 보호 및 고압측 게이트 드라이버 솔루션을 지원하는 TI의 고압측 스위치는 설계의 용융 퓨즈를 대체할 수 있으며, 멀티 채널 모터 드라이버 포트폴리오는 크기를 줄일 수 있습니다. TI의 CAN, LIN, FPD-Link, 이더넷 및 PCIe 연결 옵션은 모든 영역 모듈 네트워킹 요구 사항을 충족합니다.

Technical article
Processing the advantages of zone architecture in automotive
이 문서를 읽고 오토모티브 시스템에서 영역 아키텍처의 이점에 대해 알아보세요.
PDF | HTML
Technical article
Body control module resources to make your design more efficient and reliable
BCM 리소스가 어떻게 설계를 더 효율적이고 안정적으로 만드는지 이 문서를 읽어 보세요.
PDF | HTML
영역 및 차체 도메인 컨트롤러을 위한 주요 제품
DP83TG720S-Q1 활성 RGMII 및 SGMII를 지원하는 1000BASE-T1 오토모티브 이더넷 PHY
DRV8244-Q1 활성 통합 전류 감지 및 피드백을 지원하는 38V, 6A H 브리지 모터 드라이버
TPS27SA08-Q1 활성 36V, 8mΩ, 10A, 1채널, 전류 감지를 지원하는 산업용 고압측 스위치

효율적인 HVAC 모듈 개발

차량이 엔진 기반에서 전기 모터 기반으로 마이그레이션됨에 따라 새로운 열 관리 과제가 발생합니다. TI의 동급 최고의 실시간 제어 MCU와 모터 정류 알고리즘에 대한 전문 지식을 통해 정교한 제어 알고리즘을 구현할 수 있습니다. TI의 게이트 드라이버는 컴프레서 또는 PTC 히터 모듈에서 MOSFET, IGBT 및 SIC를 비롯한 모든 전력계를 효율적으로 구동할 수 있습니다. 열 펌프 애플리케이션을 위한 절연 바이어스 전원 공급 장치 및 저전압 모터 드라이버의 광범위한 포트폴리오를 통해 안정적인 HVAC 및 열 펌프 시스템을 개발하세요.

White paper
HEV/EV용 난방 및 냉방 시스템 설계 방법 (Rev. A)
HEV/EV용 HVAC 시스템을 설계하는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML
Technical article
Driving HVAC system flaps with an integrated, multichannel motor driver
통합 멀티 채널 모터 드라이버로 HVAC 시스템 플랩을 구동하는 방법은 이 문서를 읽어 보세요.
PDF | HTML
HVAC을 위한 주요 제품
UCC23513-Q1 활성 8V/12V UVLO를 지원하는 오토모티브 5.7kVrms, 4A/5A 단일 채널 Opto 호환 절연 게이트 드라이버
TMS320F280025-Q1 활성 100MHz, FPU, TMU, 128KB 플래시를 지원하는 오토모티브 C2000™ 32비트 MCU
LM25180-Q1 활성 오토모티브 42VIN PSR 플라이백 컨버터 - 65V, 1.5A 통합 전원 MOSFET 포함

LED 조명 효율성 및 기능 향상

TI는 고객의 조명 요구 사항이 고유하다는 것을 알고 있습니다. TI는 광범위한 선형 및 스위칭 LED 드라이버 회로 토폴로지에서 혁신적인 조명 시스템을 설계할 수 있는 적절한 리소스와 전문 지식을 제공합니다. TI는 픽셀 수가 많은 헤드라이트를 위한 업계 최고의 매트릭스 관리자와 DLP 기술을 제공합니다. TI의 LED 드라이버 패키지를 사용하면 가장 열 효율적인 솔루션을 설계할 수 있으며, 광범위한 선형 LED 드라이버 포트폴리오를 통해 모든 폼 팩터 램프를 설계할 수 있습니다.

Technical article
How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps
반도체 기술이 차량용 조명 로드맵을 변경하는 방법을 알아보려면 이 문서를 읽어 보세요.
PDF | HTML
White paper
자동차 후미등의 트렌드와 토폴로지 (Rev. A)
이 백서에서는 전기적인 문제에 집중하여 이를 극복할 수 있는 해결책을 알아봅니다.
PDF
LED 조명을 위한 주요 제품
TPS92633-Q1 활성 열 공유 및 오프 보드 비닝을 지원하는 오토모티브 3채널 고압측 LED 드라이버
TPS92519-Q1 활성 오토모티브 2A 듀얼 동기 벅 LED 드라이버
TPS92663A-Q1 활성 오토모티브 헤드라이트 시스템을 위한 고명도 LED 매트릭스 관리자

차체 전자 장치 및 조명 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

기술 리소스

White paper
White paper
HEV/EV용 난방 및 냉방 시스템 설계 방법 (Rev. A)
이 백서를 읽고 HEV/EV용 난방 및 냉방 시스템 설계 방법을 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
차세대 자동차를 위한 진화하는 차량용 게이트웨이 (Rev. B)
이 백서를 읽고 차세대 자동차를 위한 진화하는 차량용 게이트웨이에 대해 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Evolution vs. revolution: the building blocks of automotive body electronics
이 백서를 읽고 오토모티브 차체 전자 장치의 기본 요소에 대해 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF