열 관리
진화하는 EV 열 관리 아키텍처를 위한 효율적인 시스템 솔루션으로 주행 거리를 극대화하고 전기 자동차(EV)의 비용 절감
차량용 열 관리 시스템에서 TI를 선택해야 하는 이유
시스템 수준 효율 개선
TI의 실시간 제어 마이크로컨트롤러(MCU)의 지능형 알고리즘과 광범위한 전원 바이어스 전원 공급 장치 포트폴리오는 효율을 최적화하고 스위칭 손실을 줄입니다.
여러 플랫폼에 걸쳐 확장 및 개발 비용 절감
실시간 제어 MCU, 절연 게이트 드라이버 및 전원 바이어스 공급 장치를 통해 비용 효율부터 고성능까지 다양한 시스템 전압(48V, 400V 및 800V)으로 더 쉽게 확장할 수 있습니다.
낮은 음향 잡음 달성
주변장치 아키텍처를 통해 설계자는 고급 정류 알고리즘을 구현하여 낮은 맥동 및 낮은 음향 잡음을 얻을 수 있습니다.
기술 지원
실시간 제어 MCU
다양한 메모리 풋프린트, 패키지, 안전 및 사이버 보안 구현 도구는 자동차 설계자를 위한 확장 가능하고 호환 가능한 플랫폼을 제공합니다. 난방, 환기 및 공조(HVAC) 압축기부터 정온도 계수(PTC) 히터에 이르기까지 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 더 작고 저렴한 자동차 시스템을 설계하세요.
MCU(마이크로컨트롤러)의 장점:
- 무센서 모터 제어 애플리케이션을 위한 저잡음, 저진동 및 높은 시동 토크.
- TIDM-02012 및 InstaSPIN™ 솔루션과 같은 소프트웨어 및 하드웨어를 통해 출시 기간이 단축되고 사용이 간편해졌습니다.
- 락스텝 코어가 소프트웨어 오버헤드 없이 기능 안전을 간소화합니다.
How to optimize your automotive HVAC design in the growing HEV/EV market
HVAC e-컴프레서 레퍼런스 설계 살펴보기
마이크로컨트롤러을 위한 주요 제품
안정적인 게이트 드라이버
TI는 IGBT(절연 게이트 양극 트랜지스터), 또는 실리콘 카바이드(SiC) 기반 3상 컴프레서 하프 브리지 및 양수 온도 계수 부하 제어 회로를 안정적으로 구동하기 위한 절연 및 비절연 게이트 드라이버를 제공합니다.
게이트 드라이버의 장점:
- 절연으로 원치 않는 과도 현상과 DC 전압으로부터 고전압 시스템을 보호합니다.
- 듀얼 채널 드라이버가 싱글 채널 옵션 대비 전체 PCB(인쇄 회로 기판) 면적과 구성 요소 개수를 줄여줍니다.
- 일체형 밀러 클램프가 밀러 전류로 인한 잘못된 턴온으로부터 시스템을 보호합니다.
- 공급 전압 범위 확장을 통해 오버슈트 보호에 필요한 마진을 충분히 제공합니다.
HEV/EV용 난방 및 냉방 시스템 설계 방법 (Rev. A)
고전압 HVAC 애플리케이션에서 선택해야 할 게이트 드라이버와 그 이유
개별 게이트 드라이버를 저압측 드라이버 IC로 교체하는 이유는 무엇인가요?
게이트 드라이버을 위한 주요 제품
바이어스 전원 공급 장치의 효율성
TI의 바이어스 전원 공급 장치는 HVAC 압축기 및 PTC 히터를 설계할 때 설계상의 이점을 제공합니다.
바이어스 전원 공급 장치의 장점:
- 사전 레귤레이터, 옵토커플러, 또는 3차 권선이 제거되어 비용을 절감합니다.
- 고효율 및 낮은 대기 전류를 지원하여 전력을 절감합니다.
- 외부 구성 요소를 통합하여 공간을 절약합니다.
- BOM(자재 명세서) 상의 구성 요소를 줄여줍니다.
바이어스 전원 장치을 위한 주요 제품
주요 제품
기술 리소스
HEV/EV용 난방 및 냉방 시스템 설계 방법 (Rev. A)
How to optimize your automotive HVAC design in the growing HEV/EV market
고전압 HEV/EV HVAC E-콤프레서 모터 제어 레퍼런스 설계
500개가 넘는 애플리케이션 살펴보기
필요한 애플리케이션을 검색하거나 시장 카테고리별로 찾아보세요