영역 및 차체 도메인 컨트롤러
주행 중인 차량의 편안함, 편리함, 조명 및 차량 내 통신
영역 및 차체 도메인 컨트롤러 설계에 TI를 선택해야 하는 이유
PCB 풋프린트 감소
TI의 소형 부하 드라이버를 사용하면 전체 풋프린트를 줄이고 단일 PCB에서 더 많은 부하를 구동하는 데 도움이 됩니다.
케이블 보호 강화
안정적인 진단을 통해 다운스트림 케이블 하니스 및 부하를 보호합니다.
차량 내 네트워크 최적화
데이터 안정성 및 성능을 높여 네트워크의 전반적인 기능을 향상시킵니다.
다양한 전력 솔루션 제공
TI는 고객의 고유한 시스템 및 기능 안전 요구 사항을 충족할 수 있는 유연한 전원 솔루션을 제공합니다.
영역 및 차체 도메인 컨트롤러 고려 사항
단일 PCB에 더 많은 부하 드라이버 장착
소형 부하 드라이버를 구현하면 PCB 크기와 레이아웃을 줄일 수 있습니다. TI의 부하 드라이버는 작은 풋프린트를 제공할 뿐만 아니라, 제조업체에서 다양한 영역 또는 차체 도메인 컨트롤러에 필요할 때 드라이버 채널 수와 기능을 최적화할 수 있도록 하는 확장 가능한 솔루션을 제공합니다. TI의 모터 드라이버, 스마트 고압측 스위치 및 LED 드라이버로 시스템을 최적화하세요.
How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E)
케이블 길이 및 무게 감소
스마트 고압측 스위치는 차량의 용융 퓨즈를 대체하여 리셋 가능한 출력, 구성 가능한 I2T 설정 및 온도 전반에 걸쳐 향상된 일관성을 제공합니다. 이러한 기능을 통해 차량 설계자는 지역화된 영역 컨트롤러에서 구성 가능한 보호를 구현하고, 기존의 퓨즈 박스 구현에 필요한 배선 길이를 줄이고, 와이어 게이지를 줄일 수 있습니다. 정확한 전류 감지 및 지능형 진단 기능을 갖춘 스마트 고압측 스위치를 사용하면 정확하고 안정적인 퓨즈 교체 스위치를 구현할 수 있습니다.
High Accuracy Current Sense of Smart High Side Switches
AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A)
Fault and Normal Diagnostic Considerations for Smart High Side Switches
안정성 및 보안 강화
전자 모듈 간의 안정적이고 안전한 통신은 차량 시스템에 매우 중요합니다. 차량 아키텍처가 발전함에 따라 차량 내 네트워크와 차량 전자 시스템에 구현되는 통신 프로토콜 유형도 더 많은 양의 데이터를 관리하도록 적응하고 있습니다. 이제는 최신 시스템 요구 사항과 자율 주행 차량의 향후 계획을 충족시키기 위해 고속 인터페이스, 안정성 및 보안에 더 중점을 두고 있습니다. LIN, CAN 및 CAN FD 트랜시버의 광범위한 포트폴리오와 이더넷 및 리드라이버 및 리타이머 IC를 자세히 살펴보고 차량 내 네트워크를 최적화하세요.
PCIe Gen 4 리드라이버로 신호를 높이고 도달 범위 확장하기
전력 솔루션 최적화
모든 영역 또는 차체 도메인 컨트롤러에는 여러 가지 변형이 있는 고유한 시스템 전력 요구 사항이 있습니다. 전력 솔루션의 유연성을 확보함으로써 LDO, DC/DC 컨버터, PMIC 등의 광범위한 전력 IC 포트폴리오를 통해 각 설계를 최적화할 수 있습니다. TI의 전원 솔루션은 비용을 절감하고 고유한 시스템 및 기능 안전 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.