- 2x
- 1.75x
- 1.5x
- 1.25x
- 1x, selected
- 0.75x
- 0.5x
- Chapters
- descriptions off, selected
- subtitles settings, opens subtitles settings dialog
- subtitles off, selected
- English Captions
- en (Main), selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
TI의 영역 및 차체 도메인 컨트롤러의 이점
소형 부하 드라이버
PCB 풋프린트를 줄이고 단일 PCB에서 더 많은 부하를 구동합니다.
안정적인 케이블 보호
다운스트림 케이블 하니스 및 부하를 보호합니다.
차량 내 네트워크 최적화
데이터 안정성 및 성능을 향상하여 네트워크 기능을 개선합니다.
다양한 전력 솔루션
고유한 시스템 요구 사항에 맞는 유연한 전원 솔루션을 제공합니다.
영역 및 차체 도메인 컨트롤러 고려 사항
단일 PCB에 더 많은 부하 드라이버 장착
영역 및 차체 도메인 컨트롤러는 부하 드라이버 IC를 위해 더 많은 PCB 영역을 필요로 하는 단일 PCB에서 수많은 부하를 구동해야 합니다. 소형 부하 드라이버를 구현하면 PCB 크기와 레이아웃을 더 잘 최적화할 수 있습니다. TI의 부하 드라이버는 작은 풋프린트를 제공할 뿐만 아니라, 제조업체에서 다양한 버전의 영역 또는 차체 도메인 컨트롤러에 필요할 때 드라이버 채널 수와 기능을 최적화할 수 있는 확장 가능한 솔루션을 제공합니다. TI의 모터 드라이버, 스마트 고압측 스위치 및 LED 드라이버로 시스템 최적화를 시작하세요.
Benefits of flip chip on leadframe packaging for motor-drive applications
Exploring the benefits of multichannel gate drivers in automotive power seats
How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E)
케이블 길이 및 무게 감소
스마트 고압측 스위치는 차량의 용융 퓨즈를 대체하여 리셋 가능한 출력, 구성 가능한 I2T 설정 및 온도 전반에 걸쳐 향상된 일관성을 제공합니다. 이러한 기능을 통해 차량 설계자는 지역화된 영역 컨트롤러에서 구성 가능한 보호를 구현하고, 기존의 퓨즈 박스 구현에 필요한 배선 길이를 줄이고, 와이어 게이지를 줄일 수 있습니다. 정확한 전류 감지 및 지능형 진단 기능을 갖춘 스마트 고압측 스위치로 시작하여 정확하고 안정적인 퓨즈 교체 스위치를 구현하세요.
High Accuracy Current Sense of Smart High Side Switches
AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A)
Fault and Normal Diagnostic Considerations for Smart High Side Switches
안정성 및 보안
전자 모듈 간의 안정적이고 안전한 통신은 차량 시스템에 매우 중요합니다. 차량 아키텍처가 발전함에 따라 차량 내 네트워크와 차량 전기 시스템에 구현되는 통신 프로토콜 유형도 더 많은 양의 데이터를 관리하도록 적응하고 있습니다. 이제는 최신 시스템 요구 사항과 자율 주행 차량의 향후 계획을 충족시키기 위해 고속 인터페이스, 안정성 및 보안에 더 중점을 두고 있습니다. 차량 내 네트워크를 최적화하는 TI의 이더넷, 리드라이버 및 리타이머 IC와 함께 LIN, CAN 및 CAN FD 트랜시버의 광범위한 포트폴리오로 시작하세요.
PCIe Gen 4 리드라이버로 신호를 높이고 도달 범위 확장하기
전력 솔루션 최적화
모든 영역 또는 차체 도메인 컨트롤러에는 고유한 시스템 전력 요구 사항이 있습니다. 또한 이러한 요구 사항은 여러 버전의 모듈이 생산되는 경우 종종 변경되어 저사양 버전 요구 사항을 초과하는 전력 솔루션을 구현하는 모듈에 대한 비용이 더 높아질 수 있습니다. 전력 솔루션의 유연성을 통해 각 설계를 여러 버전으로 신중하게 최적화할 수 있습니다. 고유한 시스템 요구 사항에 맞게 전력 솔루션을 비용 최적화하는 데 도움이 되는 LDO, DC/DC 컨버터, PMIC 등의 광범위한 전원 IC 포트폴리오로 시작하세요.
기술 리소스
영역 아키텍처가 어떻게 완전한 소프트웨어 정의 차량을 위한 기반을 다지고 있는가 (Rev. C)
100BASE-T1 Ethernet: the evolution of automotive networking
Processing the advantages of zone architecture in automotive
500개가 넘는 애플리케이션 살펴보기
필요한 애플리케이션을 검색하거나 시장 카테고리별로 찾아보세요