HEV/EV BMS(배터리 관리 시스템)

BMS(배터리 관리 시스템) 솔루션에 대한 TI의 지속적인 혁신과 시스템 전문성을 통해 전 세계 전기 자동차의 도입을 앞당기세요

배터리 관리 시스템의 다음 단계는 무엇일까요?
배터리는 전기화를 향한 노력의 핵심입니다. 고급 BMS(배터리 관리 시스템) 솔루션은 주행 거리, 안전 문제, 안정성, 비용 등 광범위한 도입에 영향을 미치는 문제를 극복하는 데 도움이 됩니다. TI는 셀 모니터링, 고전압 감지, 전류 감지, 접촉기 제어, 고전압 차단, 절연 모니터링, 고전압 인터로크와 같은 가장 중요한 BMS 기능에서 획기적인 기술을 활용하는 혁신적인 제품 개발에 전념하고 있습니다.

배터리 관리 시스템에 TI를 선택하는 이유

checkmark

주행 거리 극대화

고정밀 배터리 모니터링으로 충전 상태의 정확도를 높이고 고급 무선 배터리 관리 시스템으로 차량 무게를 줄이세요.

checkmark

더 안전한 작동 구현

고급 진단 및 조기 감지는 열 폭주 및 전파를 방지하는 데 도움이 됩니다.

checkmark

전기 자동차(EV)를 더 저렴하게 만들기

TI의 기술을 활용하면 여러 배터리 화학 물질(리튬 인산(LFP) 포함)을 사용하고 새로운 고급 아키텍처로 이동할 수 있습니다.

기술 지원

정확한 모니터링

배터리 모니터링 통합 회로(IC)는 셀 전압과 온도를 측정하고 셀 밸런싱을 수행하여 셀을 모니터링하고 보호합니다. 정확한 모니터링으로 더 효율적인 배터리 사용이 가능하므로 작동 시간이 길어지고 배터리 크기와 비용이 절감됩니다.

팩 모니터는 고전압, 전류 및 온도를 측정하여 배터리 팩의 안전성을 진단하고 관리합니다. TI의 배터리 셀 모니터링 IC 및 팩 모니터는 함께 작동하도록 설계되어 셀 전압, 팩 전압 및 전류의 동기화된 측정을 지원합니다.

Technical article
How to design an intelligent battery junction box for advanced EV battery manageme
효과적인 전압 및 전류 동기화를 통해 정밀한 성능 상태, 충전 상태 및 전기 임피던스 분광학 계산을 통해 EV 배터리를 최적으로 활용할 수 있습니다.
PDF | HTML
Technical article
Conserve battery power in HEV/EVs with automatic host reverse wakeup
특허받은 TI의 오류 발생 시 시작(wake-up-at-fault) 기술이 차량이 주차되거나 시동이 꺼졌을 때 전체 시스템 셧다운을 가능하게 하여 배터리 전력을 절약하고 셀 밸런싱을 개선하며 안전 요구 사항을 지원하는 방법을 읽어보세요.
PDF | HTML
Application brief
Expanding Functionality of Cell Supervision Unit in Battery Management Systems
더 많은 차량이 전기화됨에 따라 고정밀 배터리 모니터링을 통해 최고 수준의 기능 안전을 달성해야 할 필요성이 가장 중요해졌습니다. HEV에서 배터리 전력을 절약하는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML
배터리 셀 및 팩 모니터링을 위한 주요 제품
ADS131B26-Q1 활성 6개의 ADC 채널이 포함된 전류 및 전압 감지를 위한 오토모티브 고전압 배터리 팩 모니터

고밀도 배터리 팩 구현

무선 BMS를 위한 업계 최고의 네트워크 가용성을 통해 전기 자동차(EV) 배터리 관리를 혁신하며, 독립적으로 평가된 기능 안전 개념을 통해 자동차 제조업체가 설계의 복잡성을 줄이고 신뢰성을 개선하며 차량 무게를 줄여 주행 범위를 확장할 수 있도록 지원합니다.

장점:

  • 배선 하네스를 제거하여 시스템 비용을 개선하고 생산 복잡성을 줄입니다.
  • 새로운 아키텍처를 통해 사용 가능한 공간을 더 잘 사용하고 고밀도 배터리 팩을 설계할 수 있습니다.
  • 무겁고 비용이 많이 들고 유지 관리가 잦은 와이어를 제거하고 커넥터를 적게 사용하여 조립 속도를 높이고 더 높은 수준의 자동화 기능으로 시장 출시 시간을 단축합니다.
비디오
배터리 관리 시스템에 무선을 사용하는 이유
차량용 BMS에 2.4GHz 무선 연결 기술을 사용할 때의 이점을 시청하세요.
Functional safety information
Functional Safety-Relevant Wireless Communication in Automotive BMS
차량용 BMS의 기능 안전 관련 무선 통신에 대해 읽어보세요.
PDF | HTML
Technical article
Improve wireless battery management with the industry’s best network availability
전기 자동차의 무선 BMS에 네트워크 가용성이 중요한 이유를 알아보세요.
PDF | HTML
무선 BMS을 위한 주요 제품
CC2662R-Q1 활성 무선 배터리 관리 시스템을 위한 차량용 등급 SimpleLink™ 무선 MCU

배터리 분리 시스템의 안전 및 효율성 개선

파이로 퓨즈용 소프트웨어 프로그래머블 통합 접촉기 드라이버와 통합 스퀴브 드라이버는 진단 기능이 내장되어 있어 더 스마트하고 향상된 BMS(배터리 관리 시스템)를 개발할 수 있습니다. 

장점:

  • 기능 안전 애플리케이션을 위해 개발된 진단 및 보호 기능이 내장된 통합 솔루션으로 설계 복잡성을 줄입니다.
  • 전력 손실을 최소화하여 HEV/EV 시스템에서 더 높은 전압을 지원하여 HEV/EV 주행 거리를 늘릴 수 있습니다.
  • 파이로 퓨즈를 사용하여 고전압 전류를 신속하게 차단할 수 있습니다(50usec 미만).
고전압 분리 솔루션을 위한 주요 제품
DRV3901-Q1 활성 차량용, 40V, 3.4A 싱글 채널 파이로 퓨즈 드라이버
DRV3946-Q1 활성 통합 전류 조정을 지원하는 차량용, 전류 감지 40V, 접촉기 드라이버

업계 최고의 안정성 제공

TI의 솔리드 스테이트 릴레이 포트폴리오는 전기 자동차를 더 안전하게 만드는 데 도움이 되는 업계 최고의 안정성을 제공합니다.

장점:

  • 전기 기계식 릴레이보다 10배 더 높은 작동 수명으로 안정성을 높입니다.
  • 통합 전력 및 신호 절연을 통해 시스템 크기와 비용을 최대 50% 줄입니다.
  • 800V EV 배터리 관리 시스템의 안전성 개선: 솔리드 스테이트 릴레이는 기존의 광계전기보다 더 많은 애벌랜치 전류를 견뎌내므로 리드 릴레이 분리가 필요하지 않습니다.
Technical article
How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid
이 새로운 절연 기술은 낮은 잡음, 충격 진동 및 전력 소비량과 더불어 수명 안정성과 빠른 스위칭 속도를 구현하는 데 도움이 됩니다.
PDF | HTML
Application brief
Why Pre-Charge Circuits Are Necessary in High Voltage Systems
고전압 시스템에 사전 충전 회로가 필요한 이유를 알아보세요.
PDF | HTML
Application note
Cascoding Two TPSI3050 Isolated Switch Drivers to Increase Gate Drive Voltage
두 개의 TPSI3050 절연 스위치 드라이브를 캐스코딩하여 게이트 드라이브 전압을 높이는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML
솔리드 스테이트 릴레이을 위한 주요 제품
TPSI3100-Q1 활성 17V 게이트 공급 장치와 듀얼 절연 콤퍼레이터를 지원하는 오토모티브 강화 절연 스위치 드라이버
TPSI3050-Q1 활성 10V 게이트 공급 장치가 통합된 차량용 강화 절연 스위치 드라이버
TPSI2140-Q1 활성 차량용, 1200V, 50mA, 2mA 애벌랜치 등급 절연 스위치

기능 안전 시스템 인증 간소화

아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품을 사용하여 ISO 26262와 같은 기능 안전 표준의 엄격한 요구 사항을 충족하세요. TI의 기능 안전 인증 엔지니어 외에도 기능 안전 FIT(Failures in Time) 비율, FMEDA(고장 모드, 영향 및 진단 분석), 안전 인증서 및 소프트웨어 진단 라이브러리와 같은 사용 가능한 문서 및 리소스를 통해 인증 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

다운로드
Functional safety information
Functional Safety-Relevant Wireless Communication in Automotive BMS
차량용 배터리 관리 시스템의 기능 안전 관련 무선 통신에 대해 알아보세요.
PDF | HTML
White paper
차량 전기화를 위한 배터리 관리시 기능적 안전성 고려 사항
차량 전기화를 위한 배터리 관리 시 기능 안전 고려 사항에 대해 알아보세요.
PDF
White paper
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)
IEC 62380 및 SN 29500에 따른 기능 안전 FIT 기본 고장률 예상치에 대해 알아보세요.
PDF | HTML
기능 안전을 위한 주요 제품
BQ79656-Q1 활성 ASIL-D를 준수하는 오토모티브 16S 정밀 배터리 모니터, 밸런서, 전류 센서
TPSI2140-Q1 활성 차량용, 1200V, 50mA, 2mA 애벌랜치 등급 절연 스위치

설계 및 개발 자료

시뮬레이션 툴
MicroNova NovaCarts cell module controller (CMC) simulator for validating battery management systems

The NovaCarts cell module controller (CMC) simulation can simulate up to 35 cell monitoring integrated circuits of the automotive battery cell monitors family. The simulator is connected to the battery management system (BMS) host via a daisy chain interface. Typical applications of the simulator (...)

시뮬레이션 툴
Comemso 배터리 셀 시뮬레이터

배터리 셀 시뮬레이터(BCS)는 테스트 배터리 관리 시스템(BMS)의 핵심입니다. 이를 통해 셀 레벨에서 BMS에 필요한 모든 상태 및 고장을 시뮬레이션할 수 있습니다.

HEV/EV BMS(배터리 관리 시스템) 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

반도체 기술은 배터리 관리와 차량 전기화에 필수입니다. TI의 칩은 배터리 팩 비용의 일부만으로 더 긴 범위와 안전한 작동을 가능하게 합니다.
– Samuel Wong | 텍사스 인스트루먼트 BMS 총괄 관리자

주요 제품

솔레노이드 드라이버 DRV3946-Q1 활성 통합 전류 조정을 지원하는 차량용, 전류 감지 40V, 접촉기 드라이버
솔레노이드 드라이버 DRV3901-Q1 활성 차량용, 40V, 3.4A 싱글 채널 파이로 퓨즈 드라이버
배터리 모니터 및 밸런서 BQ79731-Q1 활성 전압, 전류 및 절연 저항 감지 기능이 포함된 차량용 고전압 배터리 팩 모니터
무접점 릴레이 TPSI2140-Q1 활성 차량용, 1200V, 50mA, 2mA 애벌랜치 등급 절연 스위치
차량용 무선 커넥티비티 제품 CC2662R-Q1 활성 무선 배터리 관리 시스템을 위한 차량용 등급 SimpleLink™ 무선 MCU
25 JAN 2022 | 블로그
As automakers consider new EV battery chemistries, battery management systems (BMS) with advanced semiconductor technologies are more critical than ever
더 보기

기술 리소스

White paper
White paper
더욱 안전하고 스마트하며 더욱 연결된 배터리 관리 시스템 설계 (Rev. A)
이 백서는 HEV/EV 파워트레인의 구조를 바꾸고 있는 추세와 BMS(배터리 관리 시스템) 내 기술이 어떻게 더 안전하고 더 스마트한 차량의 요구 사항을 지원하기 위해 바뀌고 있는지 살펴봅니다.
document-pdfAcrobat PDF
비디오
비디오
BMS 기술을 통해 더 스마트하고 안전한 차량
소프트웨어 정의 차량을 향한 추세에 따라 BMS도 진화하고 있습니다. 더 스마트하고 더 연결된 BMS를 지원하기 위해 TI가 어떻게 기술을 활용하고 있는지 알아보세요.
White paper
White paper
배터리 관리 시스템의 혁신이 EV 채택을 증가시키는 방법
이 백서에서는 BMS 개발에 영향을 미치는 추세와 주요 하위 시스템이 함께 작동하여 안전성과 효율성을 높이는 방법을 자세히 살펴봅니다.
document-pdfAcrobat PDF