HEV/EV OBC 및 DC/DC컨버터
충전 시간을 줄이고, 더 작고 보다 효율적인 안전성 적합 온보드 충전 시스템과 DC/DC 컨버터를 설계하세요
온보드 충전기 및 DC/DC 컨버터 시스템에 TI를 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?
고급 기능 및 아키텍처 지원
광범위한 실시간 MCU 및 아날로그 기술 포트폴리오를 통해 양방향 전력 흐름 및 통합 파워트레인 시스템과 같은 고급 기능을 구현하여 더 높은 전력 수준으로 이동할 수 있습니다.
시스템 크기를 줄이면서 전력 밀도 개선
TI의 전력 관리 장치는 최첨단 토폴로지에서도 더 높은 주파수로 스위칭할 수 있어 전력 밀도를 향상시켜 줍니다.
안전 및 신뢰성 강화
TI 기능 안전 호환 및 TI 기능 안전 지원 장치, 사용 가능한 문서 및 안전 전문가의 조언을 통해 ISO 26262 인증을 효율적으로 달성하십시오.
기술 지원
실시간 제어 MCU
실시간 제어의 발전으로 처리 기능이 향상되었고 센서 및 작동 성능이 확장되었으며, 결과적으로 더 높은 정밀도와 효율을 지원하여 더 경제적인 차량을 만들 수 있습니다.
장점은 다음과 같습니다.
- 크기 및 무게 감소: 지연 시간이 낮은 제어 루프와 고해상도 PWM은 스위칭 주파수를 높여 패시브 및 자기 소자의 물리적 크기와 무게를 줄입니다.
- 향상된 전력 밀도 및 효율성: 100kHz~1MHz의 스위칭 주파수를 필요로 하는 넓은 밴드갭(WBG) 질화 갈륨 및 실리콘 카바이드 반도체의 이점을 실현합니다.
- 비용 절감을 위한 시스템 통합: 코어 및 주변 장치는 고급 전력 토폴로지를 지원하고 단일 MCU에 여러 전력 변환을 통합합니다.
CCM 토템 폴 PFC 및 CLLLC DC/DC를 갖춘 7.4kW 온보드 충전기 레퍼런스 설계
Achieving High Efficiency and Enabling Integration in EV Powertrain Subsystems (Rev. A)
How MCUs can unlock the full potential of electrification designs
다음을을 위한 주요 제품
절연 게이트 드라이버
게이트 드라이버는 입력과 출력 사이의 갈바닉 절연을 제공하며 절연 게이트 양극 트랜지스터, 실리콘 또는 실리콘 카바이드 기반 역률 보정 단계를 구동합니다.
장점은 다음과 같습니다.
- 시스템 수준의 효율성 향상: 턴온 및 턴오프 에너지를 포함한 스위칭 및 전도 손실을 최소화합니다.
- 전체 시스템 크기 및 무게 감소: 스위칭 주파수가 높아지면 전체 시스템 자기 및 무게가 크게 감소하고, 듀얼 채널 드라이버 구현으로 단일 채널 옵션에 비해 전체 인쇄 회로 보드 공간과 BOM이 감소합니다.
- 시스템 안정성: 갈바닉 절연 및 높은 공통 모드 과도 내성으로 과도와 잡음에 대한 시스템 복원력을 높입니다.
Optimizing On-Board and Wireless Charger Systems Using Logic and Translation (Rev. A)
고성능 통합 파워트레인 솔루션: EV 도입의 핵심
Meeting the demand for more efficient and powerful onboard chargers (Rev. A)
절연 게이트 드라이버을 위한 주요 제품
최적의 바이어스 전원 공급 솔루션
시스템 요구 사항에 맞게 전력 밀도와 효율성을 개선하는 동시에 시스템 비용을 최적화합니다. 전계 효과 트랜지스터(FET) 및 자기, 통합 FET 및 외부 자기, 외부 FET 및 외부 자기 부품이 통합된 바이어스 전원 공급 장치 포트폴리오에서 선택하십시오.
장점은 다음과 같습니다.
- 150V/ns 이상의 공통 모드 과도 내성과 완화된 전자기 간섭으로 작은 설치 공간에서 전력 밀도와 효율성이 향상되었습니다.
- 국제 표준화 기구 26262 준수, 시스템 수준의 진단 및 보호를 통해 기능 안전을 간소화했습니다.
- 높은 부하 조정 정확도와 열 성능으로 전원 모듈을 보호합니다.
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
UCC14240-Q1 Simplifies HEV, EV, Bias Supply Design for Isolated Gate Drivers
신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C)
바이어스 전원 공급 장치을 위한 주요 제품
전압 및 전류 감지
높은 공통 모드 과도 내성(CMTI) 및 작동 전압으로 정확한 저지연 전류 및 전압 측정을 달성하여 트랙션 인버터 시스템의 시스템 효율, 안정성 및 성능을 개선합니다.
장점은 다음과 같습니다.
- 정전식 절연으로 안전을 강화하고 시스템 비용을 절감합니다.
- 더 빠른 제어 및 반응 시간을 위한 고대역폭으로 시스템 안정성을 높이고 성능을 향상시킵니다.
- 설계 복잡성이 쉬워 외부 보호가 필요하지 않습니다.
절연 전류 감지에 대한 설계 고려 사항 (Rev. A)
절연 션트 및 폐쇄형 루프 전류 감지의 정확도 비교
감지을 위한 주요 제품
설계 효율성
전자기 간섭(EMI) 입력 필터를 소형화하고 효율적으로 설계하는 것은 전기화의 최대 이점을 달성하는 데 매우 중요합니다. 액티브 EMI 필터 IC는 패시브 전용 설계에 비해 자기 부품 및 전체 필터 크기를 줄입니다.
장점은 다음과 같습니다.
- 더 쉬운 시스템 통합: 더 작은 크기와 더 작은 패키지.
- 부품 전력 손실 감소: 더 나은 열 관리, 더 높은 효율성, 더 긴 부품 수명 및 시스템 수준의 안정성을 제공합니다.
- 낮은 부품 무게: 더 나은 기계적 견고성과 향상된 성능을 제공합니다.
- 향상된 고주파: 크기가 작은 초크는 기생 상호 권선 커패시턴스가 낮아 높은 주파수에서 필터 감쇠를 개선합니다.
액티브 EMI 필터 IC가 단상 및 3상 전원 시스템에서 공통 모드 방출을 완화하고 전력 밀도를 높이는 방법
독립형 액티브 EMI 필터 IC를 사용하여 공통 모드 필터 크기를 줄이는 방법
단상 및 3상 액티브 EMI 필터 IC는 공통 모드 EMI를 완화하고 공간을 절약하는 동시에 비용을 절감합니다
액티브 EMI 필터을 위한 주요 제품
주요 제품
기술 리소스
Meeting the demand for more efficient and powerful onboard chargers (Rev. A)
Achieving High Efficiency and Enabling Integration in EV Powertrain Subsystems (Rev. A)
Taking charge of electric vehicles – both in the vehicle and on the grid (Rev. A)
500개가 넘는 애플리케이션 살펴보기
필요한 애플리케이션을 검색하거나 시장 카테고리별로 찾아보세요