하이브리드, 전기 및 파워 트레인 시스템
차량 전기 동력화 가속화
주요 애플리케이션
BMS(배터리 관리 시스템) 솔루션에 대한 TI의 지속적인 혁신과 시스템 전문성을 통해 전 세계 전기 자동차의 도입을 앞당기세요
충전 시간을 줄이고, 더 작고 보다 효율적인 안전성 적합 온보드 충전 시스템과 DC/DC 컨버터를 설계하세요
인버터 및 모터 제어 시스템을 위한 업계 최고의 성능과 가장 안정적인 솔루션으로 주행 거리를 극대화하세요
하이브리드, 전기, 파워트레인 시스템 애플리케이션 선택
하이브리드, 전기, 파워트레인 시스템 애플리케이션에 적합한 설계 리소스를 참조하세요. 여기에서 서브시스템 제품 권장 사항을 포함한 대화형 레퍼런스 다이어그램부터 기술 백서와 인기 급상승 블로그 게시물까지, 설계 사이클 속도를 가속화하는 데 필요한 애플리케이션 리소스를 확인할 수 있습니다.
오른쪽 다이어그램과 상호 작용하여 하이브리드, 전기, 파워트레인 시스템을 살펴보세요.
HEV/EV 인버터 및 모터 제어
트랙션 인버터는 차량 전기화에 중요한 요소입니다. TI의 장치와 기술은 HEV(하이브리드 전기차)와 EV(전기차)에 적합한 제어 및 드라이브 시스템을 지원하고, 효율성, 성능, 안전성, 보안을 개선하도록 돕습니다.
트랙션 인버터 및 구현 기술 개요가열 및 냉각
HEV 및 EV 소비 전력에서 파워트레인 시스템에 못지않게 열 관리도 중요하기 때문에,가열 및 냉각 시스템의 효율을 개선하면 주행 거리에 직접적인 영향을 미칩니다. TI의 기술과 전문성을 활용하면 주행 경험을 향상시키는 에너지 효율을 달성하는 데 도움이 됩니다.
EV 가열 및 냉각 시스템 개요HEV/EV DC/DC 컨버터
HEV와 EV에서는 DC/DC 컨버터 시스템이 전원 레일 간에 에너지를 전송하며, 12V에서 800V까지 EV의 모든 전원 레일을 담당합니다. DC/DC 컨버터의 설계에서 효율은 최우선이며, TI는 여러 관련 레퍼런스 설계를 제공합니다.
DC/DC 컨버터 시스템 제품 및 레퍼런스 설계HEV/EV OBC 및 무선 충전기
TI OBC(온보드 충전기) 솔루션은 반도체와 전원 기술에 대한 전문성을 활용한 제품으로 AC 전력 조절과 배터리 충전을 더 빠르고 정확하며 안전하게 제공합니다. TI 장치는 그리드와 지능적으로 통신하여 충전 속도를 균형 있게 조절하고, 배터리 상태를 보호합니다.
OBC 제품 및 레퍼런스 설계HEV/EV BMS
TI의 고급 BMS(배터리 관리 시스템) 솔루션을 이용하면 주행 거리, 안정성, 배터리 수명, 신뢰성과 비용에 영향을 미치는 모니터링, 감지, 보호, 통신 관련 문제를 극복하는 데 도움이 됩니다.
고전압 배터리 시스템 제품 및 레퍼런스 설계EV 충전 인프라
EV 충전은 효율적이고 빠르고 경제적이며, 안전하고 안정적이어야 합니다. 효율성, 지능, 편의성, 접근성을 개선하는 데 있어, TI 반도체 기술은 전기화 혁신의 중추 역할을 하며 충전 인프라에 중요한 역할을 할 것입니다.
EV 충전 인프라 개요HEV/EV 파워트레인 시스템에 TI를 선택해야 하는 이유
주행 범위 확장
배터리 충전 상태를 정확하게 측정하여 다음 충전 때까지 갈 수 있는 주행 거리를 극대화하고 차량 무게와 크기를 줄일 수 있는 새로운 파워트레인 아키텍처를 만듭니다.
안전성 강화
전자기 호환성을 유지하면서 고전압 과도 상태 및 핫플러그 이벤트를 견딜 수 있는 견고한 고성능 장치로 시스템 안정성을 개선합니다.
더 빠른 충전 가능
고성능 토폴로지를 통해 그리드 안팎에서 더 빠른 충전을 달성하여 더 작은 폼 팩터에서 더 높은 DC 전압 요구 사항을 해결하고 향상된 EMI를 통해 더 나은 시스템 수준의 효율성을 달성합니다.
보다 합리적인 가격대의 EV
다양한 셀 화학 물질 및 차량 아키텍처를 지원하는 핀 대 핀 호환 장치 포트폴리오를 통해 플랫폼 간에 확장할 수 있는 유연성과 함께 설계-비용 최적화를 달성합니다.
관련 기술
기능 안전 시스템 인증 간소화
아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품을 사용하여 ISO 26262와 같은 기능 안전 표준의 엄격한 요구 사항을 충족하세요. TI의 기능 안전 인증 엔지니어 외에도 기능 안전 FIT(Failures in Time) 비율, FMEDA(고장 모드, 영향 및 진단 분석), 안전 인증서 및 소프트웨어 진단 라이브러리와 같은 사용 가능한 문서 및 리소스를 통해 인증 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)
자동차 및 산업 분야의 기능적 안전성 인증 간소화
기술 리소스
Taking charge of electric vehicles – both in the vehicle and on the grid (Rev. A)
TI는 더 안전한 EV를 구현하기 위한 솔리드 스테이트 릴레이의 장점을 알리고 있습니다
반도체를 통해 더 합리적인 가격의 전자 제품 만들기
500개가 넘는 애플리케이션 살펴보기
필요한 애플리케이션을 검색하거나 시장 카테고리별로 찾아보세요