차량용 디스플레이 설계에 TI를 선택해야 하는 이유
확장 가능한 디스플레이 솔루션
TI의 비디오 시리얼라이저/디시리얼라이저 제품은 몰입형 환경을 위해 초광대역 고해상도 디스플레이 또는 구성 가능한 다중 디스플레이를 지원하며, TI의 LED 드라이버는 글로벌 및 로컬 조광 기술을 지원합니다.
광범위한 포트폴리오
TI의 전력, 신호 체인, 센서, LED 드라이버, 클로킹 및 DLP® 제품은 비용을 최소화하면서 디스플레이 애플리케이션 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.
신뢰할 수 있는 EMC(전자파 적합성)
TI의 글로벌 및 로컬 조광 백라이트 LED 드라이버는 ASIL(Automotive Safety Integrity Level) B 기능, 기능 안전을 위한 포괄적인 진단, 검증된 EMC를 제공합니다.
차량용 디스플레이 설계의 파트너
필요에 맞게 디스플레이를 사용자 지정
FPD-Link 시리얼라이저 및 디시리얼라이저(SerDes)는 차량용 시스템 내에서 연선 또는 동축 케이블을 통해 고해상도 비디오 데이터를 전송합니다. 비디오, 오디오, 클록은 물론 양방향 제어 데이터를 하나의 스트림으로 통합하여 시스템 크기와 케이블 무게를 줄입니다. 확산 스펙트럼 기능은 링크의 EMI(전자기 간섭) 성능을 개선합니다.
TI의 FPD-Link 디스플레이 시리얼라이저/디시리얼라이저는 1080p, 2K, 4K 및 8K 디스플레이, 온디바이스 고대역폭 디지털 콘텐츠 보호(HDCP) 키와 케이블 수명 온도 변화를 보상하는 적응형 이퀄라이제이션을 지원합니다. 데이지 체인 기능과 다양한 FPD-Link 세대에 걸친 하위 호환성은 유연한 아키텍처와 비용 효율적인 차량 업그레이드를 지원합니다.
3 ways to drive multiple displays in an integrated digital cockpit with FPD-Link I
FPD-Link IV - 듀얼 4K UHD 데모
신뢰성, 보안 및 인텔리전스 향상
TI의 고효율 지능형 백라이트 LED 드라이버 포트폴리오에는 글로벌 및 로컬 조광 솔루션이 모두 포함되어 있어 엄격한 요구 사항을 뛰어넘는 혁신적이고 안정적인 차량용 디스플레이 시스템을 만들 수 있습니다.
디스플레이 전력 장치는 전력 손실을 최소화하면서 초고효율을 제공하고 오토모티브 애플리케이션의 화질을 달성하도록 지원합니다. 프리미엄 시각적 성능과 초저전력 소비를 지원하는 TI의 고밀도 미니/마이크로 LED 디스플레이 드라이버는 차세대 디스플레이 기술을 촉진합니다.
TI의 오토모티브 등급 DLP® 기술을 사용하여 밝고, 생생한, 다채로운 색상의 프로젝션 디스플레이를 설계하십시오.
차량용 HUD는 운전자의 시선에서 정보를 제공하여 도로를 계속 주시하면서 차량 속도 및 기타 정보에 액세스할 수 있도록 합니다.
TI의 DLP 기술 기반 HUD는 넓은 시야, 긴 가상 이미지 거리, 밝기 및 유연한 개발 옵션을 제공하여 증강 현실 HUD를 구현하고 더 나은 주행 환경을 제공합니다.
차량용 등급 MCU로 기존 디스플레이 혁신
차량과 인텔리전스가 통합되면 디스플레이는 중심이 되어 여러 장면과의 편리한 상호 작용과 차량 내 엔터테인먼트를 더 스마트하게 만들 수 있습니다.
TI의 Arm® Cortex® -M0+ MCU(마이크로컨트롤러) 포트폴리오는 고성능 및 비용 최적화된 옵션을 제공하며, 오토모티브 디스플레이에서 모터 제어 및 범용 역할을 할 수 있습니다.
기능 안전 시스템 인증 간소화
FIT(Failures in Time) 속도, 고장 모드 분포, 고장 모드 영향 및 진단 분석을 포함한 기능 안전 제품, 문서 및 리소스를 통해 국제 표준화 기구 26262 요구 사항과 ASIL B까지 ASIL을 충족하는 데 도움을 받을 수 있습니다.
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)
주요 제품
500개가 넘는 애플리케이션 살펴보기
필요한 애플리케이션을 검색하거나 시장 카테고리별로 찾아보세요