디지털 콕핏 컨트롤러 시스템에 TI를 선택해야 하는 이유
차량 내 디스플레이 개인화
TI의 비디오 제품은 광범위한 고해상도 디스플레이 및 구성 가능한 다중 디스플레이를 지원하여 몰입형 환경을 제공하는 적응형 디지털 콕핏을 생성합니다.
오디오 및 음성 성능 향상
TI의 기술은 고급 오디오 및 음성 제어를 통해 더 나은 음질과 향상된 사용자 환경을 달성할 수 있도록 지원합니다.
차량 내 네트워크 최적화
TI의 이더넷, CAN, LIN, PCIe 및 USB 제품은 데이터 안정성과 성능을 높여 차량 내 네트워크의 전반적인 기능을 향상시킵니다.
다양한 전력 솔루션 제공
TI는 고객의 특정 시스템 및 기능 안전 요구 사항을 충족할 수 있는 유연한 전원 솔루션을 제공합니다.
디지털 콕핏 컨트롤러 고려 사항
필요에 맞게 카메라 및 디스플레이 사용자 지정
TI의 평면 패널 디스플레이 링크(FPD-Link) 시리얼라이저 및 디시리얼라이저(SerDes)는 연선 또는 동축 케이블을 통해 고해상도, 비압축 비디오 데이터를 전송합니다. 비디오, 오디오, 클록 및 양방향 제어 데이터를 하나의 스트림으로 집계하면 시스템 크기 및 케이블 무게가 줄어듭니다. FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저는 링크의 전자기 간섭을 최소화하기 위해 각 디바이스에 확산 스펙트럼 기능을 내장하여 많은 비디오 인터페이스를 지원합니다. TI의 FPD-Link 카메라 시리얼라이저/디시리얼라이저는 단일 저지연 동축 케이블, 1080p, 2K 및 4K 디스플레이, 온디바이스 고대역폭 디지털 콘텐츠 보호 키를 통해 비압축 비디오, 제어 및 전원을 지원하며, 케이블 수명 및 온도 변화를 보상하는 적응형 이퀄라이제이션도 제공합니다.
FPD-Link IV - 듀얼 4K UHD 데모
FPD-Link 비디오 출력 동기화 데모
안정성 및 보안 강화
디지털 콕핏 기술이 발전함에 따라 차량 내 전자 모듈 간의 통신은 빠르고, 안전하며, 안정적이어야 합니다. TI의 CAN(컨트롤러 영역 네트워크) 및 LIN(로컬 상호 연결 네트워크) 트랜시버, 이더넷 물리적 계층, 리드라이버 및 리타이머 통합 회로 포트폴리오는 신호 무결성을 유지하고, 네트워크 도달 범위를 확장하고, 시스템 비용을 줄여 차량 내 네트워크를 최적화하는 데 도움이 됩니다.
How selective wake CAN transceivers enable lower power consumption in automotive d
TC10 차량용 이더넷 표준이란 무엇이며 왜 중요한가요?
전력 솔루션 최적화
각 디지털 콕핏 컨트롤러에는 고유한 시스템 전원 요구 사항이 있으며, 고성능 시스템 온 칩과 주변 장치의 효율적인 전원 관리가 필수적입니다. 전원 솔루션의 유연성을 통해 설계를 최적화할 수 있으며, 선형 및 저손실 레귤레이터(LDO), DC/DC 컨버터, 전원 관리 IC(PMIC)를 포함한 TI의 전원 통합 회로(IC) 포트폴리오는 비용을 줄이고 시스템 및 기능 안전 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.
The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B)
저 EMI 전원 공급 장치 설계
PCB Thermal Design Tips for Automotive DC/DC Converters
기능 안전 시스템 인증 간소화
운전 시 위험 상황에 대비하여 기능 안전은 필요한 위험 관리 프레임워크를 제공합니다. FIT(Failures in Time) 속도, FMD(Failure Mode Distribution), FMEDA(Failure Mode Effect 및 진단 분석)와 같은 TI의 기능 안전 제품, 문서 및 리소스는 ISO 26262 요구 사항 및 최대 ASIL B의 ASIL(차량용 안전 무결성 수준)을 효율적이고 효과적으로 충족하는 데 도움이 됩니다.
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)
TI의 기능 안전
주요 제품
500개가 넘는 애플리케이션 살펴보기
필요한 애플리케이션을 검색하거나 시장 카테고리별로 찾아보세요