프리미엄 오디오
효율성 저하 없이 몰입형 오디오 시스템 경험
프리미엄 오디오 시스템에 TI를 선택해야 하는 이유
고품질 사운드 제공
TI의 증폭기, 데이터 컨버터 및 MPU는 실내 환경을 개선하는 데 필요한 저잡음, 왜곡 및 지연 시간을 제공합니다.
배터리 소모 최소화
TI의 클래스 D 증폭기의 고급 변조 방식과 부스트 컨버터의 전원 공급 장치 추적 기능을 결합하여 최적의 전원 효율을 구현합니다.
높은 안정성 및 긴 수명
과전류 방지, 실시간 IV 감지, 부하 진단, 견고한 ESD 및 EMI 차단 등 고급 보호 기능을 갖춘 증폭기로 시스템을 보호하십시오.
시스템 전문성
TI의 업계 전문가들이 완제품 맞춤형 레퍼런스 설계, 교육 및 직접 지원을 통해 설계 프로세스를 도와드릴 수 있습니다.
고급 오디오 성능 지원
TI의 DSP SoC가 지원하는 프리미엄 차량용 오디오
TI의 확장 가능한 디지털 신호 프로세서(DSP) 시스템 온 칩(SoC)은 몰입형 사운드, 능동 잡음 제거 및 사운드 합성을 제공하여 프리미엄 오디오 설계를 간소화합니다.
장점은 다음과 같습니다.
- C7x DSP 코어와 256비트 아키텍처는 4~8배 더 뛰어난 처리 성능을 제공합니다.
- 단일 사이클에서 액세스 가능한 L2 메모리.
- 통합 신경 처리 장치가 AI 기반 기능을 지원합니다.
- 하드웨어를 지원하는 정밀 시간 프로토콜 및 오디오 비디오 전송 프로토콜 네트워킹.
- 차량용 오픈 시스템 아키텍처, 안전 운영 체제 또는 음향 차량 경고 시스템을 위한 ASIL-B를 달성하는 데 도움이 되는 기능 안전 준수 마이크로컨트롤러입니다.
- 보안 스토리지, 암호화 하드웨어 및 데이터 보호를 위한 하드웨어 보안 모듈.
고도로 통합된 프로세서를 사용해 효율적인 차량용 프리미엄 오디오 시스템 설계
출퇴근 재정의: 주행을 혁신하는 첨단 오디오 기술
클래스 D 증폭기 1L 변조로 차량용 오디오 시스템 설계 축소 (Rev. B)
전기 자동차를 위한 전원 솔루션
전기 자동차(EV)는 가스로 구동되는 차량보다 훨씬 더 효율적인 오디오 시스템에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. TI의 전원 솔루션은 오디오 증폭기와 함께 작동해서 효율성 향상, 열 성능 향상 및 총 설치 공간을 줄입니다.
장점은 다음과 같습니다.
- 개선된 효율과 낮은 유휴 손실을 가능하게 하는 고급 클래스 D 변조 방식.
- 자체 포함 추적 전원 공급 장치 솔루션을 가능하게 하는 클래스 H DSP 알고리즘이 통합된 증폭기.
- 설계 복잡성을 줄이고 설계자에게 유연성을 제공하는 직접 추적 제어 기능을 갖춘 부스트 컨버터.
개선된 효율을 위한 주요 제품
조용한 실내에서 선명한 사운드
TI의 오디오 증폭기 및 데이터 컨버터는 고성능 클래스 D 증폭기, 연산 증폭기, 데이터 컨버터를 비롯한 Burr-Brown™ 오디오의 고품질 차내 경험을 제공합니다. TI의 Sitara MPU는 더 조용한 실내 환경을 위해 고급 DSP 성능을 구현합니다.
장점은 다음과 같습니다.
- 음악과 오디오를 선명하게 하기 위한 고조파 왜곡 및 잡음 사양을 갖춘 증폭기 및 데이터 컨버터.
- 능동 잡음 제어(ANC) 애플리케이션을 위한 Sitara™ 프로세서를 보완하고 실내의 외부 잡음을 더 쉽게 최소화하는 낮은 지연 시간 오디오 제품.
높은 충실도을 위한 주요 제품
고급 진단 및 보호 기능
고급 진단 및 통합 보호 회로를 사용하여 시스템의 전자 장치, 스피커 및 마이크를 모두 보호합니다.
장점은 다음과 같습니다.
- 과전류 보호, 실시간 전류 및 전압 감지, 부하 진단을 포함한 보호 기능을 갖춘 증폭기.
- 과도 이벤트 또는 과전류 오류 발생 시 시스템을 종료할 수 있는 스마트 다이오드 컨트롤러.
진단 및 보호을 위한 주요 제품
설계 및 개발 자료
프로그래머블 마이크 바이어스가 통합된 PCM6240-Q1 4채널 오디오 ADC 평가 모듈
PCM6240-Q1 평가 모듈(EVM) 성능 개발 키트(PDK)를 사용하면 사용자는 최대 10VRMS의 아날로그 입력 신호를 지원하는 4채널, 고성능 오디오 아날로그-디지털 컨버터(ADC)인 PCM6240-Q1 장치의 기능을 테스트할 수 있습니다.
PCM6240-Q1은 단일 종단 및 차동 입력 구성을 위한 라인 및 마이크 입력을 지원합니다. 이 장치는 통합 고전압, 프로그래머블 마이크 바이어스, 통합 진단 회로를 제공하여 DC 결합 입력에 대한 고장 기능을 갖춘 마이크 기반 오토모티브 시스템에 직접 연결할 수 있게 해줍니다.
(...)
프리미엄 오디오를 위한 AM62D 확장 가능한 하드웨어
오디오-AM62D-EVM 평가 모듈(EVM)은 개발자가 다양한 사용 사례에 걸쳐 멀티 채널 오디오 애플리케이션의 프로토타입을 제작하고 평가할 수 있도록 설계된 저렴한 확장 가능한 플랫폼입니다. 오디오-AM62D-EVM의 핵심은 AM62D SoC로, MMA와 긴밀하게 결합된 C7x DSP 256비트 폭 벡터 코어, 단일 사이클로 접근 가능한 1.25MB L2 메모리, 쿼드 코어 Arm-Cortex A53 마이크로프로세서, 듀얼 코어 Arm Cortex-R5F MCU 및 LPDDR4 32비트 컨트롤러를 갖추고 있으며, 모두 자동차 (...)
오토모티브 클래스 H 오디오 및 추적 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 디자인은 클래스 H 오디오 및 추적 전원 공급 장치 오디오 서브시스템을 시연합니다. TAS6584-Q1 오디오 증폭기는 디지털 오디오 입력의 한계를 추적하고 LM5123-Q1 부스트 출력 전압을 조정하여 외부 마이크로컨트롤러 없이 전력 효율성 요구 사항을 충족합니다. 이 레퍼런스 디자인은 효율, 열 성능, 그리고 더 작은 총 풋프린트로 이어집니다. 또한 이 레퍼런스 디자인을 사용하면 나머지 오토모티브 오디오 아키텍처의 소프트웨어 변경을 최소화하면서 클래스 H 구현을 플러그 앤 플레이할 수 있습니다.