Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

소프트웨어 정의 차량

영역 아키텍처를 통해 소프트웨어 정의 차량에 대한 비전에 한 걸음 더 다가가세요

애플리케이션 찾아보기
Automotive Ethernet Ring network demonstration
자동차 산업은 도메인에서 영역 아키텍처로 전환하여 차량 아키텍처를 재정의하는 소프트웨어 정의 차량(SDV)에 대한 비전을 가지고 소프트웨어 중심의 전환을 진행하고 있습니다. 이를 통해 보다 뛰어난 개인화, 향상된 차량 내 환경 및 무선 업데이트를 통해 향상된 편의성을 제공할 수 있습니다. SDV는 소프트웨어를 중앙 집중화하고 하드웨어를 분리함으로써 차세대 차량 요구 사항을 효과적으로 충족하는 확장 가능한 솔루션을 만듭니다. TI는 지능형 부하 작동, 최적화된 차량 내 네트워킹, 스마트 배전 및 컴퓨팅을 위한 최신 기술과 함께 다년간의 시스템 전문 지식과 확장 가능한 소프트웨어 솔루션을 제공하여 고객의 비전을 지원함으로써 소비자에게 적절한 수준의 개인화된 경험을 제공할 수 있습니다.

주요 애플리케이션

차량의 센서 및 비전 데이터를 빠르고 정확하며 안정적으로 계산해야 하는 지속적인 요구 사항 충족

주행 중인 차량의 편안함, 편리함, 조명 및 차량 내 통신

혁신적인 차량용 디스플레이의 기술 향상

고급 네트워킹, 프로세싱 및 전원 관리를 통해 더 안정적인 차량용 멀티 카메라 시스템 설계

소프트웨어 정의 차량 애플리케이션을 선택하세요.

소프트웨어 정의 차량 애플리케이션을 위한 설계 리소스를 살펴보세요. 서브시스템 제품 권장 사항이 있는 대화형 레퍼런스 다이어그램에서 기술 백서와 인기 블로그까지. 설계 주기를 단축할 수 있는 애플리케이션 리소스를 찾아보세요.

오른쪽 다이어그램과 상호 작용하여 소프트웨어 정의 차량 애플리케이션을 살펴보세요.

오토모티브 카메라

안정적인 통신, 실시간 프로세싱 및 효율적인 전원 관리를 갖춘 고급 차량용 단일 및 다중 카메라 시스템을 설계하세요.

arrow-right 오토모티브 카메라에 대해 자세히 알아보기

BMS(배터리 관리 시스템)

배터리는 전기화를 향한 노력의 핵심으로, BMS에 의해 구동됩니다. BMS 솔루션에서 TI의 지속적인 혁신과 시스템 전문성은 전 세계 전기 자동차의 도입을 발전시키고 있습니다.

arrow-right BMS에 대해 자세히 알아보기

고성능 컴퓨팅

TI의 전력 효율적인 고성능 프로세싱 및 통신 기술을 통해 차량의 센서 및 비전 데이터를 빠르고 정확하며 안정적으로 계산해야 하는 지속적인 요구 사항을 충족합니다.

arrow-right 고성능 컴퓨팅에 대해 자세히 알아보기

오토모티브 조명

업계 최고의 포괄적인 매트릭스 관리자, 벅 LED 드라이버 및 선형 LED 드라이버 제품군을 사용하여 오토모티브 조명 요구 사항을 충족하세요. DLP 기술과 픽셀 수가 많은 헤드라이트에 대해 자세히 알아보세요.

arrow-right 오토모티브 조명에 대해 자세히 알아보기

오토모티브 디스플레이

TI의 기술은 보다 맞춤화되고 지능적이며 몰입형 실내 주행 환경을 만드는 데 도움이 됩니다. 안정적이고 비용에 최적화된 오토모티브 디스플레이 시스템의 개발 시간을 단축하세요.

arrow-right 오토모티브 디스플레이에 대해 자세히 알아보기

오토모티브 차체 모터

TI의 광범위하고 확장 가능한 모터 드라이버, MCU, 효율적이고 통합 전원 공급 장치 및 트랜시버 포트폴리오로 차체 모터 설계 문제를 해결하세요.

arrow-right 오토모티브 차체 모터에 대해 자세히 알아보기

영역 제어 모듈

임베디드, 전원 공급 장치, 스마트 퓨즈, 부하 드라이버, 오토모티브 트랜시버 및 I/O 관리 솔루션 등의 광범위한 포트폴리오를 통해 전력 분배, 부하 작동 및 네트워크 게이트웨이 기능을 현지화하여 도메인에서 영역 아키텍처로의 전환을 가속화하세요.

arrow-right 영역 제어 모듈 블록 다이어그램 보기
오토모티브 카메라
BMS(배터리 관리 시스템)
고성능 컴퓨팅
오토모티브 조명
오토모티브 디스플레이
오토모티브 차체 모터
영역 제어 모듈

소프트웨어 정의 차량 솔루션으로 TI를 선택하는 이유

checkmark

더 스마트한 서브시스템

지능형 전력, 작동 및 통신 솔루션을 통해 영역 및 에지 전자 제어 장치(ECU)에서 중앙 컴퓨팅으로 제어 로직을 전환

checkmark

최적화된 시스템 비용

TI의 확장 가능한 포트폴리오를 통해 플랫폼, ECU 및 ECU 변형 전반에 걸쳐 비용 절감

checkmark

확장 가능한 하드웨어 아키텍처

TI의 광범위한 아날로그 및 임베디드 장치 포트폴리오를 통해 고유한 시스템 요구 사항을 충족하는 확장 가능한 맞춤형 솔루션 생성

checkmark

포괄적인 에코시스템 파트너

규정 준수를 보장하고, 출시 시간을 단축하며, 안정적이고, 확장 가능한 시스템에 대한 장기적인 지원을 제공하는 엄선된 소프트웨어 파트너로 개발을 간소화합니다

기술 지원

영역 아키텍처는 기능을 더 적은 수의 ECU에 통합하기 때문에 SDV 설계에 유연한 프로세싱 솔루션을 갖는 것이 매우 중요합니다. TI의 마이크로컨트롤러 및 프로세서 포트폴리오는 광범위한 성능 기능과 사이버 보안을 위한 통합 하드웨어 보안 모듈과 같은 중요한 기능을 제공합니다.

포트폴리오 기능:

  • 중앙 컴퓨팅: 멀티 코어 Arm Cortex-A 프로세서는 고성능 컴퓨팅, AI 가속 및 기능 안전 기능을 제공합니다.
  • 영역 컨트롤러: 특수 C2000, Arm Cortex-M 및 Cortex-R MCU는 저지연 다중 인터페이스 통신 및 데이터 보안을 제공합니다.
  • 에지 ECU: 혼합 신호 MCU는 저전력으로 센서, 액추에이터 및 로컬 부하를 제어하기 위한 비용 효율적인 옵션을 제공합니다.
White paper
Jacinto™ 7 프로세서의 보안 구현 도구
이 백서에서는 Jacinto™ 7 프로세서 장치 제품군에 대해 설명하고 시스템 설계자가 보안 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있는 보안 기능에 대한 개요를 제공합니다.
PDF
Technical article
What is “real-time control” and why do you need it?
이 문서에서는 로봇 애플리케이션을 예로 사용하여 실시간 제어 시스템의 기능 블록에 대해 설명합니다.
PDF | HTML
확장 가능한 컴퓨팅을 위한 주요 제품
DRA821U-Q1 활성 듀얼 Arm® Cortex®-A72, 쿼드 Cortex-R5F, 4포트 이더넷 스위치, PCIe가 있는 오토모티브 게이트웨이 SoC
AM2634-Q1 활성 실시간 제어 및 보안 기능을 갖춘 최대 400MHz의 차량용 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F MCU
신규 MSPM0G3507-Q1 활성 차량용 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 128KB 플래시, 32KB SRAM ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL

영역 아키텍처는 부하 또는 배선 고장 상태 시 마이크로컨트롤러 개입을 최소화하고, OTA 업데이트를 위한 소프트웨어 유연성을 제공하며, 플랫폼 및 변형 전반에서 인쇄 회로 기판 및 재료 사양서 비용을 줄이는 스마트 부하 드라이버를 사용합니다.

포트폴리오 기능:

  • 다양한 고장 상태를 통해 부하 드라이버, 케이블 및 부하를 자율적으로 보호하는 고급 고장 진단.
  • 직렬 주변기기 인터페이스를 통해 고장, 부하 제어 및 기타 장치 설정을 변경하는 소프트웨어 구성 기능.
  • 전계 효과 트랜지스터 및 게이트 드라이버 솔루션을 비롯한 다양한 다기능 및 멀티 채널 장치로 고유한 채널 수 및 부하 요구 사항을 충족.
Technical article
How integrated brushed-DC solutions can reduce size, enhance protection and simpli
이 문서에서는 개발 시간을 줄이기 위해 크기 제약, 고장 조건 및 설계 재사용의 필요성을 다룹니다.
PDF | HTML
비디오
모터 드라이버 보호 기능
보호 기능이 작동하여 안전하지 않은 상황을 감지하는 방법, 대부분의 모터 드라이버에 있는 4가지 보호 기능, 기타 모터 드라이브에 있는 구체적인 보호 회로에 대해 자세히 알아보십시오.
Application note
How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E)
부하의 기본 과제와 스마트 고압측 스위치에 통합된 진단 도구의 필요성 등을 포함하여 유도 및 정전식 부하에 대해 자세히 알아보십시오.
PDF | HTML
부하 작동을 위한 주요 제품
DRV8245-Q1 활성 통합 전류 감지 및 피드백을 지원하는 38V, 6A H 브리지 모터 드라이버
TPS1211-Q1 활성 보호 및 진단 기능을 갖춘 차량용 3.5V~45V 고압측 드라이버

소프트웨어 정의 차량은 용융 퓨즈를 전력 분배함 및 로컬 영역 컨트롤러의 스마트 스위치로 교체하여 지능적이고 최적화된 전력 분배를 추가하고 있습니다. TI의 스위치는 와이어링 하니스 길이를 최적화하고 와이어 게이지를 줄이는 데 도움이 되는 리셋 가능한 출력과 온도 전반에서 정확한 I2t 특성과 같은 이점을 제공합니다.

포트폴리오 기능:

  • 오토모티브 eFuse 고압측 스위치는 소프트웨어 구성 가능한 I2T 전류 제한 및 정전식 충전을 통해 지능적으로 부하를 구동합니다. 이러한 장치는 고장이 발생하면 재설정할 수 있으며 각 부하의 고장 유형 및 상태에 대한 진단 기능을 MCU에 제공할 수 있습니다.
  • 고전력 패키징 및 소형 폼 팩터를 위한 지능형 전력 분배 기능을 갖춘 모터 드라이버. 
리소스
오토모티브 스마트 퓨즈 평가 모듈
이 평가 모듈과 해당 부속 카드는 TI의 스마트 퓨즈 고압측 스위치 포트폴리오의 모든 기능을 소개하고 평가합니다.
Application note
Automotive Smart Fuse (Rev. A)
이 애플리케이션 개요에서는 여러 전류 레벨을 위한 스마트 퓨즈 설계에 대해 설명합니다.
PDF | HTML
Technical article
eFuse가 소프트웨어 정의 차량의 영역 아키텍처 혁신을 이끄는 방법
전자 장치는 계속해서 우리가 자동차와 상호작용하는 방식을 진화시키고 있습니다. 일체형 내비게이션이나 핸즈프리 통화가 새롭고 흥미로운 기능으로 인식되던 시절은 이미 오래전 얘기입니다.
PDF | HTML
스마트 전력 분배을 위한 주요 제품
TPS2HCS10-Q1 미리 보기 오토모티브, 듀얼 채널 10mΩ 스마트 고압측 스위치, I²T 와이어 보호, 저 IQ 모드 및 SPI
TPS1211-Q1 활성 보호 및 진단 기능을 갖춘 차량용 3.5V~45V 고압측 드라이버
LM74900-Q1 활성 회로 차단기가 있는 오토모티브에 이상적인 다이오드, 오류 출력이 있는 저전압 및 과전압 보호

IT는 무선 업데이트를 구현하고 다양한 유형의 데이터를 공유하기 위해 네트워크의 모든 계층에서 안정적이고 안전한 차량 내 네트워크 통신을 제공합니다.

포트폴리오 기능:

  • 이더넷 PHY는 차량 백본부터 에지 노드까지 통신을 가능하게 하며 복잡한 소프트웨어 작업을 PHY 하드웨어로 오프로드하여 SDV 통합을 용이하게 합니다.
  • 이더넷, CAN 및 기타 네트워크 주변 장치와 통합 스위치가 탑재된 프로세서.
  • 통합 모터 드라이버를 통해 모터 성능을 극대화할 수 있습니다.
  • CAN 트랜시버는 공통 모드 잡음 제거 및 오류 처리를 통해 안정성을 제공합니다.
  • 특정 네트워크 아키텍처에 맞게 차량 내 네트워크 시스템 비용을 의도한 대역폭으로 균형을 맞춥니다.
  • 통합 보안 기능. 
다운로드
블로그
영역 아키텍처, 미래의 이더넷 드라이브 차량
이더넷을 구현하는 영역 아키텍처가 소프트웨어 정의 차량의 성장 추세를 어떻게 지원하는지 알아보십시오.
White paper
How Signal Improvement Capability Unlocks Real Potential of CAN-FD Transceivers
신호 개선 기능이 5Mbps 이상에서 컨트롤러 영역 네트워크 유연한 데이터 속도 트랜시버를 사용할 수 있게 해주는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML
블로그
시스템 기반 칩이란 무엇입니까?
버스 트랜시버 및 전압 레귤레이터를 통합하는 시스템 기반 칩을 사용하여 에지 ECU 애플리케이션에서 더 작은 시스템 설계를 달성하십시오.
차량 내 네트워킹을 위한 주요 제품
TCAN1043A-Q1 활성 웨이크/인히비트/슬립을 지원하는 오토모티브 CAN FD 트랜시버
TLIN1021A-Q1 활성 인히비트 및 웨이크를 지원하는 오토모티브 고장 방지 LIN 트랜시버

TI는 SDV 시스템을 위해 설계된 안정적이고 견고한 고품질 소프트웨어 개발 환경을 제공합니다. TI의 광범위한 임베디드 프로세싱 장치는 확장 가능한 SDV 설계를 지원하는 동시에 공통 개발 환경은 원활한 코 드 재사용을 지원합니다. 이러한 조합을 통해 개발 프로세스를 간소화하고 소프트웨어 투자를 극대화하며 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다.

포트폴리오 기능:

  • TI의 확장 가능한 프로세서 포트폴리오 전체에서 소프트웨어 재사용 지원.
  • 생산 품질 드라이버 및 안전 인증 MCAL을 통해 개발을 신속하게 진행할 수 있습니다.
  • FreeRTOS, Linux, QNX 및 SafeRTOS를 포함한 유연한 운영 체제 옵션.
  • AUTOSAR 규정을 준수하고 다양한 소프트웨어 에코시스템과의 통합을 간소화합니다. 

차량 아키텍처 솔루션과 관련된 위험이 너무 크기 때문에 기능 안전은 필요한 위험 관리 프레임워크를 제공합니다. 보안의 관점에서 볼 때, 제조사가 요구하는 SDV(HSM, 보안 Enclave, EVITA 등)를 보호하기 위한 차량별 사이버 보안 메커니즘이 있습니다. 

포트폴리오 기능:

  • 기능 안전 시간당 고장 비율 및 고장 모드 배포와 같은 온디맨드 기능 안전 문서.
  • TI의 이더넷 장치에는 SDV 아키텍처에서 보안 데이터 통신을 지원하는 MACsec(Media Access Control Security)를 비롯한 광범위한 기능이 있습니다.
다운로드

소프트웨어 정의 차량 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

3 DEC 2024 | 블로그
소프트웨어로 구현되는 차량이 제조업체, 운전자 및 승객에게 의미하는 바
더 보기

기술 리소스

White paper
White paper
영역 아키텍처가 어떻게 완전한 소프트웨어 정의 차량을 위한 기반을 다지고 있는가 (Rev. C)
영역 아키텍처가 어떻게 완전한 소프트웨어 정의 차량을 위한 기반을 다지는지 읽어보세요.
document-pdfAcrobat PDF
블로그
블로그
오토모티브 부문 영역 아키텍처의 장점 처리
이 문서를 읽고 도메인에서 영역 아키텍처로 발전하여 전력 분배와 차량 내 네트워크를 최적화하는 동시에 케이블 길이와 무게를 줄이는 방법에 대해 알아보십시오.
White paper
White paper
차량용 전자장치의 미래를 바꾸는 소프트웨어 정의 차량 (Rev. B)
영역 아키텍처를 지원하는 소프트웨어 정의 차량을 어떻게 보다 스마트하고 안전하며 에너지 효율적인 차량의 개발을 가능하게 하는지 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF