영역 아키텍처
차량 아키텍처를 재정의하여 소프트웨어 정의 차량에 대한 비전에 한 걸음 더 다가가세요
주요 애플리케이션
차량의 센서 및 비전 데이터를 빠르고 정확하며 안정적으로 계산해야 하는 지속적인 요구 사항 충족
주행 중인 차량의 편안함, 편리함, 조명 및 차량 내 통신
TI의 헤드 유닛 및 디지털 콕핏 컨트롤러 애플리케이션을 사용하여 맞춤화된 몰입형 통합 객실 환경 창출
영역 아키텍처 솔루션으로 TI를 선택하는 이유
더 스마트한 서브시스템
지능형 전력, 작동 및 통신 솔루션을 통해 영역 및 에지 전자 제어 장치(ECU)에서 중앙 컴퓨팅으로 제어 로직을 전환
최적화된 시스템 비용
TI의 확장 가능한 포트폴리오를 통해 플랫폼, ECU 및 ECU 변형 전반에 걸쳐 비용 절감
확장 가능한 아키텍처
TI의 광범위한 아날로그 및 임베디드 장치 포트폴리오를 통해 고유한 시스템 요구 사항을 충족하는 확장 가능한 맞춤형 솔루션 생성
기술 지원
영역 아키텍처는 소프트웨어를 더 적은 ECU에 압축하므로 모든 컴퓨팅, 영역 컨트롤러 및 에지 모듈에 걸쳐 해당 임베디드 솔루션을 구현하는 데 더 큰 이점이 있습니다. TI의 마이크로컨트롤러 및 프로세서 포트폴리오는 모든 수준에서 확장 가능한 솔루션을 만들고, 비용과 성능의 균형을 맞출 수 있도록 지원합니다.
포트폴리오 옵션은 다음과 같습니다.
- 첨단 운전자 보조 시스템, 인포테인먼트 및 네트워크 관리를 위한 고급 프로세싱을 수행하는 중앙 컴퓨팅.
- 부하 작동, 전력 분배 및 보안 네트워크 브리징을 위한 향상된 실시간 제어 및 게이트웨이 기능을 구현하는 영역 컨트롤러.
- 로컬 부하 및 센서 관리를 위한 혼합 신호 처리 비용을 최적화하는 에지 ECU.
Jacinto™ 7 프로세서의 보안 구현 도구
What is “real-time control” and why do you need it?
확장 가능한 컴퓨팅을 위한 주요 제품
영역 아키텍처는 용융 퓨즈를 전력 분배함 및 로컬 영역 컨트롤러의 스마트 반도체 스위치로 교체하여 지능적이고 최적화된 전력 분배를 추가하고 있습니다. 반도체 스위치는 와이어링 하니스 길이를 최적화하고 와이어 게이지를 줄이는 데 도움이 되는 리셋 가능한 출력과 온도 전반에서 정확한 I2t 특성과 같은 이점을 제공합니다.
TI의 eFuse 장치는 다음을 제공합니다.
- 직렬 주변 기기 인터페이스(SPI)를 통해 완전히 구성 가능한 기능 및 설정.
- 구성 가능한 I2t 곡선, 전류 제한, 정전식 충전 및 펄스 폭 변조 설정.
- 조정 가능한 부하 전류 시작을 지원하는 낮은 정동작 전류 모드.
- 마이크로컨트롤러 입력/출력 수요를 줄이기 위한 데이지 체인 가능 SPI.
eFuse가 소프트웨어 정의 차량의 영역 아키텍처 혁신을 이끄는 방법
스마트 전력 분배을 위한 주요 제품
영역 아키텍처는 부하 또는 배선 고장 상태 시 마이크로컨트롤러 개입을 최소화하고, OTA 업데이트를 위한 소프트웨어 유연성을 제공하며, 플랫폼 및 변형 전반에서 인쇄 회로 기판 및 재료 사양서 비용을 줄이는 스마트 부하 드라이버를 사용합니다.
TI의 광범위한 로드 드라이버 포트폴리오의 특징은 다음과 같습니다.
- 다양한 고장 상태를 통해 부하 드라이버, 케이블 및 부하를 자율적으로 보호하는 고급 고장 진단.
- 직렬 주변기기 인터페이스를 통해 고장, 부하 제어 및 기타 장치 설정을 변경하는 소프트웨어 구성 기능.
- 전계 효과 트랜지스터 및 게이트 드라이버 솔루션을 비롯한 다양한 다기능 및 멀티 채널 장치로 고유한 채널 수 및 부하 요구 사항을 충족.
How integrated brushed-DC solutions can reduce size, enhance protection and simpli
모터 드라이버 보호 기능
How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E)
부하 작동을 위한 주요 제품
영역 아키텍처에는 무선 업데이트를 구현하고 다양한 유형의 데이터를 공유하기 위해 네트워크의 모든 계층에서 안정적이고 안전한 차량 내 네트워크 통신이 필요합니다.
TI의 광범위한 인터페이스 및 임베디드 솔루션 포트폴리오는 설계자가 다음을 수행할 수 있게 해줍니다.
- 에지 전자 제어 장치(ECU), 영역 컨트롤러 및 중앙 컴퓨팅 모듈에서 모든 계층 간에 네트워크 처리와 통신을 최적화합니다.
- 특정 네트워크 아키텍처에 맞게 차량 내 네트워크 시스템 비용을 의도한 대역폭으로 균형을 맞춥니다.
- 중앙 컴퓨팅 기능을 지원하고 무선 업데이트 시간을 단축합니다.
- 통합 보안 기능으로 네트워크를 보호합니다.
How Signal Improvement Capability Unlocks Real Potential of CAN-FD Transceivers
차량 내 네트워킹을 위한 주요 제품
기능 안전 간소화
영역 아키텍처 솔루션과 관련된 위험이 너무 크기 때문에 기능 안전은 필요한 위험 관리 프레임워크를 제공합니다. TI 제품에는 기능 안전 시간당 고장 비율 및 고장 모드 배포와 같은 주문형 문서가 포함되어 있습니다.
기술 리소스
영역 아키텍처가 어떻게 완전한 소프 트웨어 정의 차량을 위한 기반을 다 지고 있는가 (Rev. B)
오토모티브 부문 영역 아키텍처의 장점 처리
영역 아키텍처, 미래의 이더넷 드라이브 차량
500개가 넘는 애플리케이션 살펴보기
필요한 애플리케이션을 검색하거나 시장 카테고리별로 찾아보세요