Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

무선 인프라

무선 인프라 애플리케이션별 설계 리소스, 대화형 블록 다이어그램 및 장치를 찾아보세요

TI는 데이터 컨버터, 아날로그 및 디지털 기능이 통합된 광범위한 무선 트랜시버 포트폴리오를 제공함으로써,여 무선 인프라 애플리케이션에 시스템 수준의 접근 방식을 사용합니다. TI는 3G, 4G, 5G, 6G 및 O-RAN(Open Radio Access Network) 요구 사항을 충족하는 포트폴리오를 설계했습니다. 광대역 기능은 RF(무선 주파수) 샘플링 및 제로 중간 주파수 아키텍처,  유연한 데이터 전송률, 대규모 다중 입력, 다중 출력 라디오, 원격 무선 장치, 스몰 셀, 리피터 및 분산 안테나 시스템과 같은  애플리케이션을 위한 향상된 채널 수를 통해 구현할 수 있습니다. TI 트랜시버는 디지털 전치 왜곡과 파고율 감소 기술을 통합하여 시스템 설계를 크게 간소화하는 동시에 주파수 및 시분할 이중 모드에서 여러 대역을 지원합니다.

애플리케이션 찾아보기

모두 확장 모두 축소

무선 인프라 시스템에 TI를 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?

checkmark

신호 무결성 향상

RF 샘플링으로 깨끗한 신호를 획득하여 시스템에서 신호를 원활하게 증폭하고 전송합니다.

checkmark

전력 효율 향상

저전력 손실 및 고성능 트랜시버로 전력 효율성을 강화하는 동시에 장치 신뢰성을 유지합니다.

checkmark

최적화된 비용, 유연한 설계

TI 트랜시버 포트폴리오에서 유연하게 최적의 제품을 선택할 수 있어 재료 비용이 절감됩니다.

설계를 위해 트랜시버 아키텍처 사용

높은 대역폭, 뛰어난 확장성 및 저렴한 비용 – 오늘날 무선 인프라 시스템의 요구 사항입니다. TI의 무선 주파수(RF) 샘플링 트랜시버는 설계 문제를 처리할 수 있는 장비를 갖추고 있습니다.

  • 고속-데이터 컨버터. TI 트랜시버에는 최대 12GSPS로 작동할 수 있는 디지털-아날로그 컨버터 및 아날로그-디지털 컨버터가 포함되어 있습니다.
  • 소형 패키지. 공간이 제약된 설계를 위한 17mm x 17mm 플립 칩 볼 그리드 어레이 패키지를 활용하십시오.
  • 신뢰성 보호. RF 과부하 감지기를 트랜시버에 통합하면 장치 신뢰성 보호가 개선됩니다.
비디오
RF 샘플링을 사용해야 하는 이유
TI 비디오 시리즈를 통해 RF 샘플링의 작동 방식과 이점에 대해 자세히 알아보십시오.
Application note
System Design Considerations when Upgrading from JESD204B to JESD204C (Rev. A)
이 애플리케이션 보고서는 JESD204에 중점을 두고 있으며 직렬 인터페이스를 업그레이드할 시기인지 여부와 JESD204B에서 JESD204C로 업그레이드하기 전에 고려해야 할 사항을 이해하는 데 도움이 됩니다.
PDF
Application note
Time Division Duplexing (TDD) in AFE77xx Integrated Transceiver (Rev. A)
이 애플리케이션 노트는 TDD 모드에서 AFE77xx를 구성하는 방법과 AFE77xx 평가 모듈(EVM) 및 TSW14J56 EVM을 사용하여 TDD 측정을 수행하는 방법을 보여줍니다.
PDF
RF 샘플링을 위한 주요 제품
신규 AFE8190 활성 16채널 RF 샘플링 트랜시버
AFE8030 활성 8전송, 8수신, 2피드백 RF 샘플링 트랜시버, 600MHz~6GHz, 최대 1200MHz IBW
AFE8092 활성 8전송, 8수신 RF 샘플링 트랜시버, 600MHz~6GHz, 최대 1200MHz IBW

업계의 기술 발전으로 더 작고 효율적인 시스템을 만드는 데 대한 필요성이 계속 증가하고 있습니다. TI의 제로 중간 주파수(IF) 트랜시버는 성능 저하 없이 시스템 크기, 무게, 전력을 획기적으로 개선합니다.

  • 낮은 전력 손실. TI의 제로 IF 트랜시버에서 낮은 전력 손실로 설계의 전력 예산을 줄이십시오.
  • 광대역. 넓은 무선 주파수 범위를 지원하는 TI 제품은 고객의 설계 요구 사항에 맞는 유연성을 제공합니다.
  • 소형 패키지. 공간이 제약된 설계를 위한 17mm x 17mm 플립 칩 볼 그리드 어레이 패키지를 활용하십시오.
비디오
JESD204 장치를 사용해야 하는 이유
JESD204 작동 방식 및 고속 데이터 컨버터와의 관계에 대한 자세한 내용을 알아보십시오.
Application note
Using AFE77xx in a Digital Pre-distortion System (Rev. B)
이 애플리케이션 보고서에서는 DPD(Digital Pre-Distortion)의 중요성, 제공되는 장점, AFE77xx 제품군이 DPD를 사용하는 시스템에 적합한 이유를 설명합니다.
PDF
Application note
Time Division Duplexing (TDD) in AFE77xx Integrated Transceiver (Rev. A)
이 애플리케이션 노트는 TDD 모드에서 AFE77xx를 구성하는 방법과 AFE77xx 평가 모듈(EVM) 및 TSW14J56 EVM을 사용하여 TDD 측정을 수행하는 방법을 보여줍니다.
PDF
제로 IF을 위한 주요 제품
AFE7769D 활성 듀얼 피드백 경로와 일체형 CFR/DPD를 지원하는 쿼드 채널 RF 트랜시버
AFE7728D 활성 듀얼 피드백 경로와 일체형 CFR/DPD - 200MHz를 지원하는 듀얼 채널 RF 트랜시버
AFE7769 활성 4전송, 4수신, 2 피드백 RF 트랜시버, 600MHz~6GHz, PLL 4개, 무선 용도

기술 리소스

Application brief
Application brief
DPD Test Report: AFE77xxD With GTRB267008FC Power Amplifier
이 테스트 보고서에서는 DPD(디지털 전치 왜곡) 기술을 사용하여 여러 사용 사례에 걸쳐 전력 증폭기를 선형화하는 방법을 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
The Future of Fixed Wireless Access
이 애플리케이션 개요에서는 고정된 위치의 광대역 연결에 대한 요구를 충족하도록 설계된 새로운 기술인 고정 무선 액세스에 대해 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF
비디오
비디오
Hitek Agilex eSOM7 FPGA와 AFE7769DEVM의 인터페이싱
TI의 AFE7769DEVM이 Hitek의 eSOM7(임베디드 시스템 온 모듈 7) 보드와 연결될 때 어떻게 작동하는지 확인하세요.