Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

항공

항공 전자 표준 및 모범 사례를 위한 설계와 광범위한 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품 포트폴리오

TI는 항공 산업에 상업용 기성품(COTS) 부품을 사용하기 위한 엄격한 요구 사항과 항공 시장의 향후 진화를 잘 알고 있습니다. 따라서, TI는 현재 설계 요구 사항에 맞는 부품을 제공하고, 향후 10년 이상의 개발 작업에 도움이 될 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 비행 제어 시스템 및 엔진 모니터링 및 제어부터 조명 및 기내 엔터테인먼트에 이르기까지, TI 솔루션은 설계 요구 사항을 충족하는 성능, 수명 및 안전성을 제공합니다.

항공 전자 응용 분야에 TI를 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?

checkmark

항공 전자 표준을 충족하면서 전력 밀도 최대화

TI의 레퍼런스 디자인 포트폴리오에는 전력 역률 보정 및 부하 지점 설계 과제를 위한 RTCA(Radio Technical Commission for Aeronautics) DO-160 테스트를 거친 전원 공급 장치 및 솔루션이 포함되어 있습니다.

checkmark

케이블 복잡성 감소

기존 개별 입력/출력 솔루션부터 싱글 페어 이더넷 같은 최신 고속 인터페이스까지 다양한 솔루션을 살펴보십시오.

checkmark

모든 작동 조건에서 항공기 안전 보장

TI 기능 안전 제품과 함께 제공되는 문서 및 보증을 사용하여 RTCA DO-254에 대한 설계를 인증하십시오.

신뢰할 수 있는 항공 전자 애플리케이션 엔지니어링

RTCA DO-160 고조파 요구 사항 달성

그 어느 때보다 뛰어난 시스템 전기화는 방송 프레임 개발에서 전력 관리 및 전력 변환의 중요성을 높입니다. 모든 시스템은 RTCA DO-160 고조파 사양을 충족해야 하며, 크기와 무게를 줄이고 효율성을 높여야 합니다.

TI의 테스트를 거친 솔루션은 전원 부품 선택을 쉽게 하고 설계 목표를 달성하는 데 필요한 데이터를 제공합니다.

Test report
400-W AC/DC Reference Design for Avionics
400Hz ~ 800Hz 범위의 주전원 주파수에서 작동하는 항공 애플리케이션을 위한 소형 30V DC, 400W 레퍼런스 설계에 대한 테스트 보고서를 읽어보십시오. 
PDF | HTML
More literature
Power Factor Correction (PFC) Circuit Basics
이 백서에서는 PFC 회로가 AC-DC 전원 변환 아키텍처, 공통 PFC 회로 유형, 다양한 접근 방식의 장점/단점에 어떤 영향을 줄 수 있는지 설명합니다.
PDF
White paper
Achieving GaN Products With Lifetime Reliability
에피택셜 성장, 애플리케이션 안정성 검증, 새로운 GaN 표준에 대한 업계 지원에서 포괄적인 내부 프로그램을 통해 안정적인 GaN 제품을 달성한 방법에 대한 백서를 읽어보십시오.
PDF | HTML
전력 관리을 위한 주요 제품
UCC28064A 활성 높은 저부하 효율을 지원하는 Natural Interleaving™ 전환 모드 PFC 컨트롤러
UCC256404 활성 초저전력 및 초저소음 대기 작동 및 고전압 시동을 지원하는 LLC 공진 컨트롤러
LMG3410R050 활성 600V 50mΩ GaN과 통합 드라이버 및 보호

신뢰할 수 있는 디지털 인터페이스

오늘날 상업용 항공기에 사용되는 수많은 상호 연결 시스템으로 인해 연결을 보장하기 위해 더 빠르고 안정적인 통신 인터페이스를 구현해야 합니다. 현재 다양한 ARINC 및 ABD 표준이 존재하고 있으며 상용 기성품 장치로 지원됩니다. 또한 평면 클램프 보호 및 절연과 같은 서지 억제 기술은 총 시스템 크기를 줄이는 데 도움이 됩니다.

미래의 항공기 시스템의 요구 사항을 충족하기 위해, 당사는 단일 쌍 이더넷과 같은 인터페이스 기술을 지원하는 동시에 시스템 간 데이터 처리량을 높이고 케이블 하네스의 복잡성을 줄이는 데 최선을 다하고 있습니다.

Application note
DP83TG720S-Q1: Configuring for Open Alliance Specification Compliance (Rev. B)
OA TC12는 1000BT1 PHY에 대해 서로 다른 테스트를 요구합니다. 이 문서에서는 다양한 TC12 테스트를 수행하기 위해 DP83TG720R/S를 필수 테스트 모드로 설정하는 절차에 대해 설명합니다
PDF | HTML
Application brief
TVS Surge Rating: Power vs. Current
장치의 서지 보호 수준을 계산할 때 TVS 다이오드 자체가 클램핑 전압에 영향을 미치고 서지 전류가 서지 펄스의 심각도를 가장 잘 나타냅니다. 더 보기
PDF
White paper
신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C)
여기서는 갈바닉 절연을 개괄적으로 살펴보고, 고압 시스템에서 흔히 사용되는 절연 방법을 설명하고, 설계자가 어떻게 텍사스 인스트루먼트(TI) 절연 집적 회로(IC)를 이용해 절연 요구사항을 충족할 수 있는지 보여줍니다.
PDF | HTML
통신 및 인터페이스을 위한 주요 제품
DP83TG720R-Q1 활성 RGMII를 지원하는 1000BASE-T1 차량용 이더넷 PHY
TLC6A598 활성 항공 애플리케이션용 고전력 8비트 위상 변이 고신뢰성 드라이버
TVS3300 활성 33V 평면 클램프 서지 보호 장치

DAL(설계 보증 수준) 요구 사항 충족

차량용 및 산업용 시스템의 기능 안전을 달성하는 데 대한 광범위한 지식을 활용하여 모든 항공 DAL의 인증 요구 사항을 충족하십시오.

DO-254 요구 사항을 충족하도록 항공 전자 시스템 개발을 간소화하는 데 도움이 되는 TI 기능 안전 지원, TI 기능 안전 품질 관리 및 TI 기능 안전 준수 장치 포트폴리오를 알아보십시오.

다운로드
White paper
자동차 및 산업 분야의 기능적 안전성 인증 간소화
기능 안전 설계를 제대로 하려면 엄격한 기준, 문서화, 시간이 필요합니다. 공장 현장 용도 설계이든 고속도로용 설계이든 이 백서에서는 기능 안전 설계를 간소화는 방법을 설명합니다.
PDF
White paper
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)
기능 안전 규정을 준수하려면 시스템 및 임의의 하드웨어 오류를 해결해야 합니다. 정량적 임의 하드웨어를 계산하는 데 필요한 기본 고장률(BFR)을 예측하기 위한 두 가지 기술에 대해 알아보세요.
PDF | HTML
비디오 시리즈
TI의 기능 안전
TI의 기능 안전 비디오 라이브러리 찾아보기
안전 시스템을 위한 주요 제품
TDA4VM-Q1 활성 딥 러닝을 사용하는 L2, L3 및 근거리 분석 시스템용 오토모티브 시스템 온 칩
TMS320F28377D-EP 활성 C2000™ 향상된 제품 32비트 MCU - 800MIPS, CPU 2개, CLA 2개, FPU, TMU, 1MB 플래시, EMIF, 16b ADC
BQ79654-Q1 활성 ASIL-D를 준수하는 오토모티브 14S 정밀 배터리 모니터, 밸런서, 전류 센서

항공 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.