첨단 건물 보안 시스템 구축
에지 AI(인공 지능)는 감지 지점에서 실시간으로 직접 지능형 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하여 더 빠른 응답을 보장하고 개인정보 보호를 강화하며 클라우드 인프라에 대한 종속성을 줄임으로써 건물 보안을 혁신하고 있습니다. TI는 전용 소프트웨어와 가속기를 통해 이러한 혁신을 지원하며 모션 및 음성 인식과 같은 고급 스마트 감지 애플리케이션의 성능을 최적화합니다. 이러한 기능은 상황 인식, 에너지 효율성 및 안전성을 향상시켜 엣지 AI를 현대적이고 안전한 건물의 발전을 이끄는 핵심 요소로 만듭니다.
저전력 감지는 에너지 효율적인 애플리케이션에 필수적이며 이를 범용 및 무선 MCU(마이크로컨트롤러)를 통해 지원합니다. TI의 저전력 무선 주파수 MCU는 초저전력 감지 작업을 위해 특별히 설계된 센서 컨트롤러 엔진을 탑재하고 있습니다. 최소한의 전류 소비로 연속적인 아날로그-디지털 컨버터 측정이 가능하므로 TI의 센서는 배터리로 구동되는 애플리케이션에 적합합니다. TI의 장치 혁신은 고성능을 유지하면서도 장시간 작동을 지원하여 산업용, 스마트 홈 및 웨어러블 기술 등 다양한 분야에서 안정적인 감지 솔루션을 제공합니다.
스마트 홈 기술은 건물 자동화에 혁신을 가져오고 있습니다. TI의 제품은 Sub-1GHz 또는 2.4GHz와 같은 저전력 프로토콜을 통해 연결되는 스마트 센서 애플리케이션을 구현하는 데 도움이 되며 Thread를 기반으로 한 Matter와 Wi-Fi® 6를 통한 Matter 연결도 지원합니다. TI의 센서는 사물 인터넷 게이트웨이와 원활하게 통합되어 외부와의 통신을 가능하게 하며, 스마트 홈에서 향상된 편안함, 보안 및 에너지 관리를 위한 안정적이고 효율적이며 확장 가능한 솔루션을 제공합니다.
기술 리소스
Bringing Intelligence and Efficiency to Smart Home Appliances with TI mmWave Radar Sensors
Door and Window Sensor Evaluation Platform Introduction and Performance Overview
PIR Motion Detection With MSPM0
500개가 넘는 애플리케이션 살펴보기
필요한 애플리케이션을 검색하거나 시장 카테고리별로 찾아보세요