Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

HVAC 시스템

TI의 HVAC(난방, 환기 및 공조) 시스템 전문 지식을 이용해 혁신적인 열 펌프 시스템을 구축해 보세요.

TI의 기술, 시스템 전문 지식 및 레퍼런스 설계를 이용하면 에너지 효율적인 HVAC 애플리케이션을 더 짧은 시간 내에 설계할 수 있습니다. TI는 제품을 통해 콘덴서 서리 감지기, 고전압 전력 공급, 인간-기계 인터페이스 디스플레이 및 열 펌프 모터 제어를 포함하는 고효율 및 비용 최적화된 시스템 솔루션을 개발할 수 있도록 지원합니다.

HVAC 시스템 설계에 TI를 선택해야 하는 이유는?

checkmark

전반적인 HVAC 시스템 전력 효율성 향상

넓은 전압 범위에 걸쳐 TI의 전원 장치 포트폴리오를 통해 고효율 토폴로지 및 GaN 기술을 활용하십시오.

checkmark

안정적인 모터 제어 설계 개발

모터 제어 설계를 간소화하고, 보드 공간을 절약하고, 시스템 비용을 절감하며, TI의 통합 모터 드라이버에는 성능을 높이는 사용하기 쉬운 제어 인터페이스와 안전 기능이 포함되어 있습니다.

checkmark

예측형 유지 보수 레퍼런스 설계 활용

예측형 유지 보수 레퍼런스 설계가 HVAC 장비의 가동 중지 시간을 줄이는 데 어떤 도움이 되는지 알아보세요.

더욱 발전된 HVAC 시스템 엔지니어링

전력 설계 효율성 향상 및 솔루션 비용 절감

TI의 비용에 최적화된 전력 아키텍처 설계 및 평가 모듈은 열 펌프 제어 보드와 함께 작동하여 광범위한 온도 범위에서 최대 수명과 효율성을 제공하도록 설계되었습니다.

PFC(역률 보정) 단계를 사용하여 설계의 전력 효율을 높일 수도 있습니다. TI의 PFC 컨트롤러는 스위치 모드 전원 공급 장치에 높은 효율, 낮은 대기 전력, 우수한 역률 및 전류 왜곡을 제공합니다. TI의 포트폴리오는 전도 모드와 전환 모드에서 연속 전도 모드 PFC까지 포괄합니다.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:34
Loaded: 6.48%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:34
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
비디오 시리즈
PFC(역률 보정) 기본 사항 및 설계 고려 사항
역률 보정이 무엇인지, 역률 측정의 기본 사항, PFC가 필요한 이유를 알아보세요. EN6100-3-2 및 전원 공급 장치에 대한 Energy Star 표준에 대해서도 알아보세요.
비디오 시리즈
고전압 세미나
PFC(전력 역률 보정)의 기본부터 다중 kW 전원 공급 장치 시스템 설계까지 고전압 전원 공급 장치 설계의 최신 추세를 알아보세요. 
비디오
GaN을 이용해 99% 효율 토템 폴 PFC 설계
PFC(역률 보정)는 75W 이상의 전력을 소비하는 모든 전기 또는 전자 제품에 필수적입니다. 이 비디오에서는 TI-GaN을 사용한 고밀도(155W/in3) 및 효율(99%) 토템 폴 PFC를 설계하기 위한 주요 단계를 제공합니다.
전력 설계 효율성을 위한 주요 제품
LMG3422R030 활성 통합 드라이버, 보호 및 온도 보고 기능이 있는 600V 50mΩ GaN FET
UCC28180 활성 향상된 시동 및 과도 응답을 지원하는 18kHz~250kHz CCM PFC 컨트롤러
UCC28070 활성 2상 인터리브 연속 전도 모드(CCM) PFC 컨트롤러

보다 효율적이고 안정적인 모터 제어 솔루션 설계

TI의 모터 제어 솔루션을 사용하면 다양한 모터의 지능형 모니터링 및 제어를 통해 효율성을 높이고 크기를 줄이며 BOM 비용을 절감할 수 있습니다. TI GaN 장치, 정교한 모터 제어 알고리즘 및 99% 이상의 효율적인 레퍼런스 설계 덕분에 엄격한 산업 효율성 표준을 충족하는 안정적인 모터 제어 솔루션을 만들 수 있습니다.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:02
Loaded: 8.12%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:02
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
E-book
InstaSPIN™ solutions for designing three-phase motor control applications
이 e북을 이용하면 InstaSPIN 솔루션과 소프트웨어를 쉽게 살펴보고, 시장 선도적인 모터 솔루션의 여러 가지 장점 및 애플리케이션을 비교할 수 있습니다
PDF
Application note
Brushless-DC Motor Driver Considerations and Selection Guide (Rev. A)
브러시리스 DC(BLDC) 모터의 사용은 점점 보편화되고 있지만, 회전이 더 까다롭습니다. TI의 BLDC 모터 드라이버는 가능한 한 간단하게 BLDC 모터를 구동합니다. 방법을 알아보려면 자세한 내용을 읽어보세요.
PDF | HTML
리소스
HVAC 루버 및 모터 제어를 위한 구성 가능 스테퍼 드라이버 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 스테퍼 모터 2개 또는 8개의 주변 장치를 구동하면서 호스트 컨트롤러에서 필요한 GPIO 수를 줄여 전체 비용을 절감할 수 있는 유연한 스테퍼 모터 시스템을 제공합니다.
모터 컨트롤을 위한 주요 제품
UCC5350 활성 5A/5A single-channel isolated gate driver with Miller clamp or split outputs and 8V or 12V UVLO
UCC21220 활성 비활성화 핀, MOSFET 및 GaNFET용 8V UVLO를 지원하는 3.0kVrms, 4A/6A 유얼 채널 절연 게이트 드라이버
TMS320F280025C 활성 C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 128KB 플래시, CLB

아트라스콥코의 예측 유지 보수 솔루션을 통해 HVAC 장치를 최우선 가동할 수 있습니다

예측 유지 보수는 센서가 장치에 전략적으로 통합되어 분석될 때 잠재적인 부품 고장을 감지할 수 있는 데이터를 수집하는 것을 포함합니다. 이러한 센서는 적외선 온도 센서부터 압전 진동 센서까지 다양합니다.

TI의 레퍼런스 설계 및 평가 모듈은 넓은 온도 범위에서 HVAC 시스템 구성 요소 수명을 늘리고 효율성을 높이는 저렴한 예측형 유지 보수 솔루션을 제공합니다.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 33:49
Loaded: 0.49%
Stream Type LIVE
Remaining Time 33:49
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
블로그
무선 모터 모니터로 유지 보수 요구 사항 예측
모터에는 종종 비용이 많이 드는 정기적 유지 보수가 필요하며, 또한 중요한 작업을 중단하고 지연시킬 수 있는 가동 중지 시간을 유발합니다. TI의 레퍼런스 설계가 모터 상태 추적에 어떻게 도움이 되는지 자세히 알아보십시오.
블로그
건물 자동화 트렌드: 예측 유지 보수
다양한 산업 애플리케이션에 사용되는 전기 회전 모터를 사용한 예측 유지 보수 구현의 예에 대해 읽어 보세요.
예측 시스템 유지 보수을 위한 주요 제품
CC1352P 활성 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 다중 프로토콜 Sub-1GHz 및 2.4GHz 무선 MCU 통합 전력 증폭기
MSPM0L1106 활성 64KB 플래시, 4KB SRAM, 12비트 ADC가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
HDC3020 활성 0.5% RH 디지털 습도 센서, 0.19% 장기 드리프트, 400nA, 4초 응답 시간, NIST 추적 가능

고급 HVAC 시스템 컨트롤러 설계

HVAC 시스템 및 유닛 컨트롤러는 모든 산업용 HVAC 시스템의 중추입니다. 이러한 컨트롤러는 간단한 릴레이 및 센서 루프 컨트롤러에서 스마트 연결, 안정적인 입력/출력 보호, 센서와 제어 시스템을 위한 즉각적인 입력/출력 구성을 갖춘 고급 컨트롤러로 진화하고 있습니다. 이러한 과제로는 기능 안전 요구 사항을 충족하고, 성능과 전력 균형을 맞춘, 비용 최적화된 설계 생성이 있습니다. 

TI의 확장 가능한 AM6x 및 AM3x 프로세서는 이러한 전환을 지원하므로 효율적인 에지 프로세싱을 제공하고 전력 소비를 줄여 배터리와 전력 효율적인 애플리케이션을 지원합니다.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:25
Loaded: 6.81%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:25
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
Application note
Sitara™ AM62x Benchmarks (Rev. B)
이 애플리케이션 보고서에는 AM62x 장치 제품군에 대한 벤치마크가 포함되어 있습니다.
PDF | HTML
White paper
Building automation for enhanced energy and operational efficiency (Rev. A)
이 백서에서는 Sitara™ MPU 장치를 사용하는 건물 제어 시스템의 측면을 중심으로 건물 자동화 솔루션에 대해 설명합니다.
PDF
Application brief
16-Bit 8-Channel PLC Analog Input Module with High Voltage (±150 V) Common Mode
이 문서에서는 통합 차동 증폭기를 사용하여 고전압 공통 모드(HVCM) 지원을 추가할 때 아날로그 입력 모듈의 성능을 살펴봅니다.
PDF
고급 HVAC 시스템 컨트롤러을 위한 주요 제품
AM623 활성 IoT(사물 인터넷) 및 게이트웨이 SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 객체 및 제스처 인식 지원
AM625 활성 HMI(인간-기계 상호작용) SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 에지 AI 및 Full HD 듀얼 디스플레이 지원
DP83826I 활성 산업용 온도 범위를 갖춘 낮은 지연 시간 10/100Mbps PHY, MII 인터페이스 및 향상된 모드

설계 및 개발 자료

설계 툴
맞춤형 전원 공급 장치 및 액티브 필터 회로 생성

WEBENCH® Circuit Designer는 사용자의 요구 사항에 기반한 맞춤형 전원 공급 장치 회로를 만듭니다. 이 환경은 아날로그 설계 프로세스의 모든 단계에서 시간을 단축할 수 있는 종합적 선택, 설계 및 시뮬레이션 기능을 제공합니다.

설계에 도움이 되는 툴을 활용하세요.

 

레퍼런스 디자인
전원 조정 및 홀 효과 위치 감지를 지원하는 댐퍼 및 EEV 컨트롤러 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 댐퍼 액추에이터 및 전자 확장 밸브를 위한 듀얼 모터 드라이브 솔루션을 보여줍니다. 여러 모터 드라이브에는 15VDC 소스에서 작동하는 양극 스테퍼 모터 드라이버 1개, 브러시리스 DC 모터 드라이버 1개가 포함되어 있습니다. 이 설계는 IEC 60335-1에서 정의된 저전력 회로 인증을 손쉽게 수행할 수 있는 정확한 전력 제한을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계에서는 밸브 또는 댐퍼의 위치를 제어하기 위한 0~10V 및 4~20mA 제어 인터페이스와 정확한 위치 감지에 사용되는 TMAG5273을 통합합니다.

도터 카드
TMS320F280039C 평가 모듈 C2000™ MCU controlCARD™

TMDSCNCD280039C는 F28003x 디바이스의 TI C2000™ MCU 시리즈를 위한 저비용 평가 및 개발 보드입니다. HSEC180(180핀 고속) 에지 커넥터가 제공되며 controlCARD로 초기 평가 및 프로토타이핑에 이상적입니다. TMDSCNCD280039C 평가를 위해 180핀 도킹 스테이션 TMDSHSECDOCK가 필요하며 별도로 구매할 수 있습니다.

HVAC 시스템 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

기술 리소스

White paper
White paper
How to optimize building and home automation designs for energy efficiency
이 백서에서는 건물 자동화의 에너지 효율과 관련된 다양한 진보에 대해 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF
리소스
리소스
열 펌프 시스템으로 HVAC 시스템 효율 향상
열 펌프 시스템 작동의 기본 사항을 살펴보고 솔루션 크기와 비용을 줄이면서 시스템 효율성을 극대화하는 열 펌프 설계를 구현하는 방법을 알아보십시오.
블로그
블로그
건물 자동화 트렌드: 예측 유지 보수
기술이 발전함에 따라 사전 예방적 유지 보수 방법을 구현하는 데 큰 초점이 맞춰졌습니다. 일반적인 실제 애플리케이션에서 예측 유지 보수 구현의 예를 살펴보겠습니다.