Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

조명

에너지 효율적인 조명 솔루션 엔지니어링

조광 범위가 넓은 고밀도 LED 드라이버를 위한 고효율 전원 관리 장치로 혁신적이고 차별화된 LED 조명 시스템을 만들어 보세요. 햅틱 드라이버가 포함된 TI의 정전식 터치 마이크로컨트롤러는 동적이고 사람 중심인 조명 환경을 위한 정확한 위치 감지 및 다중 표준 무선 연결을 지원하는 대화형 제어, 환경 센서에 대한 다중 센서 피드백을 제공합니다.

조명 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

기술 리소스

Application note
Application note
Isolated 70-W streetlight LED driver using UCC28810
LED 조명은 에너지 소비 절감, 수명 연장, 예열 시간 없이 최대 밝기 도달 등 백열 전구에 비해 다양한 이점을 제공합니다. 더 보기
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
PWM, analog dimming solution to implement 0.05% to 100% dimming range UCC28811
이 백서에서 UCC28810/11 장치를 기반으로 하는 결합된 조광 솔루션(PWM 및 1~10V 아날로그)을 사용하여 LED 천장 램프 애플리케이션에 대한 현대의 더 넓은 조광 범위 사양을 충족하는 방법에 대해 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
AN-1696 Designing a Boost LED Driver Using the LM5022 (Rev. B)
이 애플리케이션 보고서는 LM5022를 사용한 부스트 컨버터 기반 LED 드라이버를 위한 구성 요소별 설계 가이드를 제공합니다.
document-pdfAcrobat PDF