건물 자동화
TI의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품과 전문 지식을 사용하여 더 스마트하고 효율적인 건물 자동화 시스템을 설계하세요
건물 자동화 애플리케이션 선택
건물 자동화 애플리케이션 관련 설계 리소스를 살펴보세요. 서브시스템 제품 권장 사항을 포함한 대화형 레퍼런스 다이어그램부터 기술 백서와 인기 급상승 블로그 게시물에 이르기까지, 설계 사이클 속도를 높이는 데 필요한 애플리케이션 리소스를 여기에서 확인할 수 있습니다.
오른쪽 다이어그램과 상호 작용하여 건물 자동화 애플리케이션을 살펴보세요.
HVAC 시스템
TI의 제품은 콘덴서 서리 감지기, 인간 기계 인터페이스 디스플레이, 열 펌프 모터 제어 및 고전압 전력 공급을 비롯한 HVAC(난방, 환기 및 공조)를 위한 고효율 및 비용 최적화된 시스템 솔루션을 개발할 수 있도록 지원합니다.
HVAC 열 펌프 시스템 블록 다이어그램 보기화재 안전 시스템
연기 감지기는 가능한 한 빨리 화재를 감지하고 오경보를 줄이며 최신 규제 표준을 준수해야 합니다. TI의 솔루션은 낮은 전력 소비를 유지하면서 새로운 규제 요구 사항을 충족하는 정확한 연기 감지 기능을 구현하는 데 도움이 될 수 있습니다.
연기 및 열 감지기 블록 다이어그램 보기조명
TI의 고효율 전원 관리 장치를 사용하여 조광 범위가 넓은 고밀도 LED 드라이버를 포함하여 차별화된 LED 조명 시스템을 만들어 보세요. 햅틱 드라이버가 포함된 TI의 정전식 터치 마이크로컨트롤러를 통해 역동적이고 사람 중심의 조명 환경을 만들 수 있습니다.
조명 센서 블록 다이어그램 보기영상 감시
TI의 최첨단 기술을 사용하면 인터넷 프로토콜 네트워크 카메라부터 교통 모니터링까지 첨단 비디오 감시 시스템을 설계할 수 있습니다. 강력한 저전력 프로세서 및 인공 지능 애플리케이션을 사용하여 탁월한 성능을 구현하세요.
무선 보안 카메라 시스템 블록 다이어그램 보기건물 보안 시스템
침입 감지에서 모션 감지 및 유리 파손 센서까지 정교한 시스템을 설계할 수 있는 TI의 기술로 건물 보안의 미래를 열어보세요. 밀리미터파 기술, 첨단 감지 기술, 안정적인 무선 연결을 활용하여 정밀도와 성능을 극대화하세요.
모션 감지 시스템 블록 다이어그램 보기건물 자동화 애플리케이션에 TI를 선택해야 하는 이유
무선으로 더 많이 연결
Wi-Fi®, Bluetooth®, Sub-1GHz, Zigbee® 및 Matter 프로토콜을 지원하는 저전력 무선 MCU, 인증 모듈 및 트랜시버를 사용하여 안전한 무선 통신을 지원합니다.
감지 정확도 향상
TI의 고정밀, 저전력 및 빠른 응답 센서 제품을 사용하여 시스템이 온도, 습도, 빛 또는 자기와 같은 실제 매개변수의 변화를 더 잘 모니터링하고 이에 반응할 수 있도록 합니다.
에너지 사용량 감소
저전력 장치, 고효율 전력 변환 및 효과적인 역률 보정을 통해 다양한 애플리케이션에서 배터리 수명을 연장하고 운영 비용을 절감합니다.
더 스마트하고 에너지 효율이 더 높은 건물 엔지니어링
더 효과적인 보안 시스템 구현
보안 시스템에는 카메라, 비디오 초인종, 동작 감지기, 도어 및 창 센서, 유리 파손 센서, 스마트 잠금 장치 등과 같은 다양한 부품이 포함될 수 있습니다. Connectivity Standards Alliance의 회원사인 TI는 Sub-1GHz 대역에서 최신 Wi-Fi 6 기술에 이르기까지 무선 프로토콜을 발전시키는 선두에 서 있습니다. TI의 아날로그 솔루션은 각 노드에서 효율적인 데이터 캡처 및 처리를 지원하며, TI의 첨단 무선 연결 솔루션은 노드 간 원활한 통신을 보장합니다. TI의 새로운 연결 로드맵을 통해 TI는 낮은 대기 전류와 향상된 보안 기능이 특징인 탁월한 성능 Arm® 기반 무선 MCU 및 트랜시버를 제공합니다.
PIR Motion Detection With MSPM0
Reed Switch Replacement with TI's Hall-effect and Linear 3D Hall-effect Sensors
탁월한 에너지 효율을 위한 스마트 감지 및 전원
텍사스 인스트루먼트는 건물 자동화에 대한 포괄적인 스마트 감지 솔루션을 제공하여 정밀한 모니터링 및 제어를 통해 탁월한 에너지 효율을 구현합니다. TI의 환경 감지 기술은 온도, 습도, 주변광, 연기 감지 등을 포괄하여 최적의 조건과 에너지 사용을 보장합니다. 또한, 확장 가능한 mmWave 기술을 포함하여 TI의 위치 및 근접 감지 솔루션은 전력 소비와 성능 모두의 유연성을 제공하여 다양한 건물 자동화 요구 사항에 적응하는 맞춤형 솔루션을 가능하게 하며 전반적인 에너지 관리와 지속 가능성을 향상시킵니다.
Sub-1GHz 및 Bluetooth® 5.2 레퍼런스 설계를 지원하는 배터리 전원 mmWave 레이더 센서
비디오 초인종에서 60GHz 레이더 센서 사용
보다 효율적이고 안정적인 모터 제어 솔루션 설계
TI의 모터 제어 솔루션을 사용하면 다양한 모터의 지능형 모니터링 및 제어를 통해 효율성을 높이고 크기를 줄이며 BOM 비용을 절감할 수 있습니다. TI GaN 장치, 정교한 모터 제어 알고리즘 및 99% 이상의 효율적인 레퍼런스 설계 덕분에 엄격한 산업 효율성 표준을 충족하는 안정적인 모터 제어 솔루션을 만들 수 있습니다.
InstaSPIN™ solutions for designing three-phase motor control applications
Brushless-DC Motor Driver Considerations and Selection Guide (Rev. A)
HVAC 루버 및 모터 제어를 위한 구성 가능 스테퍼 드라이버 레퍼런스 설계
기술 리소스
Enabling the next generation of video doorbells
Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A)
How to optimize building and home automation designs for energy efficiency
500개가 넘는 애플리케이션 살펴보기
필요한 애플리케이션을 검색하거나 시장 카테고리별로 찾아보세요