Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

건물 자동화

TI의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품과 전문 지식을 사용하여 더 스마트하고 효율적인 건물 자동화 시스템을 설계하세요

TI의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품을 사용하여 더 스마트하고 에너지 효율적인 건물 자동화 시스템을 엔지니어링하세요. TI의 시스템 차원의 전문 지식, 광범위한 장치 및 레퍼런스 설계는 더 스마트한 센서, 높은 에너지 효율, 무선 연결과 같은 혁신적인 기능을 구현하는 데 도움이 됩니다. 이러한 기능으로 지능형 건물을 모니터링하고 제어하여 안전하고 효율적이며 즐거운 건물 환경을 만들 수 있습니다.

주요 애플리케이션

TI의 HVAC(난방, 환기 및 공조) 시스템 전문 지식을 이용해 혁신적인 열 펌프 시스템을 구축해 보세요.

혁신적인 건물 보안 솔루션을 위한 설계 리소스 살펴보기

에너지 효율적인 조명 솔루션 엔지니어링

건물 자동화 애플리케이션에 TI를 선택해야 하는 이유

checkmark

무선으로 더 많이 연결

Wi-Fi®, Bluetooth®, Sub-1GHz, Zigbee® 및 Matter 프로토콜을 지원하는 저전력 무선 MCU, 인증 모듈 및 트랜시버를 사용하여 안전한 무선 통신을 지원합니다.

checkmark

감지 정확도 향상

TI의 고정밀, 저전력 및 빠른 응답 센서 제품을 사용하여 시스템이 온도, 습도, 빛 또는 자기와 같은 실제 매개변수의 변화를 더 잘 모니터링하고 이에 반응할 수 있도록 합니다.

checkmark

에너지 사용량 감소

저전력 장치, 고효율 전력 변환 및 효과적인 역률 보정을 통해 다양한 애플리케이션에서 배터리 수명을 연장하고 운영 비용을 절감합니다.

더 스마트하고 에너지 효율이 더 높은 건물 엔지니어링

더 효과적인 보안 시스템 구현

보안 시스템에는 카메라, 비디오 초인종, 동작 감지기, 도어 및 창 센서, 유리 파손 센서, 스마트 잠금 장치 등과 같은 다양한 부품이 포함될 수 있습니다. Connectivity Standards Alliance의 회원사인 TI는 Sub-1GHz 대역에서 최신 Wi-Fi 6 기술에 이르기까지 무선 프로토콜을 발전시키는 선두에 서 있습니다. TI의 아날로그 솔루션은 각 노드에서 효율적인 데이터 캡처 및 처리를 지원하며, TI의 첨단 무선 연결 솔루션은 노드 간 원활한 통신을 보장합니다. TI의 새로운 연결 로드맵을 통해 TI는 낮은 대기 전류와 향상된 보안 기능이 특징인 탁월한 성능 Arm® 기반 무선 MCU 및 트랜시버를 제공합니다.

Application note
PIR Motion Detection With MSPM0
모션 감지는 많은 배터리 구동 애플리케이션에 유용합니다. 이 애플리케이션 노트는 MSPM0L1306을 사용하여 초저전력 고성능 PIR 설계 이론 및 테스트 결과를 다룹니다.
PDF | HTML
Application note
Reed Switch Replacement with TI's Hall-effect and Linear 3D Hall-effect Sensors
이 보고서에서는 리드 스위치에 대한 두 가지 대안 감지 솔루션인 홀 효과 스위치와 선형 3D 홀 효과 센서를 살펴보고 이러한 솔루션이 설계를 개선하는 데 어떤 도움이 되는지를 살펴봅니다.
PDF | HTML
비디오
연결: Wi-Fi®와 Bluetooth® 저에너지 공존성
연결 애플리케이션에 Wi-Fi®와 Bluetooth® 저에너지 공존성이 중요한 이유에 대해 알아보세요. 
연결을 위한 주요 제품
CC1354P10 활성 1MB 플래시, 296KB SRAM, 통합 전력 증폭기를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 다중 대역 무선 MCU
신규 CC3351 활성 SimpleLink™ 이중 대역(2.4 및 5GHz) Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC
CC2652PSIP 활성 SimpleLink™ 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 시스템 인 패키지 모듈(통합 전력 증폭기 포함)

탁월한 에너지 효율을 위한 스마트 감지 및 전원

텍사스 인스트루먼트는 건물 자동화에 대한 포괄적인 스마트 감지 솔루션을 제공하여 정밀한 모니터링 및 제어를 통해 탁월한 에너지 효율을 구현합니다. TI의 환경 감지 기술은 온도, 습도, 주변광, 연기 감지 등을 포괄하여 최적의 조건과 에너지 사용을 보장합니다. 또한, 확장 가능한 mmWave 기술을 포함하여 TI의 위치 및 근접 감지 솔루션은 전력 소비와 성능 모두의 유연성을 제공하여 다양한 건물 자동화 요구 사항에 적응하는 맞춤형 솔루션을 가능하게 하며 전반적인 에너지 관리와 지속 가능성을 향상시킵니다.

레퍼런스 디자인
Sub-1GHz 및 Bluetooth® 5.2 레퍼런스 설계를 지원하는 배터리 전원 mmWave 레이더 센서
이 산업용 레퍼런스 설계는 Sub-1GHz 또는 Bluetooth® 5.2 무선 통신을 지원하는 배터리 구동식 IWRL6432 60GHz mmWave 레이더 사용을 보여줍니다.
비디오
비디오 초인종에서 60GHz 레이더 센서 사용
이 데모 비디오에서는 60GHz mmWave 레이더 센서가 다양한 환경에서 동작을 감지하는 방법을 설명합니다. 저전력 애플리케이션에서 레이더를 사용하여 새로운 기능을 활용하는 방법을 시청하세요.
블로그
HVAC 시스템의 정확한 감지 기능으로 효율성을 높이고 소비자 비용을 절감하는 방법
HVAC(난방, 환기 및 공조) 시스템의 효율성 향상에 대해 자세히 알아보세요.
스마트 감지을 위한 주요 제품
신규 IWRL6432 활성 단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 산업용 mmWave 레이더 센서
MSPM0G3507 활성 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 128KB 플래시 32KB SRAM 4Msps ADC 2개, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MATHACL
신규 CC1314R10 활성 1MB 플래시 및 SRAM 최대 296KB의 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz 무선 MCU

보다 효율적이고 안정적인 모터 제어 솔루션 설계

TI의 모터 제어 솔루션을 사용하면 다양한 모터의 지능형 모니터링 및 제어를 통해 효율성을 높이고 크기를 줄이며 BOM 비용을 절감할 수 있습니다. TI GaN 장치, 정교한 모터 제어 알고리즘 및 99% 이상의 효율적인 레퍼런스 설계 덕분에 엄격한 산업 효율성 표준을 충족하는 안정적인 모터 제어 솔루션을 만들 수 있습니다.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 7:50
Loaded: 2.13%
Stream Type LIVE
Remaining Time 7:50
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
E-book
InstaSPIN™ solutions for designing three-phase motor control applications
이 e북을 이용하면 InstaSPIN 솔루션과 소프트웨어를 쉽게 살펴보고, 시장 선도적인 모터 솔루션의 여러 가지 장점 및 애플리케이션을 비교할 수 있습니다
PDF
Application note
Brushless-DC Motor Driver Considerations and Selection Guide (Rev. A)
브러시리스 DC(BLDC) 모터의 사용은 점점 보편화되고 있지만, 회전이 더 까다롭습니다. TI의 BLDC 모터 드라이버는 가능한 한 간단하게 BLDC 모터를 구동합니다. 방법을 알아보려면 자세한 내용을 읽어보세요.
PDF | HTML
레퍼런스 디자인
HVAC 루버 및 모터 제어를 위한 구성 가능 스테퍼 드라이버 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 스테퍼 모터 2개 또는 8개의 주변 장치를 구동하면서 호스트 컨트롤러에서 필요한 GPIO 수를 줄여 전체 비용을 절감할 수 있는 유연한 스테퍼 모터 시스템을 제공합니다.
모터 컨트롤을 위한 주요 제품
UCC5350 활성 밀러 클램프 또는 분할 출력 및 8V 또는 12V UVLO를 지원하는 3kVrms, 5A/5A 단일 채널 절연 게이트 드라이버
UCC21220 활성 비활성화 핀, MOSFET 및 GaNFET용 8V UVLO를 지원하는 3.0kVrms, 4A/6A 유얼 채널 절연 게이트 드라이버
TMS320F280025C 활성 C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 128KB 플래시, CLB

건물 자동화 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

다양한 인프라를 구축할 때 크기, 전력 소비, 안정적인 연결은 엔지니어에게 수많은 과제를 안겨줍니다. 전력 소비를 최소화하고 Zigbee 에코시스템에 쉽게 통합할 수 있는 초소형 솔루션을 제공하는 TI의 SimpleLink 장치를 사용하여 이러한 인프라에서 게이트웨이로 바로 신뢰할 수 있는 데이터를 전송함으로써 고객이 설계에 자신감을 가지도록 할 수 있습니다.
– Paolo Redaelli | Krabo, 프로젝트 관리자

기술 리소스

White paper
White paper
Enabling the next generation of video doorbells
비디오 초인종이 수십 년 된 장치의 면모를 바꾸고, 반도체는 도전에 직면할 준비가 되어 있습니다.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A)
TI의 건물 자동화 전문가가 시스템 대기 전력 소비를 줄여 스마트락 아키텍처의 배터리 수명을 연장하는 방법을 알려드립니다.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
How to optimize building and home automation designs for energy efficiency
나노파워 디바이스가 어떻게 기능을 높이고 소비 전력을 줄이는지 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF