태양 에너지

업계 선도적 전력, 실시간 제어, 센서 및 통신 솔루션을 사용하는 스마트하고 안정적인 태양광 에너지 시스템으로 미래에 전력을 공급하세요

태양 에너지는 보다 지속가능한 세상을 설계하는 데 있어 선도적인 역할을 하고 있습니다. 업계 최고의 디지털 전력 변환, 전류 및 전압 센서 제품, 연결 및 통신 솔루션을 통해 전력 효율적이고 안정적인 태양광 에너지 시스템의 개발을 가속화하고 에너지 저장 시스템 및 전기 자동차 충전 인프라 같은 그리드 연결 리소스와 쉽게 통합할 수 있습니다.

태양광 에너지 설계에 왜 TI를 선택해야 할까요?

checkmark

최고 수준의 전력 밀도와 효율 달성

첨단 실시간 제어, 일체형 GaN 기술 및 절연 IC를 통해 엔트 투 엔드 전력 변환을 제공합니다.

checkmark

높은 신뢰도와 성능을 위한 설계

고정밀 전류 및 전압 감지를 통해 시스템 안정성과 단순성을 유지합니다. 

checkmark

빠르고 유연한 통신 지원

가장 일반적인 그리드와 사용자 표준 및 프로토콜을 통해 손쉽게 연결합니다.

더 스마트하고 안정적인 태양광 애플리케이션 엔지니어링

  • GaN FET, GaN 및 SiC 지원 게이트 드라이버와 바이어스 공급 장치, 첨단 실시간 제어 MCU 등으로 구성된 TI 포트폴리오로 전력 밀도를 높이세요.
  • 최소형 마이크로 인버터부터 100kW 중앙 인버터까지 전력 수준을 처리하는 확장성 있는 전력 변환 단계 구성 요소. 
  • 일반적인 전력 토폴로지용 하드웨어 및 소프트웨어를 사용한 레퍼런스 설계.
레퍼런스 디자인
400W GaN 기반 MPPT 충전 컨트롤러 및 전력 옵티마이저 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 향후 전력 최적화 장치로 사용할 수 있는 12V 및 24V 배터리용 MPPT(Maximum Power Point Tracking) 태양광 충전 컨트롤러입니다.
레퍼런스 디자인
GaN 레퍼런스 설계 기반의 1.6kW, 양방향 마이크로 인버터
이 레퍼런스 설계는 에너지 저장 기능이 있는 4입력 양방향 1.6kW GaN 기반 마이크로 인버터를 보여줍니다.
레퍼런스 디자인
배터리 에너지 저장 시스템을 지원하는 7.2kW, GaN 기반 단상 스트링 인버터 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 두 개의 스트링 입력을 갖춘 단상 스트링 인버터로, 각각 80V에서 500V의 배터리 스택을 처리할 수 있는 에너지 저장 시스템 포트를 하나씩 처리합니다.
고전압 전력 변환을 위한 주요 제품
신규 TMS320F28P550SJ 활성 C28x+1x CLA, 150MHz, 1.1MB 플래시, 5X ADC, CLB, AES 및 NPU를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU
LMG3522R030-Q1 활성 통합 드라이버, 보호 및 온도 보고 기능이 있는 오토모티브 650V 30mΩ GaN FET
UCC21710 활성 OC 감지, IGBT/SIC용 내부 클램프를 지원하는 5.7kVrms ±10A, 단일 채널 절연 게이트 드라이버
  • 제어 루프, 아크 감지 및 절연 모니터링, 전류 감지 요구를 충족하는 빠르고 정확한 전류 센서.
  • 절연 및 비절연 전류 및 전압 측정을 위한 공간 절약형 및 비용 효율적 솔루션.
  • 배포가 용이한 장치로 레퍼런스 설계, 애플리케이션 노트 및 소프트웨어에서 가져온 예제가 포함되어 있습니다. 
레퍼런스 디자인
광발전 애플리케이션 아크 감지용 아날로그 프런트 엔드 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 광발전 시스템의 DC 아크 감지를 위한 4채널 아날로그 프런트 엔드를 구현합니다. 이는 최대 1000V의 DC 전압과 최대 10A의 전류를 지원합니다
레퍼런스 디자인
고압 EV 충전 및 태양 에너지 레퍼런스 설계 절연 모니터링용 AFE
이 레퍼런스 설계에서는 정확한 대칭 및 비대칭 절연 누설 감지 메커니즘과 절연 저항 감지 메커니즘을 허용하는 전기 브리지 DC 절연 모니터링 방법을 사용합니다.
White paper
Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A)
이 백서에서는 절연 전류 센서에 대한 증가하는 요구 사항을 충족하는 동시에 일반적으로 관련된 기술 및 비용 장벽을 극복하는 방법을 설명합니다.
PDF | HTML
전류 및 전압 감지을 위한 주요 제품
AMC1202 활성 ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 기본 절연 증폭기
AMC3302 활성 ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 증폭기, 일체형 DC/DC 포함
신규 TMCS1123 활성 AFR, 레퍼런스 및 ALERT 기능을 갖춘 ±1300V 강화 절연, 80Arms 250kHz 홀 효과 전류 센서
  • 25년의 수명 요구 사항을 충족하도록 설계된 산업용 등급 마이크로컨트롤러, 프로세서 및 연결 장치.
  • Wi-SUN 및 Matter와 같은 표준 그리드 및 홈 자동화 프로토콜을 지원하여 그리드를 손쉽게 통합하고 EV 충전기 및 저장 장치에 연결합니다.
  • 프로세싱, 통신 및 보안 요구 사항 전반에 걸쳐 확장 가능한 솔루션.
레퍼런스 디자인
태양광 전력선 통신 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 여러 태양광 패널에서 스트링 인버터 입력에 연결되거나 내장된 데이터 레그레이터까지 HV DC 및 AC 회선을 위한 PLC(전력선 통신)를 구현하는 방법을 보여줍니다.
리소스
SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 BoosterPack™ 플러그인 모듈
SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 장치는 Linux® 또는 RTOS를 실행하는 MCU 호스트를 사용하여 임베디드 애플리케이션에서 경제적이고 안정적이며 안전한 연결을 지원합니다.
에지 처리 및 연결을 위한 주요 제품
AM625 활성 HMI(인간-기계 상호작용) SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 에지 AI 및 Full HD 듀얼 디스플레이 지원
신규 CC3300 활성 SimpleLink™ Wi-Fi 6 companion IC
THVD8000 활성 전력선 통신을 위한 OOK 변조를 지원하는 RS-485 트랜시버

태양 에너지 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

18 APR 2023 | 블로그
Analog and embedded processing products are enabling electrification through smarter, reliable and more accessible solar, energy storage and electric-vehicle charging systems.
더 보기

기술 리소스

White paper
White paper
Four key design considerations when adding energy storage to solar power grids
이 백서에서는 태양광 전력망에 에너지 저장 장치를 추가할 때 다음과 같은 설계 문제에 대해 얘기합니다. 양방향 전력 변환, 고전압 배터리, 세련된 저장소 시스템 설계, 전류 및 전압 감지.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
5 converter topologies for integrating solar energy and energy storage systems
여러 다른 컨버터 토폴로지의 이점과 문제점, 그리고 더 작은 패시브 부품과 낮은 EMI를 가능하게 하는 3단계 토폴로지의 이점에 대해 자세히 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Interfacing the C2000 with an AFE03x: B-FSK Example (Rev. D)
이 애플리케이션 보고서는 C2000 장치를 AFE031과 인터페이스하는 방법과 주파수 전환 키잉을 사용하여 유선 연결 인터페이스를 통해 데이터를 보내고 받는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
document-pdfAcrobat PDF