머신 비전
TI의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품으로 스마트하고 효율적인 머신 비전 애플리케이션을 설계하세요.
머신 비전 설계에 TI를 선택해야 하는 이유
에너지 효율
업계 최고의 에너지 효율을 지원하는 딥 러닝 및 비전 가속기를 사용하여 시스템 전력, 대기 시간 및 비용을 줄입니다.
대규모 데이터 처리
멀티 코어 프로세서 및 가속기에서 방대한 양의 데이터를 빠르고 안정적으로 처리하는 TI의 전용 솔루션을 통해 비디오 스트리밍 및 머신 비전에 대한 데이터 처리를 향상시킵니다.
모든 환경에서의 센서 퓨전
카메라 및 레이더 센서용 고급 감지 기술을 통해 더 안전하고 향상된 머신 비전 환경을 구현합니다.
고급 머신 비전 설계 엔지니어링
하나의 플랫폼에서 단일 및 다중 카메라 시스템을 지원하여 에지 인텔리전스 강화
TI의 비전 프로세서를 사용하면 동일한 소프트웨어로 얼굴 인식, 물체 감지, 자세 예측 및 기타 인공 지능(AI) 기능을 실시간으로 실행할 수 있습니다. 최대 12대의 카메라를 지원하는 확장 가능한 성능을 갖추고 있어 스마트 보안 카메라, 자율 모바일 로봇 등 다양한 애플리케이션을 제작할 수 있습니다. 저전력 비전, 에너지 효율적인 자동화 및 고성능 자율성을 갖출 수 있습니다. 테스트를 시작하려면 TI Edge AI Studio, 업계 표준 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스 및 프레임워크와 같은 무료 평가 개발 툴을 찾으세요.
Advanced AI Vision Processing Using AM69A for Smart Camera Applications
Vision AI-Based Defect Detection on AM62A Using TI Edge AI Studio
How are sensors and processors creating more intelligent and autonomous robots?
머신 비전 및 PLC 통신 간소화
PoE(Power over Ethernet)를 지원하는 산업용 이더넷 인터페이스는 머신 비전 장치와 PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러) 및 이더넷 게이트웨이 간의 정확하고 안정적인 통신을 가능하게 합니다. V3Link를 통한 고속 비디오 SerDes는 단일 와이어를 통해 고속 비디오, 전력, 양방향 클로킹, 제어 등을 동시에 전송하므로 더 얇은 마이크로 동축 케이블을 사용할 수 있습니다.
How to transfer high-resolution video data over a single wire in machine vision-ba
Choosing PoE PSE System Software Solutions
정확하고 안정적인 머신 비전을 위한 감지 기술
신속한 응답 시간을 제공하는 TI의 고정밀 센서 포트폴리오는 다양한 애플리케이션에서 실시간 제어 및 자율성을 구현하는 데 필요한 정보를 제공합니다.
High accuracy 3D scanning using Texas Instruments DLP® technology for structured (Rev. A)
Achieving accuracy in bin picking with TI DLP® technology-powered structured light
기능 안전 시스템 인증 간소화
TI 기능 안전 준수 부품은 IEC(국제전기기술위원회) 61508 및 ISO(국제표준화기구) 13849와 같은 엄격한 기능 안전 표준을 충족하는 데 도움이 됩니다. 엔지니어의 전문 지식, 문서, 고장 발생률 및 고장 모드, 효과 및 진단 분석, 안전 인증서 및 소프트웨어 진단 라이브러리와 같은 리소스, 인증 프로세스를 간소화하세요.
자동차 및 산업 분야의 기능적 안전성 인증 간소화
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)
TI의 기능 안전
설계 및 개발 자료
PMIC를 지원하는 AM62x 스타터 키트 EVM
SK-AM62B-P1 스타터 키트(SK) 평가 모듈(EVM)은 AM62x SoC(시스템 온 칩)를 기반으로 구축된 독립형 테스트 및 개발 플랫폼입니다. AM62x 프로세서는 쿼드 코어 64비트 Arm®-Cortex®-A53 마이크로프로세서 및 싱글 코어 Arm Cortex-M4F MCU로 구성되어 있습니다.
SK-AM62B-P1은 SK-AM62의 최신 버전으로, 전력 효율이 높고 휴대용 및 고정식 애플리케이션을 지원하도록 설계된 TPS64219/20 PMIC 온보드가 포함되어 있습니다. 또한 SK-AM62B-P1은 보안 부팅, (...)
AM62x Sitara™ 프로세서용 Altia® GUI 개발 소프트웨어
Altia는 생산 임베디드 디스플레이를 위한 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 개발 소프트웨어 및 서비스를 전문으로 합니다. 전 세계 1억 대 이상의 장치에 설계된 Altia는 자동차, 의료, 소비자 가전 및 산업용 장치 업계의 회사들이 1등급 GUI를 생산에 활용하기 위해 사용하고 있습니다. Altia 제품 및 서비스는 다양한 TI Sitara™ 및 Jacinto™ 기반 프로세서를 지원합니다.
Altia 툴 체인에는 고급 3D 기능, 글로벌 언어 지원 등을 갖춘 효율적이고 사용하기 쉬운 통합 워크플로가 포함되어 있습니다. (...)
AM62x PET(전력 예상 출)
AM62x PET(전력 예측 툴) 스프레드시트를 이용하면 측정된 데이터와 시뮬레이션 데이터를 바탕으로 전력 소비량을 예측할 수 있습니다. 예측치는 있는 그대로 제공되며, 특정한 정밀도 내로 보장되지 않습니다. 소비 전력은 작동 중 프로세서에 적용되는 전기적 매개 변수, 실리콘 처리 변수, 환경 조건, 사용 사례 등에 따라 결정됩니다.
실제 전력 소비량은 실제 시스템에서 검증해야 합니다. 이 툴 용도는 실제 작동 모드에서 전력 소비량을 추정하는 것이며, 전원 공급량 사이징 용도가 아닙니다.
스프레드시트의 입력 섹션에서는 각 필드에 (...)
기술 리소스
AM62x 프로세서를 이용해 저전력 임베디드 시스템 지원
차세대 HMI를 위한 3가지 핵심 고려 사항 (Rev. A)
Time Sensitive Networking for Industrial Automation (Rev. C)
500개가 넘는 애플리케이션 살펴보기
필요한 애플리케이션을 검색하거나 시장 카테고리별로 찾아보세요