PLC, DCS 및 PAC
TI의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품으로 고성능 PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러) 시스템 설계
PLC, DCS 및 PAC 설계를 위해 TI를 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?
보드 공간 최적화
에너지 효율이 높은 TI의 제품은 새로운 패키징 기술을 사용하여 더 작고 밀도가 높은 설계를 개발할 수 있도록 지원합니다.
고급 보호
TI의 통합 제품을 사용하면 IEC 61000-4를 준수하는 보호 수준을 달성할 수 있습니다.
유연한 구성
TI의 제품은 유연한 계획과 구성을 위해 다기능 입/출력 터미널을 지원합니다.
더 스마트한 PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러) 애플리케이션 엔지니어링
PLC와 I/O 모듈 간 통신
Profinet, EtherCAT과 같은 실시간 통신 인터페이스는 PLC와 입력/출력 모듈 간에 시간에 민감한 정밀한 통신을 지원합니다. TI의 멀티코어 프로세서는 실시간 Arm® 코어와 프로그래머블 실시간 로직을 하나의 패키지로 결합하여 고성능 및 범용 프로세싱을 위한 적절한 조합을 제공합니다. PRU-ICSS(프로그래머블 실시간 유닛 산업용 통신 서브시스템)은 기가비트 속도를 처리할 수 있는 기능과 함께 TSN(시간에 민감한 네트워크)뿐만 아니라 대부분의 산업용 통신 프로토콜을 지원합니다.
HART가 포함된 4-20mA에서 IO 링크에 이르기까지, 필드 통신의 전체 진화를 다루며, 1Gbit/s의 데이터 전송 속도를 제공하는 싱글 페어 이더넷(SPE)과 같은 기술을 지원합니다
How and Why to Use the DP83826 for EtherCAT® Applications (Rev. C)
Industrial Communication Protocols Supported on Sitara™ Processors (Rev. E)
Time Sensitive Networking for Industrial Automation (Rev. C)
내구성이 뛰어난 소형 고밀도 I/O 모듈 설계
I/O 모듈은 프로그래밍 가능한 로직 컨트롤러와 필드 센서/액추에이터 사이의 전기적 및 물리적 인터페이스의 역할을 합니다. 공장 현장에는 종종 수백 개의 I/O 모듈이 있으므로 보호된 단자 및 모듈당 높은 채널 수와 같은 요구 사항이 필요합니다. TI의 산업용 등급, 전력 효율 및 크기 최적화 부품은 이러한 혹독한 환경에서 잘 작동합니다.
기존 I/O 모듈과 함께 범용 I/O 모듈 및 독립 실행형 원격 I/O 모듈도 지원합니다.
Supporting High Voltage Common Mode Using Difference Amplifier
Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications
Signal and Power Isolation Considerations for Compact, Efficient Analog Input
기능 안전 시스템 인증 간소화
TI 기능 안전 준수 부품은 IEC 61508 및 ISO 13849와 같은 엄격한 기능 안전 표준을 충족하는 데 도움이 됩니다. 엔지니어의 전문 지식, 문서, FIT(Failure in Time Rate) 및 고장 모드, FMEDA(효과 및 진단 분석), 안전 인증서 및 소프트웨어 진단 라이브러리와 같은 리소스, 인증 프로세스를 간소화하십시오.
자동차 및 산업 분야의 기능적 안전성 인증 간소화
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)
TI의 기능 안전
설계 및 개발 자료
4채널 동기식 진동 센서 인터페이스 레퍼런스 설계
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
8포트 IO-Link 마스터 레퍼런스 설계
500개가 넘는 애플리케이션 살펴보기
필요한 애플리케이션을 검색하거나 시장 카테고리별로 찾아보세요