태양 에너지는 보다 지속가능한 세상을 설계하는 데 있어 선도적인 역할을 하고 있습니다. 업계 최고의 디지털 전력 변환, 전류 및 전압 센서 제품, 연결 및 통신 솔루션을 통해 전력 효율적이고 안정적인 태양광 에너지 시스템의 개발을 가속화하고 에너지 저장 시스템 및 전기 자동차 충전 인프라 같은 그리드 연결 리소스와 쉽게 통합할 수 있습니다.
태양광 에너지 설계에 왜 TI를 선택해야 할까요?
최고 수준의 전력 밀도와 효율 달성
첨단 실시간 제어, 일체형 GaN 기술 및 절연 IC를 통해 엔트 투 엔드 전력 변환을 제공합니다.
높은 신뢰도와 성능을 위한 설계
고정밀 전류 및 전압 감지를 통해 시스템 안정성과 단순성을 유지합니다.
빠르고 유연한 통신 지원
가장 일반적인 그리드와 사용자 표준 및 프로토콜을 통해 손쉽게 연결합니다.
더 스마트하고 안정적인 태양광 애플리케이션 엔지니어링
- GaN FET, GaN 및 SiC 지원 게이트 드라이버와 바이어스 공급 장치, 첨단 실시간 제어 MCU 등으로 구성된 TI 포트폴리오로 전력 밀도를 높이세요.
- 최소형 마이크로 인버터부터 100kW 중앙 인버터까지 전력 수준을 처리하는 확장성 있는 전력 변환 단계 구성 요소.
- 일반적인 전력 토폴로지용 하드웨어 및 소프트웨어를 사용한 레퍼런스 설계.
레퍼런스 디자인
400W GaN 기반 MPPT 충전 컨트롤러 및 전력 옵티마이저 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 향후 전력 최적화 장치로 사용할 수 있는 12V 및 24V 배터리용 MPPT(Maximum Power Point Tracking) 태양광 충전 컨트롤러입니다.
레퍼런스 디자인
GaN 레퍼런스 설계 기반의 1.6kW, 양방향 마이크로 인버터
이 레퍼런스 설계는 에너지 저장 기능이 있는 4입력 양방향 1.6kW GaN 기반 마이크로 인버터를 보여줍니다.
레퍼런스 디자인
배터리 에너지 저장 시스템을 지원하는 7.2kW, GaN 기반 단상 스트링 인버터 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 두 개의 스트링 입력을 갖춘 단상 스트링 인버터로, 각각 80V에서 500V의 배터리 스택을 처리할 수 있는 에너지 저장 시스템 포트를 하나씩 처리합니다.
고전압 전력 변환을 위한 주요 제품
- 제어 루프, 아크 감지 및 절연 모니터링, 전류 감지 요구를 충족하는 빠르고 정확한 전류 센서.
- 절연 및 비절연 전류 및 전압 측정을 위한 공간 절약형 및 비용 효율적 솔루션.
- 배포가 용이한 장치로 레퍼런스 설계, 애플리케이션 노트 및 소프트웨어에서 가져온 예제가 포함되어 있습니다.
레퍼런스 디자인
광발전 애플리케이션 아크 감지용 아날로그 프런트 엔드 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 광발전 시스템의 DC 아크 감지를 위한 4채널 아날로그 프런트 엔드를 구현합니다. 이는 최대 1000V의 DC 전압과 최대 10A의 전류를 지원합니다
레퍼런스 디자인
고압 EV 충전 및 태양 에너지 레퍼런스 설계 절연 모니터링용 AFE
이 레퍼런스 설계에서는 정확한 대칭 및 비대칭 절연 누설 감지 메커니즘과 절연 저항 감지 메커니즘을 허용하는 전기 브리지 DC 절연 모니터링 방법을 사용합니다.
White paper
Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A)
이 백서에서는 절연 전류 센서에 대한 증가하는 요구 사항을 충족하는 동시에 일반적으로 관련된 기술 및 비용 장벽을 극복하는 방법을 설명합니다.
- 25년의 수명 요구 사항을 충족하도록 설계된 산업용 등급 마이크로컨트롤러, 프로세서 및 연결 장치.
- Wi-SUN 및 Matter와 같은 표준 그리드 및 홈 자동화 프로토콜을 지원하여 그리드를 손쉽게 통합하고 EV 충전기 및 저장 장치에 연결합니다.
- 프로세싱, 통신 및 보안 요구 사항 전반에 걸쳐 확장 가능한 솔루션.
레퍼런스 디자인
태양광 전력선 통신 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 여러 태양광 패널에서 스트링 인버터 입력에 연결되거나 내장된 데이터 레그레이터까지 HV DC 및 AC 회선을 위한 PLC(전력선 통신)를 구현하는 방법을 보여줍니다.
리소스
SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 BoosterPack™ 플러그인 모듈
SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 장치는 Linux® 또는 RTOS를 실행하는 MCU 호스트를 사용하여 임베디드 애플리케이션에서 경제적이고 안정적이며 안전한 연결을 지원합니다.
기술 리소스
White paper
Four key design considerations when adding energy storage to solar power grids
이 백서에서는 태양광 전력망에 에너지 저장 장치를 추가할 때 다음과 같은 설계 문제에 대해 얘기합니다. 양방향 전력 변환, 고전압 배터리, 세련된 저장소 시스템 설계, 전류 및 전압 감지.
Technical article
5 converter topologies for integrating solar energy and energy storage systems
여러 다른 컨버터 토폴로지의 이점과 문제점, 그리고 더 작은 패시브 부품과 낮은 EMI를 가능하게 하는 3단계 토폴로지의 이점에 대해 자세히 알아보세요.
Application note
Interfacing the C2000 with an AFE03x: B-FSK Example (Rev. D)
이 애플리케이션 보고서는 C2000 장치를 AFE031과 인터페이스하는 방법과 주파수 전환 키잉을 사용하여 유선 연결 인터페이스를 통해 데이터를 보내고 받는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
500개가 넘는 애플리케이션 살펴보기
필요한 애플리케이션을 검색하거나 시장 카테고리별로 찾아보세요
산업용
검색 결과가 없습니다. 다시 시도하거나 전체 애플리케이션 시장 및 섹터를 둘러보세요.