머신 비전

TI의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품으로 스마트하고 효율적인 머신 비전 애플리케이션을 설계하세요.

TI의 완제품 레퍼런스 설계 및 통합 부품을 사용하면 머신 비전 애플리케이션을 쉽고 빠르게 구축할 수 있습니다. 다용도 프로세서와 AI(인공 지능) 가속기 및 기가비트 이더넷, 단일 페어 이더넷, USB 3.0, PoE(Power over Ethernet)와 같은 고속 통신 인터페이스를 통합합니다.

머신 비전 설계에 TI를 선택해야 하는 이유

checkmark

에너지 효율

업계 최고의 에너지 효율을 지원하는 딥 러닝 및 비전 가속기를 사용하여 시스템 전력, 대기 시간 및 비용을 줄입니다.

checkmark

대규모 데이터 처리

멀티 코어 프로세서 및 가속기에서 방대한 양의 데이터를 빠르고 안정적으로 처리하는 TI의 전용 솔루션을 통해 비디오 스트리밍 및 머신 비전에 대한 데이터 처리를 향상시킵니다.

checkmark

모든 환경에서의 센서 퓨전

카메라 및 레이더 센서용 고급 감지 기술을 통해 더 안전하고 향상된 머신 비전 환경을 구현합니다.

고급 머신 비전 설계 엔지니어링

하나의 플랫폼에서 단일 및 다중 카메라 시스템을 지원하여 에지 인텔리전스 강화

TI의 비전 프로세서를 사용하면 동일한 소프트웨어로 얼굴 인식, 물체 감지, 자세 예측 및 기타 인공 지능(AI) 기능을 실시간으로 실행할 수 있습니다. 최대 12대의 카메라를 지원하는 확장 가능한 성능을 갖추고 있어 스마트 보안 카메라, 자율 모바일 로봇 등 다양한 애플리케이션을 제작할 수 있습니다. 저전력 비전, 에너지 효율적인 자동화 및 고성능 자율성을 갖출 수 있습니다. 테스트를 시작하려면 TI Edge AI Studio, 업계 표준 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스 및 프레임워크와 같은 무료 평가 개발 툴을 찾으세요.

White paper
Advanced AI Vision Processing Using AM69A for Smart Camera Applications
AM69A 프로세서는 산업용 애플리케이션을 위한 하이엔드 에지 AI(인공지능) 장치로, 여러 카메라 입력을 처리하여 저전력 및 저지연으로 고성능 분석을 수행합니다.
PDF | HTML
Application note
Vision AI-Based Defect Detection on AM62A Using TI Edge AI Studio
이 문서에서는 Edge AI Studio 툴을 사용하여 데이터 수집, 딥 러닝 모델 선택, 모델 학습 및 모델 배포부터 시작하여 결함 감지 애플리케이션을 구축하는 전체 프로세스를 설명합니다.
PDF | HTML
Technical article
How are sensors and processors creating more intelligent and autonomous robots?
센서 융합이 로봇의 정확성을 높이는 데 도움이 되는 한편, 에지에 AI를 사용하면 로봇을 지능적으로 만드는 데 도움이 될 수 있습니다. 에지에서 AI를 활용하면 로봇이 지능적으로 인식하고, 결정을 내리고, 작업을 수행하는 데 도움이 될 수 있습니다.
PDF | HTML
에지 AI을 위한 주요 제품
AM62A7 활성 카메라 1-2대, 저전력 시스템, 머신 비전, 로봇용 RGB-IR ISP가 포함된 2 TOPS 비전 SoC
AM68A 활성 1~8대의 카메라, 머신 비전, 스마트 교통, 리테일 자동화를 위한 8 TOPS 비전 SoC
AM69A 활성 1-12 카메라, 자율 모바일 로봇, 머신 비전, 모바일 DVR, AI-BOX용 32 TOPS 비전 SoC

머신 비전 및 PLC 통신 간소화

PoE(Power over Ethernet)를 지원하는 산업용 이더넷 인터페이스는 머신 비전 장치와 PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러) 및 이더넷 게이트웨이 간의 정확하고 안정적인 통신을 가능하게 합니다. V3Link를 통한 고속 비디오 SerDes는 단일 와이어를 통해 고속 비디오, 전력, 양방향 클로킹, 제어 등을 동시에 전송하므로 더 얇은 마이크로 동축 케이블을 사용할 수 있습니다.

Technical article
How to transfer high-resolution video data over a single wire in machine vision-ba
의료 이미징 애플리케이션부터 머신 비전 카메라까지, 에지 AI의 실시간 비디오 캡처, 전송 및 분석에 대한 필요성이 더욱 증가하고 있습니다. V3Link SerDes IC는 엔지니어가 이러한 요구 사항을 충족하도록 지원합니다. 더 보기
PDF | HTML
Application brief
Choosing PoE PSE System Software Solutions
시스템 설계는 다양한 기능을 지원하고, 크기와 BOM을 최적화하거나, 더 많은 제어 기능을 제공하도록 구성할 수 있습니다. 이 간략한 자료에 나와 있는 세 가지 다양한 PSE(전력원 장비) 시스템 소프트웨어 솔루션 개요를 읽어보세요. 
PDF | HTML
산업용 통신을 위한 주요 제품
DP83867E 활성 SGMII를 지원하는 확장된 온도, 견고한 저지연 기가비트 이더넷 PHY 트랜시버
TPS23758 활성 No-Opto 동기화 플라이백 DC-DC 컨트롤러가 없는 IEEE 802.3at PoE PD
DP83TC812R-Q1 활성 RGMII를 지원하는 TC-10 규격 준수 100BASE-T1 오토모티브 이더넷 PHY

정확하고 안정적인 머신 비전을 위한 감지 기술

신속한 응답 시간을 제공하는 TI의 고정밀 센서 포트폴리오는 다양한 애플리케이션에서 실시간 제어 및 자율성을 구현하는 데 필요한 정보를 제공합니다.

White paper
High accuracy 3D scanning using Texas Instruments DLP® technology for structured (Rev. A)
DLP 기술은 매우 빠른 속도로 패턴을 사용자 정의할 수 있는 뛰어난 유연성과 다양한 광원 및 파장과 결합할 수 있는 기능을 갖추고 있어 3D 스캐닝 및 머신 비전 솔루션에 이상적입니다. 더 보기
PDF
Technical article
Achieving accuracy in bin picking with TI DLP® technology-powered structured light
DLP 기술은 디지털 마이크로 미러 장치(DMD)라고 하는 반도체 칩 위에 조립된 마이크로 미러 매트릭스를 통해 고속 패턴 프로젝션 기능을 제공합니다. 더 보기
PDF | HTML
감지을 위한 주요 제품
DRV2901 활성 넓은 공급 전압을 지원하는 초음파 세척을 위한 싱글 채널 PWM 입력 피에조 변환기 드라이버
ULC1001 활성 전류 및 전압 센서와 PWM 출력을 지원하는 초음파 렌즈 청소용 구성 가능 DSP

기능 안전 시스템 인증 간소화

TI 기능 안전 준수 부품은 IEC(국제전기기술위원회) 61508 및 ISO(국제표준화기구) 13849와 같은 엄격한 기능 안전 표준을 충족하는 데 도움이 됩니다. 엔지니어의 전문 지식, 문서, 고장 발생률 및 고장 모드, 효과 및 진단 분석, 안전 인증서 및 소프트웨어 진단 라이브러리와 같은 리소스, 인증 프로세스를 간소화하세요.

다운로드
White paper
자동차 및 산업 분야의 기능적 안전성 인증 간소화
작업 현장을 설계하든 고속도로를 설계하든, 이 백서에서는 IC(통합 회로) 설계에 대한 TI의 접근 방식을 설명하고 기능 안전 설계를 간소화하는 데 도움이 되는 리소스를 제공합니다.
PDF
White paper
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)
기능 안전 규정을 준수하려면 시스템 고장과 임의의 하드웨어 고장을 모두 해결해야 합니다. 정량적 임의 하드웨어를 계산하는 데 필요한 기본 고장률을 예측하기 위한 두 가지 기술에 대해 읽어보세요.
PDF | HTML
비디오
TI의 기능 안전
이 비디오에서는 TI의 기능 안전에 대한 개요를 제공하고, 기능 안전에 대한 TI의 역사를 보여주며, 설계를 지원하는 데 사용할 수 있는 문서를 자세히 설명합니다.
안전 시스템을 위한 주요 제품
AM6442 활성 듀얼 코어 64비트 ARM® Cortex®-A53, 쿼드 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안
TPS65219 활성 Arm® Cortex®- A53 프로세서 및 FPGA용 통합 전원 관리(PMIC)
TPS2662 활성 입력 및 출력 역방향 전극 보호가 통합된 4.5V~60V, 478mΩ, 0.025~0.88A eFuse

설계 및 개발 자료

평가 보드
PMIC를 지원하는 AM62x 스타터 키트 EVM

SK-AM62B-P1 스타터 키트(SK) 평가 모듈(EVM)은 AM62x SoC(시스템 온 칩)를 기반으로 구축된 독립형 테스트 및 개발 플랫폼입니다. AM62x 프로세서는 쿼드 코어 64비트 Arm®-Cortex®-A53 마이크로프로세서 및 싱글 코어 Arm Cortex-M4F MCU로 구성되어 있습니다.

SK-AM62B-P1은 SK-AM62의 최신 버전으로, 전력 효율이 높고 휴대용 및 고정식 애플리케이션을 지원하도록 설계된 TPS64219/20 PMIC 온보드가 포함되어 있습니다. 또한 SK-AM62B-P1은 보안 부팅, (...)

평가 모듈(EVM)용 GUI
AM62x Sitara™ 프로세서용 Altia® GUI 개발 소프트웨어

Altia는 생산 임베디드 디스플레이를 위한 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 개발 소프트웨어 및 서비스를 전문으로 합니다. 전 세계 1억 대 이상의 장치에 설계된 Altia는 자동차, 의료, 소비자 가전 및 산업용 장치 업계의 회사들이 1등급 GUI를 생산에 활용하기 위해 사용하고 있습니다. Altia 제품 및 서비스는 다양한 TI Sitara™ 및 Jacinto™ 기반 프로세서를 지원합니다.

Altia 툴 체인에는 고급 3D 기능, 글로벌 언어 지원 등을 갖춘 효율적이고 사용하기 쉬운 통합 워크플로가 포함되어 있습니다. (...)

계산 툴
AM62x PET(전력 예상 출)

AM62x PET(전력 예측 툴) 스프레드시트를 이용하면 측정된 데이터와 시뮬레이션 데이터를 바탕으로 전력 소비량을 예측할 수 있습니다. 예측치는 있는 그대로 제공되며, 특정한 정밀도 내로 보장되지 않습니다. 소비 전력은 작동 중 프로세서에 적용되는 전기적 매개 변수, 실리콘 처리 변수, 환경 조건, 사용 사례 등에 따라 결정됩니다.

실제 전력 소비량은 실제 시스템에서 검증해야 합니다. 이 툴 용도는 실제 작동 모드에서 전력 소비량을 추정하는 것이며, 전원 공급량 사이징 용도가 아닙니다.

스프레드시트의 입력 섹션에서는 각 필드에 (...)

머신 비전 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

07 APR 2023 | 블로그
임베디드 기기의 미래를 가능하게 하는 기술은 스마트 홈, 도시, 공장 및 차량을 혁신하고 일상적인 전자 제품을 최적화하고 더 나은 세상을 만들기 위한 새로운 방법을 여는 것입니다.
더 보기

기술 리소스

White paper
White paper
AM62x 프로세서를 이용해 저전력 임베디드 시스템 지원
여기서는 텍사스 인스트루먼트가 선보이는 차세대 Sitara MPU 디바이스인 AM62x 프로세서에서 개발된 새로운 기능 및 기법을 소개합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
차세대 HMI를 위한 3가지 핵심 고려 사항 (Rev. A)
이 기술 문서에서 차세대 HMI 애플리케이션의 새로운 트렌드와 요구 사항에 대해 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Time Sensitive Networking for Industrial Automation (Rev. C)
더 우수한 신뢰도로 실시간 진행되는 결정론적 통신 링크를 사용해 경제성을 향상시켜 보세요.
document-pdfAcrobat PDF