산업용 자동화

TI의 아날로그 및 임베디드 제품을 사용하여 더 스마트하고 보다 정확하며 효율적인 산업 자동화 시스템을 설계하세요.

애플리케이션 찾아보기
보다 스마트하고 안전한 로봇 제작
실시간 산업용 통신에서 모터 제어, 전력 변환 및 감지에 이르기까지, TI의 임베디드 및 아날로그 제품 포트폴리오는 시스템 전문 지식 및 기술 리소스와 함께 Industry 4.0 애플리케이션에 필요한 최고의 에너지 등급과 최저 지연을 달성하는 데 도움이 됩니다. IEC(국제전기기술위원회) 62061 및 61508, ISO(국제표준화기구) 13849와 같은 기능 안전 표준을 충족합니다.

주요 애플리케이션

TI의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품으로 효율적이고 안정적인 AC 인버터를 설계하세요.

TI의 Arm® 기반 마이크로프로세서 솔루션 및 아날로그 통합 회로를 사용하여 고급 HMI(Human-Machine Interface) 애플리케이션을 설계하세요.

TI의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품으로 고성능 PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러) 시스템 설계

TI의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품으로 스마트하고 효율적인 머신 비전 애플리케이션을 설계하세요.

높은 EMC 내성을 갖춘 더 작은 고성능의 단일 및 다중 축 서보 드라이브를 설계하세요.

차세대 필드 트랜스미터 및 센서 애플리케이션 설계를 위해 맞춤화된 아날로그 및 디지털 프로세싱 제품을 살펴보세요.

애플리케이션 찾아보기

모두 확장 모두 축소

산업 자동화 애플리케이션 선택

산업 자동화 애플리케이션 관련 설계 리소스를 살펴보세요. 서브시스템 제품 권장 사항을 포함한 대화형 레퍼런스 다이어그램부터 기술 백서와 인기 급상승 블로그 게시물에 이르기까지, 설계 사이클 속도를 높이는 데 필요한 애플리케이션 리소스를 여기에서 확인할 수 있습니다.

오른쪽 다이어그램과 상호 작용하여 산업 자동화 애플리케이션을 살펴보세요.

단일 및 다중 축 서보 드라이브

높은 EMC(전자기 호환성) 내성을 갖춘 더 작은 고성능의 단일 및 다중 축 서보 드라이브를 설계하세요.

arrow-right 애플리케이션 찾아보기

머신 비전

TI의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품으로 스마트하고 효율적인 머신 비전 애플리케이션을 설계하세요.

arrow-right 머신 비전 블록 다이어그램 보기

PLC, DCS 및 PAC

TI의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품을 사용하여 고성능 PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러), DCS(분산 제어 시스템) 및 PAC(프로그래머블 자동화 컨트롤러)를 설계하세요. 최신 산업용 통신을 위한 TI의 최신 솔루션에 대해 자세히 알아보세요.

arrow-right PLC 서브시스템 살펴보기

AC 인버터 및 VF 드라이브

TI의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품으로 더 효율적이고 안정적인 AC 인버터 및 VF(가변 주파수) 드라이브를 정의하세요

arrow-right 애플리케이션 찾아보기

HMI(Human Machine Interface)

TI의 Arm® 기반 마이크로프로세서 솔루션 및 아날로그 통합 회로를 사용하여 고급 HMI(Human-Machine Interface) 애플리케이션을 설계하세요.

arrow-right HMI 블록 다이어그램 보기

필드 트랜스미터 및 센서

차세대 필드 트랜스미터 및 센서 애플리케이션 설계를 위해 아날로그 및 디지털 프로세싱 제품을 살펴보세요.

arrow-right 필드 트랜스미터 및 센서 살펴보기

산업용 및 협동 로봇

TI의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품과 전문 지식을 통해 미래의 정교한 로봇을 개발하세요.

arrow-right 애플리케이션 찾아보기
단일 및 다중 축 서보 드라이브
머신 비전
PLC, DCS 및 PAC
AC 인버터 및 VF 드라이브
HMI(Human Machine Interface)
필드 트랜스미터 및 센서
산업용 및 협동 로봇

산업 자동화에 TI를 선택해야 하는 이유

checkmark

전력 밀도를 높이고 더 작은 솔루션 구현

높은 통합도와 소형 패키징을 지원하는 TI의 솔루션은 소비 전력과 시스템 크기를 줄이는 동시에 높은 전력 밀도를 달성하여 전 세계 에너지 풋프린트를 줄일 수 있습니다.

checkmark

정확한 실시간 제어 가능

TI의 정밀 아날로그 기술 포트폴리오는 위치, 토크, 속도를 제어하는 동시에 고급 신호 처리를 결합하여 정확한 실시간 모터 컨트롤을 제공합니다.

checkmark

확장 가능한 설계

TI는 현장부터 관리 레벨까지 산업용 통신을 위한 여러 프로토콜을 지원하는 다양한 기기를 공급하고 있습니다.

checkmark

출시 시간 단축

TI의 레퍼런스 설계와 개발 도구를 사용하면 혁신적인 제품을 지금 개발할 수 있습니다.

보다 스마트하고 보다 자동화된 공장 시스템의 설계 및 제작

매끄러운 연결성과 확장성 구현

현재 많은 최신 시스템에는 통신 및 인터페이스가 있어 시스템 설계의 전체적인 연결을 향상시키지만, 이러한 인터페이스는 설계 엔지니어에게 새로운 과제가 될 수 있습니다. TI는 직렬 인터페이스(IO-Link, Controller Area Network, RS-485)부터 산업용 이더넷(10/100/1000Mbps 및 EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP와 같은 다중 프로토콜 산업용 이더넷)까지 다양한 산업용 통신 표준은 물론, TSN(Time-Sensitive Networking) 및 SPE(Single-Pair Ethernet)와 같은 새로운 기술도 지원합니다. 이러한 지원을 통해 설계 엔지니어는 현재 업계 트렌드를 충족할 수 있는 고급 연결 및 확장성을 확보할 수 있습니다.

블로그
다중 프로토콜 산업용 이더넷 시스템으로 간소화된 공장 자동화 설계
다중 프로토콜 산업용 이더넷 시스템은 단일 PCB(인쇄 회로 기판)만 제작하면 되기 때문에 BOM(재료 사양서)을 줄여 개발 주기에서 제조 원가를 절감하고 출시 소요 시간을 단축해 줍니다.
비디오 시리즈
EtherCAT 프로토콜: C2000™ 실시간 컨트롤러
C2000 실시간 마이크로컨트롤러에서 EtherCAT 통신 주변 기기를 사용해 설계하는 방법을 알아보세요.
산업용 통신을 위한 주요 제품
AM2434 활성 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz
DP83826E 활성 MII 인터페이스와 향상된 모드를 갖춘 낮은 지연 시간 10/100Mbps PHY
TIOL112 활성 잔류 전압이 낮고 서지 보호가 통합된 IO-Link 장치 트랜시버

더 길게, 더 빠르게, 더 작게

산업용 SPE는 이더넷을 에지까지 확장하여 산업 설계에서 연결된 에지 노드와 분산 처리를 구현하고, 전송 제어 프로토콜/인터넷 프로토콜을 통해 필요한 곳에 데이터를 전송할 수 있습니다.

최대 2km의 케이블 길이를 통해 더 나은 시스템 구현이 가능하며, TI의 물리적 계층과 프로세서를 통해 더 빠른 데이터 전송 프로토콜을 사용할 수 있습니다.  

기존 케이블을 재사용할 수 있는 기능(TI의 저잡음 수신기 아키텍처 사용)은 업그레이드 시간을 줄이고 구현 비용을 최소화하며, TI의 독점적인 런타임 케이블 진단 툴킷은 원격 및 예측 유지 관리를 용이하게 하여 시스템 가동 시간을 극대화합니다.

Application brief
How to Implement an IEEE 802.3cg or 802.3bu-Compliant PoDL PSE
IEEE 802.3cg 또는 802.3bu 호환 데이터라인 PSE 구현 방법에 대한 애플리케이션 개요를 읽어 보십시오.
PDF | HTML
More literature
New Product Update: Ethernet
현재 산업용 애플리케이션에서 이더넷 필드 버스가 어디에 있고, 싱글 페어 이더넷이 무엇이며, 현재 존재하는 표준 이더넷과 어떻게 비교되는지 알아보십시오. 
PDF
Application note
IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Power over Data Lines Powered Device Design (Rev. A)
10Base-T1L PoDL 시스템은 PSE, 링크 세그먼트 및 PD(전동 장치)로 구성됩니다. 이 애플리케이션 노트에서는 10Base-T1L 클래스 12 호환 PoDL PD를 설계하는 방법을 설명합니다.
PDF | HTML
싱글 페어 이더넷(SPE)을 위한 주요 제품
DP83TD510E 활성 IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 이더넷 PHY
DP83TC813S-Q1 활성 오토모티브 저전력, 작은 풋프린트 100BASE-T1 이더넷 PHY(SGMII)
AM6442 활성 듀얼 코어 64비트 ARM® Cortex®-A53, 쿼드 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안

보다 스마트한 공장 구현

IO 링크는 센서, 액추에이터 및 컨트롤러 간의 데이터 통신을 위한 산업 자동화에 사용되는 디지털 통신 프로토콜입니다. 이를 통해 조립 라인, 로봇 및 패키징을 포함한 다양한 산업용 애플리케이션에서 안정적이고 효율적인 통신을 가능하게 합니다.

산업 자동화의 IO-Link 통신은 최대 230.4Kbps의 전송 속도로 실시간 데이터 및 전력 전송, 설치 및 구성 간소화, 장치 상태, 구성 및 오류 메시징과 같은 향상된 진단 기능을 포함해 다양한 이점을 제공합니다.

Application brief
Optimizing Field Sensor and Transmitter Applications With MSPM0 MCUs
Arm Cortex® -M0+ 기반 MSPM0 마이크로컨트롤러로 필드 센서 및 트랜스미터 애플리케이션을 최적화하는 방법에 대해 읽어보세요.
PDF | HTML
블로그
예측 가능한 타이밍을 가진 IO 링크 마스터 구현
이 기술 문서에서는 정확한 사이클 시간과 예측 가능한 지연 시간을 달성하기 위해 산업용 시스템에 고성능 IO 링크 마스터를 구현하는 방법을 설명합니다.
IO 링크을 위한 주요 제품
TIOL112 활성 잔류 전압이 낮고 서지 보호가 통합된 IO-Link 장치 트랜시버
MSPM0G1106 활성 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 64KB 플래시 32KB SRAM 12비트 4Msps ADC 2개, 연산 증폭기
AM2434 활성 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz

높은 전력 효율을 지원하는 정밀하고 안정적인 모터 드라이브 및 제어 시스템 설계를 만드세요.

수명 및 절연 등급이 향상된 TI의 절연 기술을 통해 IEC 61800-5-1 절연 요구 사항을 충족하고 수명이 긴 매우 안정적인 모터 드라이브를 지원합니다.

정밀 아날로그 기술은 정확하고(>0.1%) 높은 신뢰성, 저지연의 절연 전류 감지 및 인코더 피드백을 제공하여 더욱 정밀하고 빠른 위치, 속도 및 토크 제어를 가능하게 합니다. 또한, 높은 EMC 내성을 통해 시스템 다운타임을 줄이는 데 기여합니다.  

보호 기능을 갖춘 통합 전원 솔루션을 사용하면 더 컴팩트한 드라이브를 설계하여 높은 효율성을 실현하고 전 세계적으로 에너지 소비량을 줄일 수 있습니다.

Analog Design Journal
전기 모터 드라이브의 오류 감지를 위해 절연 콤퍼레이터 사용
이 문서에서 다양한 오류 이벤트의 우선 순위 수준과 영향, 그리고 그러한 오류를 감지해 모터-드라이브 회로에 대한 손상을 방지하는 방법에 대해 알아보세요.
PDF | HTML
White paper
신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C)
고전압 시스템의 일반적인 절연 방법과 TI의 절연 집적 회로가 어떻게 솔루션 크기와 비용을 줄이는 동시에 절연 요구 사항을 안정적으로 충족하는 데 도움이 될 수 있는지 알아보세요.
PDF | HTML
Application note
Better signal integrity with isolated Delta-Sigma modulators in motor drives
이 애플리케이션 노트에서는 절연 델타-시그마 모듈레이터를 사용하는 경우의 클록 및 데이터 라인 라우팅 및 터미네이션에 대한 모범 사례에 대해 설명합니다.
PDF
전력 및 센싱을 위한 주요 제품
신규 UCC23525 활성 5A/5A, 5kVRMS 강화 단일 채널 옵토 호환 절연 게이트 드라이버
AMC1306M05 활성 ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터
LMG3422R030 활성 통합 드라이버, 보호 및 온도 보고 기능이 있는 600V 30mΩ GaN FET

TI의 실시간 제어 기술로 <1µs 지연 전류 루프에 도달하세요.

TI의 감지, 처리, 제어 및 통신 기술 포트폴리오는 산업용 드라이브에서 더 효율적인 고정밀 낮은 지연 응답을 생성하여 더 작고 더 안정적인 실시간 제어 시스템을 구축하는 데 도움이 됩니다.

실시간 주변 기기와 수학 연산 가속기, 프로그래머블 실시간 프로세서, 구성 가능한 로직 블록, 모터 컨트롤 전용 주변 기기를 통합한 마이크로컨트롤러(MCU)는 <1µs 전류 루프, 저지연 및 저지터 통신 구현, 정확한 센싱을 가능하게 하며, 이를 통해 외부 FPGA의 필요성을 제거할 수 있습니다.

통합된 실시간 주변 기기를 통해 제어 및 예측 유지 관리 알고리즘의 병렬 실행이 가능합니다.

Technical article
How to achieve precise motion control in industrial drives
산업용 드라이브에는 감지에서 처리, 작동에 이르기까지 실시간 제어 설계의 세 가지 기본 하위 시스템을 모두 포함하는 정밀한 모션 제어에 중요한 역할을 하는 요소들이 많습니다.
PDF | HTML
White paper
Industry 4.0 서보 드라이브에 Sitara™ 프로세서 및 마이크로컨트롤러 활용 (Rev. C)
Sitara™ MCU와 마이크로컨트롤러가 서보 드라이브 시장 트렌드와 Industry 4.0 및 스마트 팩토리 시스템의 새로운 요구 사항을 어떻게 해결하는지 알아보세요.
PDF | HTML
Application note
AM243x/AM64x Single Chip Motor Control Benchmark
정속 드라이브는 본질적으로 비효율적입니다. 이 애플리케이션 노트는 AM243x 및 AM64x 장치가 효율성을 높이기 위해 완전 통합 실시간 서보 드라이브 제어 및 통신 경로를 지원하는 방법을 보여줍니다.
PDF | HTML
실시간 제어을 위한 주요 제품
AM2434 활성 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz
TMS320F28P650DK 활성 C2000™ 32비트 MCU, 2x C28x+CLA CPU, 잠금 단계, 1.28MB 플래시, 16b ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES
신규 AM2612 활성 실시간 제어, 안전 및 보안 기능을 갖춘 500MHz 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU

엄격한 기능 안전 표준 및 사이버 보안 요구 사항 준수

아날로그 및 임베디드 제품을 사용해 ISO 13849 및 IEC 61508과 같은 기능 안전 표준을 충족하세요. 제품 보안 요구 사항과 규정이 빠르게 진화함에 따라, TI는 지속적으로 전문성을 개발하고 있으며, 사이버 복원법에 대한 조화로운 표준을 만드는 실무진에 적극적으로 참여하고 있습니다.

인증 받은 TI의 품질 프로세스는 안전에 우선 순위를 두지만 안전 결정적 기능은 한층 더 강도 높은 엄격함을 요구합니다. 그것이 바로 TI 제품은 TÜV SÜD(Technischer Überwachungsverein) 인증을 획득한 안전 하드웨어와 소프트웨어 개발 프로세스를 사용하는 이유입니다.

다운로드
White paper
모터 제어 설계 프로세스의 기능 안전 준수 위험 방지 (Rev. A)
대용량 모터 애플리케이션을 위한 기능적으로 안전한 시스템을 설계하는 것은 어렵습니다. 이 백서에서 모터 제어 애플리케이션의 일반적인 설계 프로세스가 개발 과제를 해결하는 이유를 알아봅니다.
PDF | HTML
레퍼런스 디자인
산업용 드라이브에 대한 TÜV SÜD 평가 STO(Safe Torque Off) 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 CMOS 입력 절연 IGBT 게이트 드라이버를 지원하는 3상 인버터용 STO(Safe Torque Off) 서브시스템을 설명합니다. 
블로그
모터를 안전하게 작동시키는 방법
전기 모터 수가 급격히 증가함에 따라 전력 효율성에 대한 우려 때문에 시스템 설계자는 고전압 모터를 사용하고 설계의 유효 전력 효율을 높일 수 있습니다. 
기능 안전을 위한 주요 제품
DRV8350F 활성 102V 최대 3상 기능 안전 품질-관리 스마트 게이트 드라이버
ISO1211 활성 디지털 입력 모듈을 위한 단일 채널 절연 24V~60V 디지털 입력 리시버
AM2632 활성 실시간 제어 및 보안 기능을 갖춘 최대 400MHz의 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU

설계 및 개발 자료

레퍼런스 디자인
데이터 라인을 통한 전략 공급을 지원하는 4포트 10BASE-T1L싱글 페어 이더넷 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 PoDL(Power over Data Line)을 갖춘 10BASE-T1L 단일 쌍 이더넷(SPE) 포트 4개와 1000BASE-T 이더넷 포트 사이의 브리지 역할을 하는 이더넷 게이트웨이를 보여줍니다. SPE 포트 4개는 전력 공급 장비(PSE)로 기능하면서 현장 장치에 24V를 제공합니다. 게이트웨이는 AM6442 마이크로프로세서로 제어하며, 유연하고 확장 가능한 오픈 소스 소프트웨어 사용이 가능한 Linux® 운영 체제를 활용합니다.

레퍼런스 디자인
로봇 및 서보 드라이브를 위한 230VAC, 2kW 3상 GaN 인버터 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 특히 모터 통합 서보 드라이브 및 로봇 애플리케이션에 사용되는 통합 드라이버, 보호 및 온도 보고 기능이 있는 6개의 고속 스위칭 GaN-FET를 사용하는 고효율 320VDC 입력, 3상 전력계를 보여줍니다. 절연 델타-시그마 모듈레이터로 정확한 위상 전류 감지를 달성할 수 있습니다. DC 링크 전압은 비절연 소형 폼 팩터 델타 시그마 모듈레이터로 측정하고 아날로그 위상 전압 피드백 옵션을 통해 InstaSPIN-FOC™와 같은 고급 무센서 설계를 검증할 수 있습니다. 손쉬운 평가를 위해 이 설계는 (...)

레퍼런스 디자인
IEC 61508(SIL-2)용 TUV 평가 디지털 입력 레퍼런스 설계
이 8채널, 그룹 절연, 디지털 입력 모듈 레퍼런스 설계는 산업용 기능 안전성이 필요한 애플리케이션에 중점을 둡니다. 이 설계는 임의의 영구 및 과도 하드웨어 오류를 감지하는 데 도움이 되는 진단 기능을 구현합니다. 이 입력 모듈의 개념은 TUEV SUED(TÜV SÜD)에 의해 평가되었으며 설계자가 IEC61508-2:2010(SIL2) 및 EN13849-1:2015(Cat2 PLd)의 시스템 규정을 준수하는 데 도움이 됩니다. 또한 이 설계는 0(1oo1D 아키텍처)의 하드웨어 내결함성(HFT)을 갖고 있으며, (...)

산업용 자동화 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

주요 제품

실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU AM2631 활성 실시간 제어 및 보안 기능을 갖춘 최대 400MHz의 단일 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU
이더넷 PHY DP83826E 활성 MII 인터페이스와 향상된 모드를 갖춘 낮은 지연 시간 10/100Mbps PHY
고압측 스위치 TPS272C45 활성 36V, 45mΩ, 3A, 2채널, 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 산업용 고압측 스위치
절연 게이트 드라이버 UCC23513 활성 8 및 12V UVLO 옵션을 지원하는 5.7kVrms, 4A/5A 단일 채널 Opto 호환 절연 게이트 드라이버
절연 ADC AMC1306M25 활성 ±250mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터
절연 디지털 입력 ISO1228 활성 전류 제한 및 LED 표시가 있는 8채널 절연 24V~36V 디지털 입력 리시버
30 AUG 2023 | 블로그
현대 공장의 네트워킹 아키텍처는 지속적으로 발전하고 있으며 오늘날의 제조업체에서 더 나은 효율성, 안전성 및 지속 가능성을 실현하고 있습니다.
더 보기

기술 리소스

비디오
비디오
분산형 다중 축 모터 컨트롤
TI의 분산형 다중 축 서보 드라이브 아키텍처를 사용하여 실시간 제어를 더 긴밀하게 활용하세요.
비디오
비디오
로봇 및 서보 드라이브용 3상 GaN 인버터
이 레퍼런스 설계는 80kHz 펄스 폭 변조에서 테스트하는 48V/15A GaN 기반 3상 인버터입니다. 더 많은 로봇 및 서보 드라이브 제조업체가 모터 드라이브에 GaN을 사용하기 시작했습니다. 
비디오
비디오
레이더 - 공장 자동화 산업에 대해 이야기해 봅시다
공장 자동화 산업에서 레이더가 어떻게 활용되는지 알아보세요. 이 비디오에서는 이러한 유형의 제품에서 TI 레이더 장치를 사용할 때의 완제품, 장점 및 이점에 대해 살펴봅니다.