인비트로 진단

체외 진단 장비를 위한 TI의 정밀 신호 체인, 모터 구동 및 전력 관리 제품을 살펴보세요

애플리케이션 찾아보기
Webinar: How to design an analog front end for in-vitro diagnostic applications
최신 체외 진단 설계에서는 혈중 pH와 이산화탄소의 부분 압력, 산소의 부분 압력을 정확하게 측정하는 것이 필요합니다. 이러한 설계에서는 고도로 효율적인 전력 관리 솔루션과 표본 움직임에 대한 정확한 모터 제어, 직관적이고 반응성 높은 인간-기계 인터페이스, 그리고 데이터 전송 및 로그 기록을 위한 유선 또는 무선 인터페이스가 필요합니다. TI의 종합적인 포트폴리오에는 의료 기구 설계 요구를 지원할 수 있도록 전력 관리, 신호 체인 및 아날로그 프런트 엔드 제품들뿐 아니라 마이크로컨트롤러 및 프로세서도 포함되어 있습니다.

체외 진단 애플리케이션 용도로 TI를 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?

checkmark

정밀한 온도 제어 지원 

테스트를 통해 그 성능이 입증된 TI의 종합적인 애플리케이션 설계 솔루션에는 실시간 제어 루프가 포함되어 있으며 표본과 광원 및 기타 시스템 구성 요소의 정밀한 온도 제어를 지원합니다.

checkmark

모터 자동화 개선

자동 튜닝과 정확한 전류 감지 및 고급 진단 기능을 갖춘 고집적 브러시드 및 스테퍼 모터 드라이버로 구성된 TI의 포트폴리오를 이용해 조용하고 매끄러운 동작을 구현하세요.

checkmark

저전력 및 정밀 감지 구현

저전력, 빠른 응답 시간을 염두에 두고 설계한 TI의 무접촉식 감지 기술은 고도의 정밀도와 통합을 지원합니다.

첨단 의료 장비 설계를 위한 엔지니어링

표본, 광원 및 시스템 구성 요소의 정밀한 온도 조절

열전 냉각은 표본과 광원, 시스템 구성 요소의 정밀한 온도 조절 기능을 제공합니다. 체외 진단용 열전 냉각 서브시스템은 전력 범위가 낮게는 15W부터 높게는 100W를 초과할 수 있으며, 높은 효율과 작은 크기 등 요구 사항이 극히 다양할 수 있습니다. TI 제품은 고객이 구체적인 요구 사항을 충족할 수 있도록 도와드릴 수 있습니다.

비디오
스마트 AFE란?
공장에서 프로그래밍 가능한 비휘발성 메모리가 내장되어 있는 TI의 스마트 DAC 및 AFE 제품에 대해 자세히 알아보세요. 프로그래밍 가능한 상태 머신과 ADC, DAC, PWM 발생기 및 맞춤 파형 발생기 등의 제품이 포함되어 있습니다.
Application note
Driving a Peltier Element (TEC): Efficiency and Aging (Rev. A)
이 애플리케이션 보고서의 목적은 모듈을 TI 구성 요소를 사용해 주행하고 적절한 전력과 장비를 사용해 어느 정도의 성능을 달성할 수 있는지 확인함으로써 모듈의 성능을 판단하는 것입니다.
PDF
열전 냉각 및 가열을 위한 주요 제품
AFE539A4 활성 DC/DC 기반 TEC 제어를 위한 전압 출력, ADC, EEPROM 및 PI 루프를 지원하는 10비트 4채널 스마트 DAC
LM5176 활성 55V 광범위 VIN 동기 4 스위치 벅-부스트 컨트롤러
DRV8702-Q1 활성 오토모티브 47V 하프 브리지 스마트 게이트 드라이버

브러시드 및 스테퍼 모터 자동화

대규모 실험실 장비 내에서 모터들이 여러 다른 시약을 표본으로 이동한 다음, 그 표본들을 시스템 전체로 이동시키도록 합니다. TI의 고집적 브러시드 스테퍼 모터는 자동 튜닝과 정확한 전류 감지, 스톨 감지, 무음 스테핑 및 고급 진단 기능을 이용해 시약과 표본의 정밀한 배포를 지원하며 조용하고 수월하게 동작합니다.

Application note
Sensorless Stall Detection With the DRV8889-Q1
이 애플리케이션 보고서에서는 DRV8889-Q1의 스톨 감지 알고리즘의 이점을 강조하고 DRV8889-Q1이 다양한 최종 애플리케이션에서 스톨 감지를 안정적으로 감지하는 방법을 보여주는 사례를 제공하는 집중적으로 보여줍니다.
PDF
비디오 시리즈
모터 드라이버 소개
TI 정밀 랩은 아날로그 엔지니어를 위한 전자 업계 최대의 종합 온라인 강의실입니다. 이 동영상에서는 TI Precision Labs와 모터 드라이버 커리큘럼을 개괄적으로 살펴봅니다.
Application note
How to Reduce Audible Noise in Stepper Motors
이 애플리케이션 보고서에서는 특정 모터 드라이버 기능으로 다양한 스테퍼 모터 시스템 및 애플리케이션의 가청 잡음을 줄이는 방법을 설명합니다.
PDF | HTML
모터 자동화을 위한 주요 제품
DRV8711 활성 1/256 마이크로스테핑 및 스톨 감지를 지원하는 52V, 양극 스테퍼 모터 게이트 드라이버
DRV8452 활성 스마트 튜닝, 스톨 감지 및 자동 토크를 지원하는 50V, 5A 듀얼 H 브리지 스테퍼 모터 드라이버
DRV8876 활성 통합 전류 감지 및 전류 감지 피드백을 지원하는 40V, 3.5A H 브리지 모터 드라이버

표본에서 유체 수위 감지

근위 모니터링 용도이든 제어 루프에서 사용하든, 최신 체외 진단 장치는 병원 사용 용도와 가정 내 사용 용도에 모두 적합하도록 요구 사항이 점차 더 엄격해지고 있습니다. 이러한 요구 사항에는 보다 낮은 전력, 보다 빠른 응답 시간, 크기를 줄이기 위한 일체형 기능, 그리고 긴 수명 등이 포함됩니다. 초음파 기술은 이런 모든 영역에서 기능을 향상시킬 뿐 아니라 비침습적이고 비용도 저렴합니다.

비디오
호흡 장비용 초음파 감지
이 시연 동영상에서는 저전력 마이크로 컨트롤러가 탑재된 초음파 아날로그 프런트 엔드를 특징으로 하는 완전히 일체화된 시스템이 신속하고 효율적이며, 고도로 정확한 유량/농도 측정을 수행하는 모습을 보여줍니다.
Application note
Oxygen Concentration Sensing
이 문서에서는 TI의 초음파 기술에 기반한 산소 농도 감지 솔루션에 대해 설명합니다.
PDF | HTML
Application note
High Resolution Ultrasonic Liquid Level Sensing (Rev. A)
이 애플리케이션 보고서에서는 어떻게 MSP4030FR604x MCU에 초음파를 사용해 낮은 전(25μA)으로 고분해능(20  µm) 유체 수위 감지 측정을 수행하고 비용 효과적인 시스템을 구축할 수 있는지 설명합니다.
PDF | HTML
초음파 감지을 위한 주요 제품
MSP430FR5043 활성 16MHz MCU - 64KB FRAM, 12비트 고속 8-MSPS 시그마 델타 ADC 및 통합 센서 AFE
FDC1004 활성 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC protection
TMP117 활성 0.1°C 디지털 온도 센서, 48비트 EEPROM, PT100/PT1000 RTD 교체

설계 및 개발 자료

설계 툴
맞춤형 전원 공급 장치 및 액티브 필터 회로 생성

WEBENCH® Circuit Designer는 사용자의 요구 사항에 기반한 맞춤형 전원 공급 장치 회로를 만듭니다. 이 환경은 아날로그 설계 프로세스의 모든 단계에서 시간을 단축할 수 있는 종합적 선택, 설계 및 시뮬레이션 기능을 제공합니다.

설계에 도움이 되는 툴을 활용하세요.

 

드라이버 또는 라이브러리
MSP430 MCU 초음파 센서 디자인 센터

Ultrasonic design center is a one stop resource to develop ultrasonic sensing applications using MSP430TM microcontrollers (MCUs) that includes tools, a graphical user interface (GUI), documentation, software libraries and application examples. Developers can quickly configure and customize (...)

시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)

기술 리소스

Circuit design
Circuit design
Closed-Loop TEC Control Circuit Using a Voltage-Output Smart AFE and DC/DC Conv.
벅-부스트 컨버터의 전력 출력을 조정해 TEC의 온도를 제어할 수 있도록 스마트 AFE로 제어하는 폐쇄 루프 시스템을 설계하는 방법을 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Bidirectional TEC Driver Design for 40-W TEC
이 애플리케이션 노트에서는 전압 및 전류 제어를 위한 유연한 TEC 드라이버 전략을 소개합니다. 양방향 전류를 실현하기 위해 TEC는 DC/DC 컨트롤러(예: LM5176)의 출력과 입력 사이에 연결됩니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
High Speed ADCs and Amplifiers for Flow Cytometry Applications
유세포 분석법은 단일 세포 또는 입자의 현탁액을 특성화하는 첨단 기술입니다. 이 애플리케이션 노트에서는 아날로그 신호 체인 전자 제품을 중점적으로 살펴보고 그 설계 고려 사항에 대해 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF