의료 및 헬스케어

TI의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품과 전문 지식을 사용하여 더 스마트하고 성능이 뛰어난 의료 및 헬스케어 시스템을 설계하세요

TI는 의료 및 헬스케어 설계를 혁신하고 가속화할 수 있도록 계속 노력하고 있습니다. 예방, 진단 또는 치료 애플리케이션을 위해 노력하든, TI의 제품 및 설계 리소스는 여러분의 프로젝트를 최대한 빨리 출시하도록 하는 데 사용됩니다. 

의료 및 헬스케어 애플리케이션 선택

하위 시스템 제품 추천이 포함된 인터랙티브 참조 다이어그램부터 기술 백서 및 레퍼런스 디자인까지 제공하는 TI의 의료 및 헬스케어 애플리케이션을 위한 설계 리소스를 확인해 보세요. 설계 주기를 단축할 수 있는 애플리케이션 리소스를 찾아보세요.

오른쪽 다이어그램과 상호 작용하여 의료 및 헬스케어 애플리케이션을 살펴보세요.

인비트로 진단

TI의 포트폴리오는 전력 관리, 신호 체인, 모션 컨트롤, 아날로그 프론트 엔드 제품뿐만 아니라 마이크로컨트롤러 및 프로세서를 포함하여 인비트로 진단 완제품 설계를 지원하고 가속화합니다.

arrow-right 인비트로 진단 블록 다이어그램 보기

이미징

TI의 이미징 포트폴리오는 초음파 및 MRI 시스템, CT 및 PET 스캐너, 엑스레이 검출기를 위한 통합 솔루션을 제공합니다. 조정 가능한 채널 수, 정밀 모터 구동 기술, 신호 최적화, 저전력 소모로 이미지 품질을 개선하는 기능 등이 있습니다.

arrow-right 초음파 스캐너 블록 다이어그램 보기

홈 헬스케어

최첨단 기술로 재택 환자 치료의 수준을 높이세요. 임상적으로 정확한 결과를 실시간으로 제공하고, 배터리 수명을 연장하며, 스마트 센싱 및 연결된 경험을 구현하여 삶을 변화시키는 의료 혁신을 지원합니다.

arrow-right 의료용 센서 패치 블록 다이어그램 보기

당뇨병 관리

TI의 최신 기기는 저렴한 혈당 모니터, 더 작고 스마트한 연속 혈당 모니터 및 인슐린 펌프로 설계되어 더 나은 환자 경험을 위한 안정적이고 정확한 혈당 관리를 가능하게 합니다.

arrow-right 혈당 모니터 블록 다이어그램 보기

병원 환자 치료

IEC(국제전기기술위원회) 60601-1 표준을 충족하면서 동시에 연결된 원격 환자 관리를 위한 설계 요구 사항을 충족하세요. 실시간 프로세서, 전력 관리 및 바이오 센싱 신호 체인 제품을 사용하여 차세대 의료 장비 설계에 TI의 엔지니어링 전문성과 지원을 활용해 보세요.

arrow-right 다중 매개 변수 환자 모니터 블록 다이어그램 보기
인비트로 진단
이미징
홈 헬스케어
당뇨병 관리
병원 환자 치료

의료 및 헬스케어 애플리케이션에 TI를 선택해야 하는 이유

checkmark

지속적인 혁신 제공

의료 및 헬스케어 분야를 염두에 두고 설계된 TI의 포괄적인 아날로그 및 임베디드 프로세싱 포트폴리오는 고객이 필요로 하는 혁신적인 기술을 제공합니다.

checkmark

향상된 이미징 품질을 위한 SNR 개선

IT의 저잡음 장치는 설계의 다른 구성 요소와의 간섭을 최소화하여 이미징 시스템을 최대한 활용할 수 있도록 합니다.

checkmark

의료 설계 안전 요구 사항을 쉽게 충족

IEC 60601-1과 같은 표준을 지원하는 TI의 통합 절연 장치 및 전원 모듈은 설계 시간을 절약하고 의료 안전 기능을 지원하는 데 도움이 됩니다.

checkmark

배터리 수명 연장

TI의 낮은 정동작 신호 체인, 전력 및 저전력 연결 솔루션은 배터리와 보관 수명을 연장하여 배터리를 최대한 활용할 수 있도록 합니다.

더 스마트한 고성능 의료 시스템 엔지니어링

환자 모니터링 및 이미징 전반에 걸친 광범위한 아날로그 프론트 엔드

TI의 아날로그 프론트 엔드는 임상 및 건강 시스템 측면에서 강력한 유산을 보유하고 있습니다. TI의 바이오센싱 AFE는 ECG, PPG, EEG 및 ICG를 위한 전체 독립형 및 다중 모달 아날로그 신호 체인을 제공합니다.  TI의 초음파 AFE 포트폴리오에는 프리미엄, 고급~중급형, 카트 기반 시스템 및 휴대용 초음파 시스템을 위한 다양한 고집적 아날로그 프론트 엔드 솔루션이 있습니다. 

다음과 같은 조합으로 유연성을 제공하는 제품을 찾아보세요. 

  • 채널 수 인터페이스(LVDS/JESD)
  • TGC(시간 게인 보상)
  • CW(연속파) 모드 신호 대역폭
  • 전력 대 잡음 절충
  • 다채널 엑스레이 및 CT 스캐너 
Application brief
AFE5832LP and AFE5832 Ultrasound AFE for Ultra-Portable Applications
이러한 아날로그 프론트 엔드를 통해 어떻게 ≥64채널 초음파 시스템을 기존 시스템에 비해 저렴한 가격으로 시골 의사와 외딴 마을에 제공할 수 있는지 알아보세요.
PDF
Analog Design Journal
Design and analysis of a TGC circuit to drive the control voltage
TI의 저잡음 AFE(아날로그 프론트 엔드)가 리시버 게인을 시간 함수로 조정하여 초음파 애플리케이션을 지원하는 TGC(시간 게인 제어) 기능을 갖게 되는 방법을 알아보세요.
PDF
White paper
Evolving Semiconductor Technologies for Modern Telehealth Applications
건강 관리는 자가 치료 및 대면 진료를 넘어 계속해서 진화하고 있습니다. 새로운 기술이 자체 모니터링 및 원격 치료를 위한 의료 도구에 대한 액세스를 제공한 방법을 알아보세요.
PDF
통합 AFE(아날로그 프론트 엔드)을 위한 주요 제품
AFE4960 활성 일체형 호흡 및 속도 감지 장치가 포함된 2채널 ECG 아날로그 프런트 엔드
TX7516 활성 16채널 5 레벨 트랜스미터
AFE58JD48 활성 16비트 125MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)를 지원하는 12.8GB JESD204B 초음파 AFE

높은 정밀도와 민감한 신호 체인 성능을 위한 초저잡음 전력 및 낮은 EMI

저잡음 LDO 레귤레이터 및 스위칭 컨버터, 정밀 모니터링 및 안정적인 보호의 필요성은 이미징 및 환자 모니터링과 같은 의료용 애플리케이션에서 정밀 신호 체인을 구현하는 데 필수적입니다. TI의 전용 전원 프로세스 기술과 고급 회로 및 테스트 기술은 선형 및 스위칭 전력 컨버터 모두에서 정확도를 높이고 왜곡을 최소화하며 잡음을 줄입니다. 스위칭 레귤레이터 EMI를 완화하는 것은 많은 전원 공급 장치 설계자들에게 큰 과제가 될 수 있습니다. EMI 감소 기술이 내장된 TI 장치는 설계 시간을 절약하는 동시에 의료 안전 표준 IEC60601-1을 준수할 수 있도록 지원합니다. 

White paper
전원 공급 장치의 EMI 절감을 위한 시간 및 비용 효율적 혁신
전자 시스템의 밀도가 높아지고 상호 연결됨에 따라 전자기 간섭(EMI)의 영향을 줄이는 것이 어떻게 점점 더 중요한 시스템 설계 고려사항이 되고 있는지에 대해 알아보세요.
PDF
Technical article
LDO basics: noise – how a noise-reduction pin improves system performance
저잡음 LDO를 선택하고 내부 잡음을 줄이는 조치를 취하는 것이 시스템 성능을 저하시키지 않는 깨끗한 공급 레일을 생성하는 데 중요한 이유를 알아보세요.
PDF | HTML
Application note
Long-Term Drift in Voltage References
이 애플리케이션 노트에서는 장기 드리프트 매개 변수에 대해 설명합니다. 영향을 미치는 요소, 측정 방법 및 TI의 정밀 전압 레퍼런스의 샘플 프로필을 제공합니다.
PDF | HTML
초저잡음과 낮은 EMI 전력을 위한 주요 제품
TPS7A94 활성 1A, 초저잡음, 초고 PSRR, RF 전압 레귤레이터
LMQ61460-Q1 활성 커패시터가 통합된 차량용 3V~36V, 6A, 낮은 EMI 동기식 스텝다운 저소음 컨버터
REF70 활성 저잡음 및 낮은 드리프트를 지원하는 고정밀 전압 레퍼런스

견고하고 안정적인 시스템 작동을 위한 고전압 절연

TI의 절연 포트폴리오는 가장 높은 작동 전압과 최고의 안정성을 결합하여 환자 모니터링, AED, 주입 펌프 등 의료용 애플리케이션 전반에 걸쳐 시스템 수명을 연장하고 보호 기능을 제공합니다. 

TI의 절연 포트폴리오는 효율적이고 컴팩트한 고성능 절연 전력으로 절연 신호를 공급할 수 있습니다. 

연면 거리, 공간 거리 및 DTI(Distance Through Insulation)는 IEC60601-1 의료 표준에 따라 디지털 아이솔레이터의 의료 장비 인증에서 평가하는 중요한 거리입니다. 의료 장비 제조업체가 설계에 TI의 인증된 디지털 아이솔레이터를 선택하면 타사 인증 기관에서 절연 성능을 검증했다는 확신을 가질 수 있습니다. 

Application note
Topology Selection for Isolated Power Supplies in Patient Monitor (Rev. A)
이 애플리케이션 보고서에서는 절연 전원과 데이터를 위한 여러 토폴로지에 대해 설명합니다. 출력 조절, 피드백 메커니즘 등과 같이 절연 전원 및 데이터와 관련된 중요한 문제를 더 깊이 있게 다루고 있습니다.
PDF | HTML
White paper
Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards?
장비 표준에 대한 디지털 아이솔레이터의 인증이 가능할 뿐만 아니라 장비 제조업체의 안전 승인 프로세스를 훨씬 쉽게 만들어 주기 때문에 반도체 공급업체에게 적극 권장됩니다.
PDF
고전압 절연을 위한 주요 제품
ISOUSB211 활성 저속, 고속 및 최대 속도를 지원하는 저방출 절연 USB 리피터
UCC12050 활성 500mW, 고효율, 5kVRMS 절연 DC/DC 컨버터
ISO7740 활성 견고한 EMC, 쿼드 채널, 4/0, 강화 디지털 아이솔레이터

인공 지능을 통한 의료 혁신

TI의 프로세서 제품군 전반에 걸쳐 쉽게 프로그래밍 가능한 하드웨어 가속기를 사용하여 고성능 컴퓨터 비전, 센서 퓨전 및 AI 프로세싱을 통해 최적의 설계를 완성하세요. Python, TensorFlow Lite, ONNX Runtime, TVM, GStreamer, Docker 및 ROS를 사용하여 빠르게 설계하고 TI 에지 AI 에코시스템을 통해 생산 환경에서 바로 사용할 수 있는 솔루션으로 시장 출시 시간을 단축하세요. 단순한 설계이든 복잡한 설계이든, 업계 전문가에 대한 온라인 액세스를 포함하여 광범위하고 사용하기 쉬운 하드웨어, 소프트웨어 및 도구를 통해 혁신을 주도하세요.

Application note
PRU-ICSS Feature Comparison (Rev. G)
이 애플리케이션 보고서에서는 TI 프로세서에서 사용할 수 있는 PRU 서브시스템 간의 기능 차이를 설명합니다.
PDF | HTML
비디오
Sitara MPU 및 MCU를 사용하여 ADC를 마이크로프로세서에 직접 연결
이 데모 비디오에서는 ADC-PHI-PRU-EVM 어댑터를 사용하여 Sitara MPU와 정밀 ADC를 연결하는 방법을 살펴봅니다. 지금 바로 BOM 비용과 보드 공간을 절약하는 방법을 알아보세요.
비디오 시리즈
기대 효과: 설계를 단순화하고 데이터 수집 시스템의 비용을 절감하세요
FPGA 기반 데이터 수집 시스템은 세 가지의 다른 장치를 사용하여 데이터를 변환 및 처리합니다. 이 웨비나에서 에너지 효율적인 AM64x 프로세서를 사용하여 시스템을 단순화하고 비용을 절감하는 방법을 알아보세요.
AI 지원을 위한 주요 제품
AM623 활성 IoT(사물 인터넷) 및 게이트웨이 SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 객체 및 제스처 인식 지원
DRA821U 활성 네트워킹 및 컴퓨팅을 위한 듀얼 Arm® Cortex®-A72, 4포트 이더넷 및 4레인 PCIe를 갖춘 SoC

의료 및 헬스케어 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

11 Aug 2020 | 블로그
비용 효율적이고 액세스 가능한 기술인 센서, 웨어러블 모니터 및 데이터는 노인 돌봄 분야에서 새로운 기회를 창출하고 있습니다.
더 보기