AC 인버터 & VF 드라이브
TI의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품으로 더 효율적이고 안정적인 AC 인버터 및 VF 드라이브를 설계하세요
AC 인버터 및 VF 드라이브 시스템에 TI를 선택해야 하는 이유
정확하고 신뢰할 수 있는 제어 가능
TI의 정밀한 아날로그 제품 및 실시간 마이크로컨트롤러를 통해 정확한 실시간 모터 제어를 위한 고급 신호 처리와 결합된 센서리스 토크 및 속도 제어를 구현할 수 있습니다.
에너지 효율 극대화
TI의 전력 및 실시간 제어 제품을 사용하면 전력 밀도를 높이고 폼 팩터를 줄일 수 있으며, 더 작은 글로벌 에너지 풋프린트로 효율성 클래스 IES2를 달성할 수 있습니다.
높은 안정성 및 기능 안전 달성
드라이브 기반 안전 기능을 포함하여 수명 및 절연 등급이 향상된 동급 최고의 절연 기술은 예상치 못한 위험한 움직임의 위험을 줄입니다.
더 스마트하고 에너지 효율적인 AC 인버터 및 VF 드라이브 엔지니어링
효율적이고 신뢰할 수 있는 실시간 제어 시스템 설계
실시간 모터 제어 주변 장치, 수학 가속기, 프로그래머블 실시간 프로세서 및 구성 가능한 로직 블록이 통합된 TI의 싱글 및 멀티 코어 마이크로컨트롤러(MCU)는 다음을 지원합니다.
- 지연 시간이 낮고 대역폭이 높은 칩 간 인터페이스를 지원하는 핫 사이드 및 콜드 사이드 제어 아키텍처.
- 정확하고 강력한 센서리스 토크 및 속도 제어.
- 제어, 통신 및 예측형 유지 보수 알고리즘의 병렬 실행
- IEC 61800-9에 따라 FOC 및 직접 토크 제어에 대한 연산 시간이 1us 미만으로, 최고 에너지 효율 클래스 IES2를 달성합니다.
- 산업용 통신 및 실시간 제어 주변 장치가 통합된 단일 칩 MCU로 외부 FPGA가 필요하지 않습니다.
Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)
AM243x/AM64x Single Chip Motor Control Benchmark
고효율로 안정적이고 정확한 토크 3상 전력계 생성
TI의 광범위한 절연 및 비절연 IGBT 및 SiC-FET 게이트 드라이버 및 고효율 전원 관리 제품 포트폴리오를 살펴보고 IEC61800-9 표준에 따라 최대 IES2의 최고 효율로 핫 사이드 및 콜드 사이드 제어 3상 전력계를 지원합니다.
TI의 정확한 절연 전류 및 전압 센서 제품은 예측형 유지 보수를 위한 고급 모터 진단을 비롯한 센서리스 제어를 달성하는 데 도움이 됩니다. 수명 및 절연 등급이 향상된 절연 장치를 사용하여 IEC 61800-5-1 절연 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
전기 모터 드라이브의 오류 감지를 위해 절연 콤퍼레이터 사용
Selecting amplifiers for shunt-based current sensing in 3-phase motor drives
IGBT & SiC Gate Driver Fundamentals
IEC 61800-5-1 절연 요구 사항을 충족하고 긴 수명으로 더 안정적인 모터 드라이브를 구현하세요
- 시스템 성능 및 견고성 향상: 인증을 받은 TI의 고전압 절연 제품은 낮은 지연 시간, 탁월한 공통 모드 과도 내성, 강력한 성능을 제공합니다.
- 저렴한 시스템 비용: TI의 절연 기술은 재료 사양서를 줄이고 시스템 비용을 낮추며 솔루션 크기를 크게 개선할 수 있습니다.
- 확장 가능성: TI의 패키징 혁신과 전 세계 소유의 제조 풋프린트는 더 많은 아날로그 IC 기능에 기능적, 기본적, 강화된 절연 기능을 제공하는 데 도움이 됩니다.
신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C)
Enabling high voltage quality and reliability
유선 실시간 통신 및 인터페이스
현재 대부분의 최신 시스템에는 통신 인터페이스가 있어 새로운 과제를 만들 수 있습니다. TI는 EtherCAT 및 EtherNet/IP에서 시간에 민감한 네트워킹(TSN), PROFINET 등에 이르기까지 광범위한 산업용 통신 표준을 지원하여 현재 업계 트렌드의 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되는 연결 및 확장성을 지원합니다.
지원 제품에는 다음이 포함됩니다.
- 통합된 실시간 이더넷 및 절대 인코더 프로토콜.
- 통합 TSN 기능.
- 인코더(FSoE, PROFIsafe, HDSL 안전)와 사용자 지정 인터페이스 및 통신 프로토콜을 지원하는 프로그래머블 로직을 포함하여 산업용 이더넷에서 기능 안전을 지원하는 통합 기능 안전 기능.
Industrial Communication Protocols Supported on Sitara™ Processors (Rev. E)
실시간 통신의 낮은 지연 시간과 낮은 결정 지연 시간 이더넷
Industry 4.0 서보 드라이브에 Sitara™ 프로세서 및 마이크로컨트롤러 활용
기능 안전 표준 IEC 61800-5-2 및 ISO 13849의 엄격한 요구 사항을 충족합니다
TI의 기능 안전 준수 제품은 TÜV SÜD 인증 기능 안전 하드웨어 및 소프트웨어 개발 프로세스를 활용하여 보다 안전하고 효율적인 환경을 조성하기 위해 모터 드라이브 설계에 필요한 최고의 안전 무결성 수준 및 성능 수준을 달성할 수 있도록 지원합니다.
TI의 통합 제품과 TÜV 평가 설계는 Safe Torque Off(STO)와 같은 더 작고, 더 스마트하고, 더 신뢰할 수 있는 안전 기능을 설계하는 데 도움이 됩니다.
산업용 모터 드라이브에 대한 진단 및 모니터링을 통해 STO 기능 구현
Industry 4.0의 기능 안전 상태
모터를 안전하게 작동시키는 방법
기술 리소스
TI Precision Labs - 절연
Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized
How to design with isolated LVDS in your industrial system
500개가 넘는 애플리케이션 살펴보기
필요한 애플리케이션을 검색하거나 시장 카테고리별로 찾아보세요