모터 드라이브
TI의 실시간 제어 및 통신 제품과 전문 지식을 통해 더 정확하고 안정적이며 효율적인 모터 드라이브 시스템을 설계하세요
주요 애플리케이션
TI의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품으로 더 효율적이고 안정적인 AC 인버터 및 VF 드라이브를 설계하세요
미래의 로봇을 구축하기 위한 포괄적인 시스템 수준 솔루션
Design smaller, higher performance single and multiaxis servo drives with high EMC immunity
TI의 감지, 고속 인식 및 실시간 제어 제품을 사용하여 더 스마트하고 안전한 자율 주행 차량과 자율 모바일 로봇을 설계하세요
TI의 감지, 고속 인식 및 실시간 제어 제품을 사용하여 더 스마트하고 안전한 자율 주행 차량과 자율 모바일 로봇을 설계하세요
TI의 아날로그 및 임베디드 제품과 전문 지식을 통해 미래의 가장 정교한 로봇을 개발하세요
TI의 아날로그 및 임베디드 제품과 전문 지식을 통해 미래의 가장 정교한 로봇을 개발하세요
모터 드라이브 시스템 설계에 TI를 선택해야 하는 이유
정확한 실시간 제어 가능
TI는 위치, 토크, 속도를 제어할 수 있는 정밀 아날로그 기술과 정확한 실시간 모터 제어를 위한 고급 신호 처리 기술로 구성된 탁월한 포트폴리오를 제공합니다.
에너지 효율 극대화
혁신적인 전력, 모터 제어, 드라이브 솔루션이 소비 전력을 낮추고, 전 세계 에너지 소비량을 낮추는 스위칭 전원 공급 장치에 대한 가장 높은 효율성을 달성합니다.
높은 안정성 및 기능 안전 달성
드라이브 기반 안전 기능을 포함하여 수명 및 절연 등급이 향상된 동급 최고의 절연 기술은 예상치 못한 위험한 움직임의 위험을 줄입니다.
높은 정확도, 높은 안정성, 더 효율적인 모터 드라이브 시스템 엔지니어링
TI의 실시간 제어 기술로 1us 미만의 최저 지연 전류 루프에 도달하세요
TI의 완전한 감지, 처리, 제어 및 통신 기술 포트폴리오로 더 작고 더 안정적인 실시간 제어 시스템을 구축하여 산업용 드라이브를 위한 더 높은 효율성, 고정밀 및 낮은 지연 시간 응답을 생성합니다. 실시간 주변 장치 및 수학 가속기와 통합된 MCU, 프로그래밍 가능한 실시간 프로세서, 구성 가능한 로직 블록 및 통합 모터 제어 특정 주변 장치는 다음을 지원합니다.
- 변환 시작부터 PWM 업데이트까지 1us 미만의 전류 루프
- 짧은 지연 시간 및 저지터 통신 구현
- 강력하고 정확한 감지 기능을 제공하여 외부 FPGA가 필요 없음
- 실시간 주변 장치가 통합된 멀티 코어 MCU는 제어 및 예측형 유지 보수 알고리즘의 병렬 실행을 지원합니다.
Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)
Industry 4.0 서보 드라이브에 Sitara™ 프로세서 및 마이크로컨트롤러 활용 (Rev. C)
AM243x/AM64x Single Chip Motor Control Benchmark
최고의 전력 효율을 지원하는 정밀하고 안정적인 모터 드라이브 및 제어 시스템 설계를 만드세요
수명 및 절연 등급이 향상된 동급 최고의 절연 기술을 통해 IEC 61800-5-1 절연 요구 사항을 충족하고 수명이 긴 매우 안정적인 모터 드라이브를 지원합니다.
정확하고(0.1% 향상) 견고하며 지연 시간이 낮은 절연 전류 감지 및 인코더 피드백을 위한 정밀한 아날로그 기술은 더 정확하고 빠른 위치, 속도 및 토크 제어, 높은 EMC 내성을 통해 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다.
보호 기능을 갖춘 혁신적인 통합 전원 솔루션은 전 세계 에너지 소비량을 낮추는 가장 높은 효율성을 통해 강력하고 컴팩트한 드라이브를 구현하는 데 도움이 됩니다.
전기 모터 드라이브의 오류 감지를 위해 절연 콤퍼레이터 사용
신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C)
Better signal integrity with isolated Delta-Sigma modulators in motor drives
IEC 61800-5-1 절연 요구 사항을 충족하고 긴 수명으로 더 안정적인 모터 드라이브를 구현하세요
- 시스템 성능 및 견고성 향상: 인증을 받은 TI의 고전압 절연 제품은 낮은 지연 시간, 탁월한 공통 모드 과도 내성, 강력한 성능을 제공합니다.
- 저렴한 시스템 비용: TI의 절연 기술은 재료 사양서를 줄이고 시스템 비용을 낮추며 솔루션 크기를 크게 개선할 수 있습니다.
- 확장 가능성: TI의 패키징 혁신과 전 세계 소유의 제조 풋프린트는 더 많은 아날로그 IC 기능에 기능적, 기본적, 강화된 절연 기능을 제공하는 데 도움이 됩니다.
유선 실시간 통신 및 인터페이스의 광범위한 포트폴리오
산업용 및 차량용 애플리케이션(CAN, RS-485, Profibus, 이더넷, IO-Link, 이더넷, IO-Link, 이더넷, FPDlink, LVDS)의 서버에 더 높은 내성, 더 빠른 속도 및 더 넓은 작동 범위를 계층화하세요.
- 실시간 이더넷 및 절대 인코더 프로토콜이 통합된 MCU
- 시간에 민감한 네트워크가 통합된 MCU 및 MPU, 산업용 이더넷 및 인코더(HDSL 안전, FSoE, Profisafe)를 통한 기능 안전을 지원하는 통합 기능 안전 MCU, 맞춤형 인터페이스 및 통신 프로토콜을 지원하는 프로그래밍 가능한 로직을 갖춘 MCU 및 MPU
- 주요 산업용 이더넷 프로토콜을 위한 원스톱 쇼핑
Industry 4.0 서보 드라이브에 Sitara™ 프로세서 및 마이크로컨트롤러 활용 (Rev. C)
How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests
실시간 통신의 낮은 지연 시간과 낮은 결정 지연 시간 이더넷
기능 안전 표준 IEC 61800-5-2 및 ISO 13849의 엄격한 요구 사항을 충족합니다
TI의 기능 안전 준수 제품은 TÜV SÜD 인증 기능 안전 하드웨어 및 소프트웨어 개발 프로세스를 활용하여 보다 안전하고 효율적인 환경을 조성하기 위해 모터 드라이브 설계에 필요한 최고의 안전 무결성 수준 및 성능 수준을 달성할 수 있도록 지원합니다.
TI의 통합 제품과 TUEV 평가 설계는 Safe Torque Off와 같은 더 작고, 더 스마트하고, 더 견고하고, 더 신뢰할 수 있는 안전 기능을 설계하는 데 도움이 됩니다.
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
The state of functional safety in Industry 4.0
설계 및 개발 자료
고속 직렬 인터페이스(FSI)를 통한 분산 다중 축 서보 드라이브 레퍼런스 설계
통합 드라이브를 위한 3상, 1.25kW, 200VAC 소형 폼 팩터 GaN 인버터 레퍼런스 디자인
AC 인버터 및 서보 드라이브를 위한 중복 듀얼 채널 STO(Safe Torque Off) 레퍼런스 설계
기술 리소스
분산형 다중 축 모터 제어
모터 드라이브의 기능 안전 구현
High precision in motor drive control enables industrial advances
500개가 넘는 애플리케이션 살펴보기
필요한 애플리케이션을 검색하거나 시장 카테고리별로 찾아보세요