Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

랙 및 서버 전원

통신 및 서버 애플리케이션을 위한 제품과 시스템 수준 제품으로 미래의 전력 밀도 및 효율성 요구 사항 해결

서버 및 통신 전원 공급 장치의 변경은 향상된 기능과 전력 수준 요구 사항을 포함합니다. 모듈식 하드웨어 시스템-공통 이중 전원 공급 장치(M-CRPS) 및 80 Plus 티타늄 효율성과 같은 표준을 준수하려면 질화 갈륨과 더 복잡한 실시간 제어를 사용해야 하는 반면, 더 높은 스위칭 주파수와 더 빠른 과도 응답 사양은 시스템 수준의 변경이 필요합니다. TI의 C2000™ 마이크로컨트롤러 및 레퍼런스 설계는 끊임없이 변화하는 통신 및 서버 전력 환경을 해결합니다.

텔레콤 서버 전원 애플리케이션에 TI를 선택하는 이유

checkmark

효율성 극대화

TI의 질화 갈륨 장치는 80 Plus 티타늄 및 모듈식 하드웨어 시스템 공통 이중 전원 공급 장치(M-CRPS)와 같은 표준을 충족하는 데 도움이 되는 고효율 토폴로지를 지원합니다.

checkmark

전력 밀도 향상

회로 통합에 대한 TI의 새로운 접근 방식은 더 빠른 스위칭 속도를 지원하여 시스템 크기를 줄이는 데 도움이 되며, TI의 고성능 패키지는 더 작은 영역에서 더 큰 전력 손실을 가능하게 합니다.

checkmark

보안 시스템 구축

TI의 C2000™ 마이크로컨트롤러는 시스템을 보호하는 보안 기능을 갖추고 있으며, 최신 펌웨어를 포함하여 간편하게 업데이트할 수 있습니다.

텔레콤 및 서버 전원 설계를 위한 엔지니어링 효율성

고성능 스마트 스위치

질화 갈륨(GaN) 트랜지스터는 기존의 실리콘 전계 효과 트랜지스터보다 높은 주파수에서 스위칭이 가능한 광대역 갭 장치입니다. GaN 장치는 또한 정전용량이 낮고 역복구가 불가능하므로 이전에는 실리콘으로 달성할 수 없었던 토폴로지에서 사용할 수 있습니다.

통합 스마트 게이트 드라이버는 기생을 줄이고 디바이스의 게이트에 올바른 드라이브 신호를 정확하게 표현하도록 도와줍니다. 또한 게이트 드라이버는 과전류, 과열, 제로 전류 및 전압 감지와 같은 보호 및 모니터링 기능을 가능하게 합니다.

TI의 GaN 장치는 서버 전원 공급 장치가 이전 시스템보다 더 작은 크기로 80 Plus 티타늄 효율성을 달성할 수 있게 해줍니다.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:34
Loaded: 6.49%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:34
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Application note
Thermal Design and Performance of Top-Side Cooled QFN 12x12 Package
이 애플리케이션 보고서에서는 TS-QFN 12x12 패키지의 열 관리 고려 사항 및 성능을 소개합니다.
PDF
Technical article
Power Tips: Improve power supply reliability with high voltage GaN devices
통합된 GaN 장치는 보호 기능의 통합으로 인해 전원 공급 장치에 더 안전한 스위치를 제공하는 데 도움이 됩니다. OCP, OTP 및 내장 다이렉트 드라이브는 광범위한 조건에서 원활한 작동을 보장합니다.
PDF | HTML
리소스
GaN FET 기반 CCM 토템 폴 브리지리스 PFC
이 백서에서 전원 공급 장치 설계 세미나 중 하나에서 우수한 스위칭 특성을 나타내는 GaN FET에 대해 자세히 알아보십시오.
GaN 전력계을 위한 주요 제품
LMG3422R050 활성 통합 드라이버, 보호 및 온도 보고 기능이 있는 600V 50mΩ GaN FET
LMG3410R070 활성 600V 70mΩ GaN과 통합 드라이버 및 보호

사용하기 쉬운 디지털 제어

디지털 제어로 복잡한 토폴로지를 간단하게 만들 수 있습니다. TI의 C2000™ 마이크로컨트롤러를 사용하여 많은 기능을 프로그래밍할 수 있습니다. 실시간 제어는 빠른 스위칭 속도, 고해상도 펄스폭 변조, 정확한 모니터링을 모두 사용이 편리한 프로그래밍 인터페이스를 통해 지원합니다. 내장된 하드웨어 및 소프트웨어 기능을 통해 보안 기능을 쉽게 처리할 수 있습니다. TI의 UCD 컨트롤러 제품군에는 장치를 더 쉽게 프로그래밍할 수 있게 해주는 하드웨어 가속기가 포함되어 있습니다.

White paper
TI GaN FET와 C2000™ 실시간 MCU를 결합하여 전력 밀도가 높고 효율적인 전원 시스템 달성
이 기술 백서에서는 통합 드라이버를 갖춘 TI 질화 갈륨(GaN) 전계 효과 트랜지스터(FET) 및 TI C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러(MCU) 가 함께 작동하는 방법을 설명합니다.
PDF
Technical article
How processing in real-time drives high-performance power systems
에너지 사용을 증가하려면 효율적이고 컴팩트한 전원 시스템이 필요합니다. 따라서 전력 변환 시스템이 높은 전력 효율, 빠른 과도 응답 속도, 더 큰 전력 용량으로 높은 전력 밀도를 제공합니다.
PDF | HTML
Technical article
Meeting server power supply design trends with a real-time MCU
 TI의 C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러는 고급 실시간 제어를 달성하는 데 도움이 되는 통합 기능을 제공합니다. 이 제품군은 잠재력을 최대한 발휘하여 GaN과 같은 넓은 밴드갭 기술의 요구 사항을 보완합니다.
PDF | HTML
실시간 디지털 제어을 위한 주요 제품
TMS320F280039C 활성 C2000™ 32비트 MCU 120MHz 384kB 플래시, FPU, CLA, CLB, AES 및 CAN-FD를 지원하는 TMU
TMS320F280025 활성 C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 128KB 플래시
UCD3138 활성 3개의 피드백 루프와 8개의 DPWM 출력을 지원하는 고집적 디지털 컨트롤러

정확하고 저렴한 감지

전류 센서는 서버 및 텔레콤 전원 공급 장치(PSU)에서 중요한 역할을 합니다. 다양한 PSU 서브시스템의 제어, 보호 및 모니터링에는 정확한 전류 측정이 필요합니다.

TI의 절연 전류 감지 제품에는 저비용 홀 효과 센서와 절연 센서를 위한 고정밀 션트 기반 접근 방식이 포함되어 있습니다. 비절연 센서의 경우, TI의 디바이스는 전류 감지를 더 쉽게 하는 데 도움이 되는 광범위한 전압을 지원합니다.

Application note
TMCS110x Layout Challenges and Best Practices
이 애플리케이션 보고서에서는 출력 제한, 전류 측정에 대한 제한, 레이아웃 과제 및 외부 필드의 기여도를 비롯하여 홀 기반 전류 모니터와 관련된 몇 가지 과제를 설명합니다.
PDF | HTML
Circuit design
±50mV 입력 및 단일 종단 출력을 지원하는 절연 전류 감지 회로
이 절연 단일 공급 양방향 전류 감지 회로는 –50A ~ 50A의 부하 전류를 정확하게 측정할 수 있습니다
PDF | HTML
기술 기고문
브리지리스 토템폴 PFC의 전류 감지 고려 사항
전류 감지 옵션에는 홀 효과 센서, 션트 감지 및 절연 감지 등 많은 옵션이 있습니다. 이 문서는 애플리케이션에 적합한 항목을 선택하는 데 도움이 됩니다.
전류 감지을 위한 주요 제품
AMC3301 활성 ±250mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 증폭기, 일체형 DC/DC 포함
INA210 활성 26V, 양방향, 고정밀 전류 감지 증폭기
TMCS1100 활성 외부 레퍼런스를 지원하는 ±600V 기본 절연, 20Arms 80kHz 홀 효과 전류 센서

설계 및 개발 자료

설계 툴
가장 자주 사용되는 스위치 모드 전원 공급 장치용 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴

Power Stage Designer는 사용자 입력에 따라 21 토폴로지의 전압 및 전류를 계산할 때 전원 공급 장치 설계 속도를 높이는 데 도움이 되는 Java 기반 툴입니다. 또한 Power Stage Designer에는 전원 공급 장치를 간편하게 설계할 수 있도록 다양한 기능을 갖춘 보드 플로팅 툴과 유용한 툴박스가 포함되어 있습니다. 모든 계산이 실시간으로 실행되므로 새 전원 공급 장치 설계를 시작하는 것이 가장 빠른 툴입니다.

  • 토폴로지 창 - 입력 매개 변수를 기반으로 토폴로지 정보와 구성 요소 파형을 제공
  • 루프 계산기 (...)
IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
Code Composer Studio™ 통합 개발 환경(IDE)

Code Composer Studio는 TI 마이크로컨트롤러 및 프로세서를 위한 IDE(통합 개발 환경)입니다. 이 제품은 임베디드 애플리케이션을 빌드, 디버그, 분석 및 최적화하는 데 사용되는 다양한 툴로 구성되어 있습니다. Code Composer Studio는 Windows®, Linux® 및 macOS® 플랫폼에서 사용할 수 있습니다.

Code Composer Studio는 사용자에게 각 애플리케이션 개발 단계를 안내하는 직관적인 사용자 인터페이스를 제공합니다. 최적화 C/C++ 컴파일러, 소스 코드 편집기, 프로젝트 빌드 (...)

소프트웨어 개발 키트(SDK)
C2000™ MCU용 DigitalPower SDK(소프트웨어 개발 키트)
    • DigitalPower SDK for C2000™ 마이크로컨트롤러(MCU)는 다양한 AC-DC, DC-DC, DC-AC 전원 공급 장치를 대상으로 C2000 MCU 기반 디지털 전원 시스템의 개발 시간을 최소화할 수 있도록 만들어진 포괄적인 소프트웨어 인프라, 툴 및 문서 세트입니다. 이 소프트웨어에는 태양광, 통신, 서버, 전기 자동차 충전기 및 산업용 전원 공급 애플리케이션을 대상으로 하는 C2000 디지털 전원 평가 모듈(EVM) 및 TI design(TID)에서 실행되는 펌웨어가 포함되어 있습니다. DigitalPower (...)

랙 및 서버 전원 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

2022년10월25일 | 블로그

Innovative semiconductor design and packaging technologies are improving efficiencies in data centers as server power demands increase.

더 보기