TI의 오디오 라인 수신기는 정밀 일치 저항을 사용하여 동급 최고의 공통 모드 제거 비율을 제공하도록 설계되었습니다. 이러한 차동 라인 수신기는 잡음을 최적화하고 THD+N을 최적화하여 선명하고 또렷한 오디오 사운드를 제공합니다. 산업 및 오디오 애플리케이션 모두에 맞게 설계되었습니다.
기술 리소스
Application note
Importance of Input Bias Current Return Paths in Instrumentation Amplifier Apps
계측 증폭기를 사용하여 설계할 때 일반적인 애플리케이션 문제는 AC 및 DC 애플리케이션 모두에서 접지에 대한 DC 리턴 경로를 무시하는 것입니다. 이 문서에서는 이 일반적인 문제를 해결하는 방법에 대해 설명합니다.
Application brief
On-Chip Thin Film Resistors Enable High-Performance Audio Circuitry
작은 크기, 낮은 왜곡 또는 우수한 매칭이 필요한 오디오 제품의 경우, 온칩 박막 저항기(TFRs)는 개별 저항보다 뛰어난 성능을 제공할 수 있습니다.
기술 기고문
SPICE 모델 정확도, 1부: 공통 모드 제거 비율
이 블로그에서는 공통 모드 제거비(CMRR)로 가장 중요한 연산 증폭기 매개 변수에 대한 권장 테스트 회로를 제공합니다.
설계 및 개발 자료
평가 보드
INA1650 평가 모듈
The INA1650EVM is a hardware platform for evaluating the performance of the INA1650 differential line receiver. The INA1650, a new addition to the SoundPlus™ integrated circuit products, features superior common-mode rejection ratio (CMRR) over a wide temperature range and ultra-low distortion and (...)
평가 보드
범용 차동 증폭기 평가 모듈
Be confident in your choice of difference amplifier and easily evaluate and compare devices with the DIFFAMP-EVM. With support for a variety of configurations, this module can be tailored towards your desired application for a reliable evaluation. A DIP adapter section is provided to enable (...)
시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)